Version:2.0.09
: ${DateFormat('_systemdate')}$
Copyright © SMC Corporation. All Rights Reserved.comment
| Land (Region) | Sprache | |
|---|---|---|
| Japan | Japanisch | Katalog |
| Englisch | Katalog | |
| Vereinfachtes Chinesisch | Katalog | |
| China | Vereinfachtes Chinesisch | Katalog |
| Vereinigten Staaten | Englisch | Katalog |
| Südkorea | Koreanisch | Katalog |
| EU | Englisch | Katalog |
| Deutsch | Katalog | |
| Französisch | Katalog | |
| Spanisch | Katalog | |
| Italienisch | Katalog | |
| Polnisch | Katalog | |
| Tschechisch | Katalog |
Technische Daten des Produkts
| Artikelbezeichnung: | |
| Serie: | |
| Kolbendurchmesser: | |
| Maximale Greifkraft: | 外径把持->Fg_max,内径把持->Fn_max |
| Greifpunktbereich: | 外径把持->DB2_Lg_min~Lg_max,内径把持->DB2_Ln_min~Ln_max |
| Maximaler Überhang: | 外径把持->Hg_max,内径把持->Hn_max |
| Maximaler Öffnungs-/Schließhub (beidseitig): | |
| Greifhub (Durchmesser): | |
| Öffnungs-/Schließhub (beidseitig): | |
| Breite beim Öffnen: | |
| Breite beim Schließen: | |
| Gewicht: | |
| Internes Volumen (O-Anschluss): | |
| Internes Volumen (S-Anschluss): | |
| Größe des O-Anschlusses: | |
| Größe des S-Anschlusses: | |
| Betriebsart: | |
| Finger: | |
| Greifausführung : | 平行開閉外径把持->外径把持,平行開閉内径把持->内径把持,支点開閉外径把持->外径把持 |
| Medium: | |
| Betriebsdruck: | |
| Umgebungs- und Medientemperatur: | |
| Wiederholgenauigkeit: | |
| Max. Betriebsfrequenz: | |
| Schmierung: | |
| Bereich/Branche/Spezifikationen: | |
| Bestelloptionen: |
・Die Linearführung verbessert die Steifigkeit und Genauigkeit. ・Staubdichte und spritzwassergeschützte Konstruktion ・Material der Staubschutzabdeckung ist wählbar

Seitenmontage
Verwendung von Gewindebohrungen

Seitenmontage
Verwendung von Durchgangsbohrungen

Axialmontage
Verwendung von Endzapfen

Axialmontage
Verwendung von Gewindebohrungen

Vertikale Montage
Verwendung von Gewindebohrungen
・Größenreduzierung ist ohne Änderungen am Greifpunktbereich möglich.(ø20→ø16) Länge: Max. 21,7 mm kürzer(102.7mm→81mm) Dicke: Max. 7,6 mm kürzer(33.6mm→26mm) Gewicht: Max. 180 g leichter(420g→240g) ・Hohe Steifigkeit und Präzision werden durch die Integration von Führung und Finger erzielt. ・Mit hochpräziser Linearführung Wiederholbarkeit:±0.01mm ・Es wird eine Linearführung mit höherer Steifigkeit und Präzision verwendet. Höhere Steifigkeit

Seitenmontage
Verwendung von Gewindebohrungen

Seitenmontage
Verwendung von Durchgangsbohrungen

Axialmontage
Verwendung von Gewindebohrungen
・ø25 and ø32 have been added.High rigidity Gripping point distance: Max. 170 mm (For ø32, at 0.4 MPa) ・Height: Max. 66% reduction Moment reduction when transferring workpieces 72.8 mm → 25 mm (Comparison with our MHZ2 Series equivalent gripping force
products) ・3 types of strokes available for each size Short stroke, Medium stroke, Long stroke

Montage unten
Verwendung von Gewindebohrungen

Montage unten
Verwendung von Durchgangsbohrungen

Montage oben
Verwendung von Gewindebohrungen

Seitenmontage
Verwendung von Gewindebohrungen

Seitenmontage
Verwendung von Gewindebohrungen
・Breite: Max. 25 % Verkleinerung(40mm→30mm) ・Gewicht: Max. 25 % Verringerung(275g→205g) ・Der feste Finger kann auf eine Referenzposition gesetzt werden. ・Funktion zur Einstellung der Fingerposition

Montage unten
Verwendung von Gewindebohrungen

Montage oben
Verwendung von Gewindebohrungen

Montage unten
Verwendung von Durchgangsbohrungen
・Langhub ・Ideal zum Halten großer Werkstücke mit variablen Abmessungen ・Die Doppelkolben bieten eine hohe Greifkraft. ・Eingebauter Staubschutzmechanismus

Axialmontage
Verwendung von Gewindebohrungen

Axialmontage
Verwendung von Durchgangsbohrungen

Seitenmontage
Verwendung von Gewindebohrungen
・Gewicht: bis zu 10 % leichter:585g → 525g Gewichtsreduktion durch Veränderung der Gehäuseform und der internen Konstruktion ・Eingebauter Staubschutz (Standard) Weitere Staubschutzvarianten auswählbar (Bestelloption: -X85, -X86□) ・Große Öffnungsweite, zum Greifen von großen ・Durch die Nutzung eines Doppelkolbenmechanismus wird eine große Haltekraft bei gleichzeitig kompaktem Design erzeugt. ・Kompakte Signalgeber können direkt montiert werden

Axialmontage
Verwendung von Gewindebohrungen

Axialmontage
Verwendung von Durchgangsbohrungen

Seitenmontage
Verwendung von Gewindebohrungen
・Durch die Nutzung eines Schwenkantriebs als Aktuator wurde eine vertikal kompakte Konstruktion erreicht. ・Wiederholbarkeit ±0.01mm ・Geeignet für Reinraumklasse 10 ・Mit Signalgeber (MDHR2-Serie: MDHR2)

Seitenmontage
Verwendung von Gewindebohrungen

Vertikale Montage
Verwendung von Gewindebohrungen

Axialmontage
Verwendung von Gewindebohrungen
・Durch die Nutzung eines Schwenkantriebs als Aktuator wurde eine vertikal kompakte Konstruktion erreicht. ・Wiederholbarkeit ±0.01mm ・Geeignet für Reinraumklasse 10 ・Mit Signalgeber (MDHR3-Serie: MDHR3)

Seitenmontage
Verwendung von Gewindebohrungen

Vertikale Montage
Verwendung von Gewindebohrungen

Axialmontage
Verwendung von Gewindebohrungen
・Hohe Genauigkeit der Fingerbewegung durch eine Prismenführung ・Hohe Steifigkeit mit Gleitführung ・Staubdichte, spritzwassergeschützte und umweltbeständige Ausführung, die widerstandsfähig gegen externe Kräfte ist und für viele verschiedene Anwendungen eingesetzt werden kann ・Für eine optimale Anpassung an die Umgebung stehen verschiedene Materialien für die Staubschutzabdeckung (Chloropren-Kautschuk, Fluorkautschuk, Silikongummi) und Finger aus rostbeständigem Stahl zur Verfügung. ・Langhub als Standard verfügbar

Seitenmontage
Verwendung von Gewindebohrungen

Seitenmontage
Verwendung von Durchgangsbohrungen

Axialmontage
Verwendung von Gewindebohrungen

Vertikale Montage
Verwendung von Gewindebohrungen
2-Finger: ・Leichtes, kompaktes Design dank der Konstruktion mit Prismenführung ・Ideal für Arbeiten, bei denen externe Kräfte auftreten können, zum Beispiel Einpressvorgänge ・Wiederholbarkeit ±0.01mm

Axialmontage
Verwendung von Gewindebohrungen

Axialmontage
Verwendung von Durchgangsbohrungen
3-Finger: ・Leichtes, kompaktes Design dank der Konstruktion mit Prismenführung ・Ideal für Arbeiten, bei denen externe Kräfte auftreten können, zum Beispiel Einpressvorgänge ・Wiederholbarkeit ±0.01mm ・Der Öffnungs-/Schließhub mehr als doppelt so groß wie bei der Standardausführung (MHS3) ・Greifen zylindrischer Werkstücke ・Zuverlässiges Auswerfen des Werkstücks (Option mit Durchgangsbohrung oder Option mit Druchgangsbohrung und Auswerfer)

Axialmontage
Verwendung von Gewindebohrungen

Axialmontage
Verwendung von Durchgangsbohrungen
4-Finger: ・Kompaktes Design dank der Konstruktion mit Prismenführung ・Optimales Halten rechteckiger Werkstücke bei Positioniervorgängen ・Wiederholbarkeit ±0.01mm ・Positionierung rechteckiger Werkstücke

Axialmontage
Verwendung von Gewindebohrungen

Axialmontage
Verwendung von Durchgangsbohrungen
・MHC2-6:Signalgebermontage möglich ・MHCA2-6:Kurzes Gehäuse ・MHCM2-7:Kleinste und leichteste Baugröße der Serie MHC ・Die Verwendung eines Doppelkolbenmechanismus ermöglicht eine große Haltekraft bei kompakter Bauweise. ・Eingebaute verstellbare Drossel

Seitenmontage
Verwendung von Gewindebohrungen

Seitenmontage
Verwendung von Durchgangsbohrungen

Axialmontage
Verwendung von Gewindebohrungen

Vertikale Montage
Verwendung von Gewindebohrungen
・Durch das neue Zylindergehäuse können kleine Signalgeber an vier Flächen montiert werden. ・Durch den Kniehebel kann eine große und konstant wirkende Haltekraft erreicht werden. ・Hält das Werkstück auch bei abgeschalteter Druckluft

Seitenmontage
Verwendung von Gewindebohrungen

Axialmontage
Verwendung von Gewindebohrungen

Vertikale Montage
Verwendung von Gewindebohrungen
・Leichtes, kompaktes Design dank der Konstruktion mit Prismenführung

Axialmontage
Verwendung von Gewindebohrungen

Seitenmontage
Verwendung von Gewindebohrungen

Seitenmontage
Verwendung von Durchgangsbohrungen

Vertikale Montage
Verwendung von Gewindebohrungen
・Eine spezielle Dichtungskonstruktion erlaubt kürzere Baugrößen und eine konstante Haltekraft beim Innen- und Außengreifen. Die spezielle Konstruktion schützt den Greifer in stark staubigen Umgebungen.

Axialmontage
Verwendung von Gewindebohrungen

Seitenmontage
Verwendung von Gewindebohrungen

Seitenmontage
Verwendung von Durchgangsbohrungen

Vertikale Montage
Verwendung von Gewindebohrungen
・Die Greiferfunktion und die Schwenkfunktion wurden in ein kompaktes Produkt, Design integriert. ・Werkstücke können in Förderlinien mit einer einzelnen Einheit gegriffen und gedreht werden. ・Schwenkwinkelbereich und Winkel sind einstellbar.

Montage unten
Verwendung von Gewindebohrungen

Montage oben
Verwendung von Gewindebohrungen

Montage vorne
Verwendung von Durchgangsbohrungen

Seitenmontage
Verwendung von Gewindebohrungen
・Es stehen Produkte zur Verfügung, die mit den Umgebungsbedingungen bei der Herstellung von Sekundärbatterien kompatibel sind und zur Verbesserung der Produktivität und zur Verringerung von Fehlern beitragen. ・25A-MHZ2 ・25A-MHF2 ・25A-MHL2 ・25A-MHS ・25A-MHY2
・${クリーン環境に対応。
・${クリーンルーム内への発塵を防止。
・11-MHZ2
・11-MHL2
・11-MHR
・Geeignet für Umgebungen, in denen die Anwesenheit von Kupfer-, Fluor- oder Silikon-Materialien eingeschränkt ist. ・Die Konfigurationen sind identisch mit der Reinraumserie. ・22-MHZ2 ・22-MHL2 ・22-MHR
・Geeignet für Umgebungen, in denen die Anwesenheit von Kupfer- oder Fluor-Materialien eingeschränkt ist. ・Die Abmessungen sind die gleichen wie beim Standardmodell. (Die Abmessungen entsprechen denen des Standardmodells.)