Version:2.0.09
: ${DateFormat('_systemdate')}$
Copyright © SMC Corporation. All Rights Reserved.comment
| País (Área) | Idioma | |
|---|---|---|
| Japón | Japonés | Catálogo |
| Inglés | Catálogo | |
| Chino simplificado | Catálogo | |
| China | Chino simplificado | Catálogo |
| Estados Unidos | Inglés | Catálogo |
| Corea del Sur | Coreano | Catálogo |
| EU | Inglés | Catálogo |
| Alemán | Catálogo | |
| Francés | Catálogo | |
| Español | Catálogo | |
| Italiano | Catálogo | |
| Polaco | Catálogo | |
| Checo | Catálogo |
Especificaciones de producto
| Referencia de producto: | |
| Serie: | |
| Diámetro del cilindro: | |
| Fuerza máxima de agarre: | 外径把持->Fg_max,内径把持->Fn_max |
| Rango del punto de agarre: | 外径把持->DB2_Lg_min~Lg_max,内径把持->DB2_Ln_min~Ln_max |
| Máxima sobrecarga: | 外径把持->Hg_max,内径把持->Hn_max |
| Carrera máxima de apertura/cierre (ambos lados): | |
| Carrera de apertura y cierre(Diámetro): | |
| Ángulo de apertura/cierre (ambos lados): | |
| Ancho de apertura: | |
| Ancho de cierre: | |
| Peso: | |
| Volumen interno (puerto O): | |
| Volumen interno (puerto S): | |
| Tamaño del puerto O: | |
| Tamaño del puerto S: | |
| Método de funcionamiento: | |
| Dedo: | |
| Tipo de agarre: | 平行開閉外径把持->外径把持,平行開閉内径把持->内径把持,支点開閉外径把持->外径把持 |
| Fluido: | |
| Presión de trabajo: | |
| Temperatura ambiente y de fluido: | |
| Repetibilidad: | |
| Frecuencia máx. de trabajo: | |
| Lubricación: | |
| Tema ⁄ Industria clasificada ⁄ Especificaciones: | |
| Ejecuciones especiales: |
・ La guía lineal mejora la rigidez y la precisión. ・ Construcción a prueba de polvo y goteo ・ Se puede seleccionar el material de la cubierta antipolvo.

Montaje lateral
Mediante agujeros roscados

Montaje lateral
Mediante agujeros pasantes

Montaje axial
Mediante saliente final

Montaje axial
Mediante agujeros roscados

Montaje lateral vertical
Mediante agujeros roscados
・Es posible reducir el tamaño sin modificar el rango del punto de agarre.(ø20→ø16) Longitud total: Máx. 21,7 mm más corta(102.7mm→81mm) Espesor: Máx. 7,6 mm más corto(33.6mm→26mm) Peso: Máx. 180 g más ligero(420g→240g) ・Se consigue una gran rigidez y precisión mediante la integración de la guía y el dedo. ・Con una guía lineal de alta precisión Repetibilidad:±0.01mm ・Se utiliza una guía lineal de mayor rigidez y precisión. Mayor rigidez

Montaje lateral
Mediante agujeros roscados

Montaje lateral
Mediante agujeros pasantes

Montaje axial
Mediante agujeros roscados
・ø25 and ø32 have been added.High rigidity Gripping point distance: Max. 170 mm (For ø32, at 0.4 MPa) ・Height: Max. 66% reduction Moment reduction when transferring workpieces 72.8 mm → 25 mm (Comparison with our MHZ2 Series equivalent gripping force
products) ・3 types of strokes available for each size Short stroke, Medium stroke, Long stroke

Montaje inferior
Mediante agujeros roscados

Montaje inferior
Mediante agujeros pasantes

Montaje superior
Mediante agujeros roscados

Montaje lateral
Mediante agujeros roscados

Montaje lateral
Mediante agujeros roscados
・Ancho: Max. 25% de reducción(40mm→30mm) ・Peso: Max. 25% de reducción(275g→205g) ・El dedo fijo puede ajustarse a una posición de referencia. ・Función de ajuste de la posición del dedo fijo

Montaje inferior
Mediante agujeros roscados

Montaje superior
Mediante agujeros roscados

Montaje inferior
Mediante agujeros pasantes
・Carreras largas ・Ideal para sujetar piezas de gran tamaño que presentan variaciones dimensionales ・Los pistones dobles proporcionan una gran cantidad de fuerza de agarre. ・Mecanismo de protección contra el polvo incorporado

Montaje axial
Mediante agujeros roscados

Montaje axial
Mediante agujeros pasantes

Montaje lateral
Mediante agujeros roscados
・Ligero: máx. 10% más ligero:585g → 525g Peso reducido cambiando la forma del cuerpo y la construcción interna ・Mecanismo de protección contra el polvo incorporado (estándar) Opción resistente al polvo (bajo pedido: -X85, -X86 □) ・Long stroke: One unit can handle workpieces of various diameters. ・Se proporciona una gran cantidad de fuerza de agarre mediante el uso de un mecanismo de doble pistón, mientras se mantiene un diseño compacto. ・Se pueden montar directamente detectores magnéticos pequeños.

Montaje axial
Mediante agujeros roscados

Montaje axial
Mediante agujeros pasantes

Montaje lateral
Mediante agujeros roscados
・Se ha logrado una configuración verticalmente compacta mediante el uso de un actuador giratorio como fuente de fuerza motriz. ・Repetibilidad ±0.01mm ・Admite salas blancas de clase 10 ・Con detector magnético (serie MDHR2: MDHR2)

Montaje lateral
Mediante agujeros roscados

Montaje lateral vertical
Mediante agujeros roscados

Montaje lateral axial
Mediante agujeros roscados
・Se ha logrado una configuración verticalmente compacta mediante el uso de un actuador giratorio como fuente de fuerza motriz. ・Repetibilidad ±0.01mm ・Admite salas blancas de clase 10 ・Con detector magnético (serie MDHR3: MDHR3)

Montaje lateral
Mediante agujeros roscados

Montaje lateral vertical
Mediante agujeros roscados

Montaje lateral axial
Mediante agujeros roscados
・Mecanismo de accionamiento de leva en forma de cuña ・Gran rigidez con una guía de tipo deslizante ・Un tipo a prueba de polvo, a prueba de goteo, resistente a fuerzas externas y resistente al medio ambiente que se puede utilizar para una variedad de aplicaciones ・Para adaptarse al medio ambiente, se encuentran disponibles una selección de materiales de protección contra el polvo (caucho de cloropreno, caucho fluorado, caucho de silicona) y dedos de acero inoxidable (SUS304). ・Se puede seleccionar la opción de carrera larga.

Montaje lateral
Mediante agujeros roscados

Montaje lateral
Mediante agujeros pasantes

Montaje axial
Mediante agujeros roscados

Montaje lateral vertical
Mediante agujeros roscados
2 dedos: ・Verticalmente compacto y ligero gracias a la construcción de leva en forma de cuña ・Ideal para operaciones en las que se aplica fuerza externa, como operaciones de ajuste a presión ・Repetibilidad ±0.01mm

Montaje axial
Mediante agujeros roscados

Montaje axial
Mediante agujeros pasantes
3 dedos: ・Verticalmente compacto y ligero gracias a la construcción de leva en forma de cuña ・Ideal para operaciones en las que se aplica fuerza externa, como operaciones de ajuste a presión ・Repetibilidad ±0.01mm ・Tipo de carrera larga: carreras 2 veces más largas que el tipo estándar ・Agarre de piezas cilíndricas ・Extracción confiable de la pieza de trabajo con orificios pasantes y un empujador central

Montaje axial
Mediante agujeros roscados

Montaje axial
Mediante agujeros pasantes
4 dedos: ・Verticalmente compacto debido a su construcción de leva en forma de cuña ・Sostiene de manera óptima piezas de trabajo rectangulares para operaciones de posicionamiento ・Repetibilidad ±0.01mm ・Posicionamiento de piezas rectangulares

Montaje axial
Mediante agujeros roscados

Montaje axial
Mediante agujeros pasantes
・MHC2-6:se puede montar el detector magnético directamente ・MHCA2-6:cuerpo corto ・MHCM2-7:compacto, ligero ・Se logra un gran momento de retención mediante una construcción de doble pistón. ・Regulador de caudal integrado

Montaje lateral
Mediante agujeros roscados

Montaje lateral
Mediante agujeros pasantes

Montaje axial
Mediante agujeros roscados

Montaje lateral vertical
Mediante agujeros roscados
・El nuevo cuerpo del cilindro permite montar pequeños detectores magnéticos en 4 superficies. ・Se puede obtener una fuerza de agarre fuerte y estable a través del mecanismo de palanca. ・Sostiene la pieza de trabajo incluso sin suministro de aire (medida de seguridad)

Montaje lateral
Mediante agujeros roscados

Montaje axial
Mediante agujeros roscados

Montaje lateral vertical
Mediante agujeros roscados
・Ligero y compacto mediante el uso de un mecanismo de leva

Montaje axial
Mediante agujeros roscados

Montaje lateral
Mediante agujeros roscados

Montaje lateral
Mediante agujeros pasantes

Montaje lateral vertical
Mediante agujeros roscados
・Cuenta con una construcción de sellado única con una longitud total más corta y ejecuciones a prueba de polvo que permiten su uso para quitar piezas de trabajo de máquinas herramienta o para sujetar piezas de trabajo.

Montaje axial
Mediante agujeros roscados

Montaje lateral
Mediante agujeros roscados

Montaje lateral
Mediante agujeros pasantes

Montaje lateral vertical
Mediante agujeros roscados
・La función de agarre y la función de rotación se han integrado en un paquete compacto. ・Es posible agarrar e invertir piezas en líneas de transporte con una sola unidad. ・El rango y el ángulo de rotación son ajustables.

Montaje inferior
Mediante agujeros roscados

Montaje superior
Mediante agujeros roscados

Montaje frontal
Mediante agujeros pasantes

Montaje lateral
Mediante agujeros roscados
・Existen productos compatibles con los entornos del proceso de fabricación de baterías, lo que contribuye a mejorar la productividad y a reducir los defectos. ・25A-MHZ2 ・25A-MHF2 ・25A-MHL2 ・25A-MHS ・25A-MHY2
・${クリーン環境に対応。
・${クリーンルーム内への発塵を防止。
・11-MHZ2
・11-MHL2
・11-MHR
・Adecuado para entornos en los que la presencia de materiales de cobre, flúor o silicona está restringida. ・Las estructuras son idénticas a las de la serie Clean. ・22-MHZ2 ・22-MHL2 ・22-MHR
・Adecuado para entornos en los que la presencia de materiales de cobre o flúor está restringida. ・Las dimensiones son las mismas que las del modelo estándar.