Version:2.0.07
: ${DateFormat('_systemdate')}$
Copyright © SMC Corporation. All Rights Reserved.comment
Pays | Langue | |
---|---|---|
Japon | Japonais | Catalogue |
Anglais | Catalogue | |
Chinois simplifié | Catalogue | |
Chine | Chinois simplifié | Catalogue |
États-Unis | Anglais | Catalogue |
Corée du Sud | Coréen | Catalogue |
EU | Anglais | Catalogue |
Allemand | Catalogue | |
Français | Catalogue | |
Espagnol | Catalogue | |
Italien | Catalogue | |
Polonais | Catalogue | |
Tchèque | Catalogue |
Spécifications produit
Référence du produit: | |
Séries: | |
Diamètre du vérin: | |
Force de préhension maximale: | 外径把持->Fg_max,内径把持->Fn_max |
Plage du point de préhension: | 外径把持->DB2_Lg_min~Lg_max,内径把持->DB2_Ln_min~Ln_max |
Déport maximal: | 外径把持->Hg_max,内径把持->Hn_max |
Course maximale d'ouverture/fermeture (des deux côtés): | |
Course d'ouverture et fermeture(Diamètre): | |
Angle d'ouverture/fermeture (deux côtés): | |
Valeur à l'ouverture: | |
Valeur à la fermeture: | |
Masse: | |
Volume interne (orifice O): | |
Volume interne (orifice S): | |
Taille de l'orifice O: | |
Taille de l'orifice S: | |
Operation Method: | |
Doigt: | |
Type de préhension: | 平行開閉外径把持->外径把持,平行開閉内径把持->内径把持,支点開閉外径把持->外径把持 |
Fluide: | |
Pression d'utilisation: | |
Température d'utilisation: | |
Répétabilité: | |
Fréquence d'utilisation max.: | |
Lubrification: | |
Modèle ⁄ Domaine industriel ⁄ Caractéristiques techniques: | |
Exécutions spéciales: |
・ Le guide linéaire améliore la rigidité et la précision. ・ Construction étanche à la poussière et aux gouttes d'eau ・ Il est possible de sélectionner le matériau du couvercle anti-poussière.
Montage latéral
Utilisation de trous taraudés
Montage latéral
Utilisation de trous traversants
Montage axial
Utilisation centrage arrière
Montage axial
Utilisation de trous taraudés
Montage latéral vertical
Utilisation de trous taraudés
・Le sous dimensionnement est possible sans modification de la plage de points de préhension.(ø20→ø16) Longueur totale : max. 21,7 mm plus court(102.7mm→81mm) Épaisseur : max. 7,6 mm plus court(33.6mm→26mm) Poids : max. 180 g plus léger(420g→240g) ・Une rigidité et une précision élevées sont obtenues en intégrant le guide et le doigt. ・Avec guidage linéaire de haute précision Répétabilité:±0.01mm ・Un guide linéaire de rigidité et de précision supérieures est utilisé. Plus grande rigidité
Montage latéral
Utilisation de trous taraudés
Montage latéral
Utilisation de trous traversants
Montage axial
Utilisation de trous taraudés
・ø25 and ø32 have been added.High rigidity Gripping point distance: Max. 170 mm (For ø32, at 0.4 MPa) ・Height: Max. 66% reduction Moment reduction when transferring workpieces 72.8 mm → 25 mm (Comparison with our MHZ2 Series equivalent gripping force
products) ・3 types of strokes available for each size Short stroke, Medium stroke, Long stroke
Montage par le bas
Utilisation de trous taraudés
Montage par le bas
Utilisation de trous traversants
Montage par le haut
Utilisation de trous taraudés
Montage latéral
Utilisation de trous taraudés
Montage latéral
Utilisation de trous taraudés
・Largeur : max. 25% de réduction(40mm→30mm) ・Poids : max. 25% de réduction(275g→205g) ・Le doigt fixe peut être placé dans une position de référence. ・Fonction de réglage de la position du doigt fixe
Montage par le bas
Utilisation de trous taraudés
Montage par le haut
Utilisation de trous taraudés
Montage par le bas
Utilisation de trous traversants
・Courses longues ・Idéal pour maintenir des pièces de grande taille présentant des écarts dimensionnels ・Les doubles pistons fournissent une grande force de préhension. ・Mécanisme de protection contre la poussière intégré
Montage axial
Utilisation de trous taraudés
Montage axial
Utilisation de trous traversants
Montage latéral
Utilisation de trous taraudés
・Léger: Max. 10% plus léger:585g → 525g Poids réduit en modifiant la forme du corps et la construction interne ・Mécanisme de protection contre la poussière intégré (standard) Option anti-poussière (sur commande: -X85, -X86 □) ・Long stroke: One unit can handle workpieces of various diameters. ・Une grande force de préhension est disponible, grâce à l'utilisation d'un mécanisme à double piston, tout en conservant une conception compacte. ・Les petits détecteurs peuvent être montés directement.
Montage axial
Utilisation de trous taraudés
Montage axial
Utilisation de trous traversants
Montage latéral
Utilisation de trous taraudés
・Une configuration verticalement compacte a été obtenue grâce à l'utilisation d'un actionneur rotatif comme source de force d'entraînement. ・Répétabilité ±0.01mm ・Répond aux applications pour salles blanches de classe 10 ・Avec détecteurs (série MDHR2: MDHR2)
Montage latéral
Utilisation de trous taraudés
Montage latéral vertical
Utilisation de trous taraudés
Montage latéral axial
Utilisation de trous taraudés
・Une configuration verticalement compacte a été obtenue grâce à l'utilisation d'un actionneur rotatif comme source de force d'entraînement. ・Répétabilité ±0.01mm ・Répond aux applications pour salles blanches de classe 10 ・Avec détecteurs (série MDHR3: MDHR3)
Montage latéral
Utilisation de trous taraudés
Montage latéral vertical
Utilisation de trous taraudés
Montage latéral axial
Utilisation de trous taraudés
・Mécanisme d'entraînement à came. ・Grande rigidité avec un guide de type coulissant ・Un type étanche à la poussière, aux gouttes d'eau, aux forces externes et à l'environnement qui peut être utilisé pour une variété d'applications ・Pour s'adapter à l'environnement, une sélection de matériaux de protection contre la poussière (caoutchouc chloroprène, caoutchouc fluoré, caoutchouc silicone) et doigts en acier inoxydable (SUS304) sont disponibles. ・L'option de course longue est sélectionnable.
Montage latéral
Utilisation de trous taraudés
Montage latéral
Utilisation de trous traversants
Montage axial
Utilisation de trous taraudés
Montage latéral vertical
Utilisation de trous taraudés
2 doigts: ・Compact verticalement et léger grâce à la construction à came ・Idéal pour les opérations dans lesquelles une force externe est appliquée, telles que les opérations d'ajustement pour presse ・Répétabilité ±0.01mm
Montage axial
Utilisation de trous taraudés
Montage axial
Utilisation de trous traversants
3 doigts: ・Compact verticalement et léger grâce à la construction à came ・Idéal pour les opérations dans lesquelles une force externe est appliquée, telles que les opérations d'ajustement pour presse ・Répétabilité ±0.01mm ・Type de course longue: courses 2 fois plus longues que le type standard ・Préhension de pièces cylindriques ・Retrait fiable de la pièce à usiner avec des trous traversants et un poussoir central
Montage axial
Utilisation de trous taraudés
Montage axial
Utilisation de trous traversants
4 doigts: ・Compact verticalement grâce à sa construction à came ・Maintient de manière optimale les pièces rectangulaires pour les opérations de positionnement ・Répétabilité ±0.01mm ・Positionnement de pièces rectangulaires
Montage axial
Utilisation de trous taraudés
Montage axial
Utilisation de trous traversants
・MHC2-6:Utilisation de détecteur possible ・MHCA2-6:corps court ・MHCM2-7:Compact, léger ・Un moment de maintien important est obtenu grâce à une construction à double piston. ・Limiteur intégré
Montage latéral
Utilisation de trous taraudés
Montage latéral
Utilisation de trous traversants
Montage axial
Utilisation de trous taraudés
Montage latéral vertical
Utilisation de trous taraudés
・Le nouveau corps de l'actionneur permet de monter de petits détecteurs sur les 4 surfaces. ・Une force de préhension importante et stable peut être obtenue grâce au mécanisme à bascule. ・Maintient la pièce même lorsque l'air est coupé (mesure de sécurité)
Montage latéral
Utilisation de trous taraudés
Montage axial
Utilisation de trous taraudés
Montage latéral vertical
Utilisation de trous taraudés
・Léger et compact grâce à l'utilisation d'un mécanisme à came
Montage axial
Utilisation de trous taraudés
Montage latéral
Utilisation de trous taraudés
Montage latéral
Utilisation de trous traversants
Montage latéral vertical
Utilisation de trous taraudés
・Comprend une construction de joint unique avec une longueur totale raccourcie et des systèmes anti-poussière qui lui permettent d'être utilisé pour retirer des pièces de machines-outils ou pour maintenir des pièces à usiner
Montage axial
Utilisation de trous taraudés
Montage latéral
Utilisation de trous taraudés
Montage latéral
Utilisation de trous traversants
Montage latéral vertical
Utilisation de trous taraudés
・La fonction de préhension et la fonction de rotation ont été intégrées dans un ensemble compact. ・Il est possible de saisir et modifier l'orientation des pièces sur les lignes de convoyage avec une seule unité. ・La plage de rotation et l'angle sont réglables.
Montage par le bas
Utilisation de trous taraudés
Montage par le haut
Utilisation de trous taraudés
Montage frontal
Utilisation de trous traversants
Montage latéral
Utilisation de trous taraudés
・Des produits compatibles avec les environnements du processus de fabrication de batteries rechargeables sont disponibles, contribuant à l'amélioration de la productivité et à la réduction des défauts. ・25A-MHZ2 ・25A-MHF2 ・25A-MHL2 ・25A-MHS ・25A-MHY2
・${クリーン環境に対応。 ・${クリーンルーム内への発塵を防止。 ・11-MHZ2 ・11-MHL2 ・11-MHR
・Convient aux environnements où la présence de cuivre, de fluor ou de silicone est limitée. ・Structures identiques à la série Salle Blanche ・22-MHZ2 ・22-MHL2 ・22-MHR
・Compatible avec les environnements où la présence de cuivre ou de matériaux fluorés est limitée. ・Dimensions identiques au modèle standard