Version:2.0.08
: ${DateFormat('_systemdate')}$
Copyright © SMC Corporation. All Rights Reserved.comment
| Paese (Regione) | Lingua | |
|---|---|---|
| Giappone | Giapponese | Catalogo |
| Lingua inglese | Catalogo | |
| Cinese semplificato | Catalogo | |
| Cina | Cinese semplificato | Catalogo |
| Stati Uniti d'America | Lingua inglese | Catalogo |
| Corea del Sud | Lingua coreana | Catalogo |
| EU | Lingua inglese | Catalogo |
| Lingua tedesca | Catalogo | |
| Lingua francese | Catalogo | |
| Lingua spagnola | Catalogo | |
| Lingua italiana | Catalogo | |
| Polacco | Catalogo | |
| Cecoslovacco | Catalogo |
Specifiche sul prodotto
| Codice di prodotto: | |
| Serie: | |
| Diametro del cilindro: | |
| Massima forza di presa: | 外径把持->Fg_max,内径把持->Fn_max |
| Campo punto di presa: | 外径把持->DB2_Lg_min~Lg_max,内径把持->DB2_Ln_min~Ln_max |
| Massima sporgenza: | 外径把持->Hg_max,内径把持->Hn_max |
| Corsa massima apertura/chiusura (Entrambi i lati): | |
| Corsa di apertura/chiusura(Diametro): | |
| Angolo di apertura/chiusura (Entrambi i lati): | |
| Larghezza aperta: | |
| Larghezza chiusa: | |
| Peso: | |
| Volume interno (Attacco O): | |
| Volume interno (Attacco S): | |
| Taglia porta O: | |
| Taglia porta O: | |
| Tipo di funzonamento: | |
| Dito: | |
| Tipo di presa: | 平行開閉外径把持->外径把持,平行開閉内径把持->内径把持,支点開閉外径把持->外径把持 |
| Fluido: | |
| Pressione di esercizio: | |
| Temperatura fluidi e ambiente: | |
| Ripetibilità: | |
| Frequenza d’esercizio massima: | |
| Lubrificazione: | |
| Soggetto / Classificazione Industriale / Caratteristiche: | |
| Esecuzioni speciali: |
・La guida lineare migliora rigidità e precisione ・Costruzione antipolvere e antigoccia ・Materiale del soffietto antipolvere selezionabile

Montaggio laterale
Utilizzo fori filettati

Montaggio laterale
Utilizzo fori passanti

Montaggio assiale
Utilizzo dell'innesto di centraggio

Montaggio assiale
Utilizzo fori filettati

Montaggio verticale
Utilizzo fori filettati
・Il ridimensionamento è possibile senza modificare il campo del punto di presa.(ø20→ø16) Lunghezza complessiva: Max. 21,7 mm o più corto(102.7mm→81mm) Spessore: Max. 7,6 mm o più corto(33.6mm→26mm) Peso: Max. 180 g o più leggero(420g→240g) ・L'integrazione della guida e del dito consente di ottenere un'elevata rigidità e precisione. ・Con guida lineare ad alta precisione Ripetibilità:±0.01mm ・E' utilizzata una guida lineare ad alta rigidità e precisione Rigidità elevata

Montaggio laterale
Utilizzo fori filettati

Montaggio laterale
Utilizzo fori passanti

Montaggio assiale
Utilizzo fori filettati
・ø25 and ø32 have been added.High rigidity Gripping point distance: Max. 170 mm (For ø32, at 0.4 MPa) ・Height: Max. 66% reduction Moment reduction when transferring workpieces 72.8 mm → 25 mm (Comparison with our MHZ2 Series equivalent gripping force
products) ・3 types of strokes available for each size Short stroke, Medium stroke, Long stroke

Montaggio inferiore
Utilizzo fori filettati

Montaggio inferiore
Utilizzo fori passanti

Montaggio superiore
Utilizzo fori filettati

Montaggio laterale
Utilizzo fori filettati

Montaggio laterale
Utilizzo fori filettati
・Larghezza: max. 25% di riduzione(40mm→30mm) ・Peso: max. 25% di riduzione(275g→205g) ・Il dito fisso può essere impostato su una posizione di riferimento. ・Funzione di regolazione della posizione del dito fisso

Montaggio inferiore
Utilizzo fori filettati

Montaggio superiore
Utilizzo fori filettati

Montaggio inferiore
Utilizzo fori passanti
・Corse lunghe ・Ideale per trattenere pezzi di grandi dimensioni che hanno varie dimensioni ・I doppi pistoni forniscono una grande forza di presa. ・Meccanismo di protezione antipolvere integrato

Montaggio assiale
Utilizzo fori filettati

Montaggio assiale
Utilizzo fori passanti

Montaggio laterale
Utilizzo fori filettati
・Leggera: fino al 10% di riduzione peso:585g → 525g Riduzione peso grazie ad una nuova costruzione interna e alla forma del corpo ・Meccanismo di protezione antipolvere di serie Opzioni con maggior grado di protezione: -X85, -X86□ ・Long stroke: One unit can handle workpieces of various diameters. ・Il meccanismo a doppio pistone assicura elevata forza di presa pur mantenendo le dimensioni compatte ・Montaggio diretto di micro sensori magnetici

Montaggio assiale
Utilizzo fori filettati

Montaggio assiale
Utilizzo fori passanti

Montaggio laterale
Utilizzo fori filettati
・Struttura verticale compatta ottenuta grazie all'utilizzo di un attuatore rotante. ・Ripetibilità ±0.01mm ・Idonea per camera bianca in classe 10 ・Con sensori di finecorsa (serie MDHR2)

Montaggio laterale
Utilizzo fori filettati

Montaggio verticale
Utilizzo fori filettati

Montaggio assiale
Utilizzo fori filettati
・Struttura verticale compatta ottenuta grazie all'utilizzo di un attuatore rotante. ・Ripetibilità ±0.01mm ・Idonea per camera bianca in classe 10 ・Con sensori di finecorsa (serie MDHR3)

Montaggio laterale
Utilizzo fori filettati

Montaggio verticale
Utilizzo fori filettati

Montaggio assiale
Utilizzo fori filettati
・Meccanismo su piani inclinati ・Elevata rigidità grazie alla guida lineare ・Modello con protezione antipolvere e antigoccia, resistente a forze esterne e all'ambiente che permette l'uso in molteplici applicazioni ・In base all'ambiente di lavoro sono disponibili soffietti di protezione in diversi materiali(cloroprene, viton, silicone ) oltre alle dita in AISI 304 ・Versione a corsa lunga selezionabile

Montaggio laterale
Utilizzo fori filettati

Montaggio laterale
Utilizzo fori passanti

Montaggio assiale
Utilizzo fori filettati

Montaggio verticale
Utilizzo fori filettati
2 dita: ・Leggera e a ridotto ingombro verticale grazie alla costruzione a piani inclinati ・Ideale per operazioni in cui viene applicata una forza esterna, come le applicazioni di inserimento ・Ripetibilità ±0.01mm

Montaggio assiale
Utilizzo fori filettati

Montaggio assiale
Utilizzo fori passanti
3 dita: ・Leggera e a ridotto ingombro verticale grazie alla costruzione a piani inclinati ・Ideale per operazioni in cui viene applicata una forza esterna, come le applicazioni di inserimento ・Ripetibilità ±0.01mm ・Modello a corsa lunga: la corsa è il doppio del tipo standard ・Presa di pezzi cilindrici ・Rilascio affidabile del pezzo grazie al foro passante e all'espulsore centrale

Montaggio assiale
Utilizzo fori filettati

Montaggio assiale
Utilizzo fori passanti
4 dita: ・Leggera e a ridotto ingombro verticale grazie alla costruzione a piani inclinati ・Ideale per la presa di pezzi rettangolari in applicazioni di posizionamento ・Ripetibilità ±0.01mm ・Posizionamento di pezzi rettangolari

Montaggio assiale
Utilizzo fori filettati

Montaggio assiale
Utilizzo fori passanti
・MHC2-6:predisposta per il montaggio di micro-sensori ・MHCA2-6:Corpo corto ・MHCM2-7:Compatta, leggera ・La costruzione a doppio pistone assicura grande resistenza ai momenti ・Regolatore di flusso integrato

Montaggio laterale
Utilizzo fori filettati

Montaggio laterale
Utilizzo fori passanti

Montaggio assiale
Utilizzo fori filettati

Montaggio verticale
Utilizzo fori filettati
・Il nuovo profilo del cilindro consente il montaggio di micro-sensori sui 4 lati ・Una elevata e costante forza di presa è ottenuta con il meccanismo a ginocchiera ・Trattiene il pezzo anche in mancanza d'aria ( Funzione di sicurezza)

Montaggio laterale
Utilizzo fori filettati

Montaggio assiale
Utilizzo fori filettati

Montaggio verticale
Utilizzo fori filettati
・Leggera e compatta grazie alla costruzione a piani inclinati

Montaggio assiale
Utilizzo fori filettati

Montaggio laterale
Utilizzo fori filettati

Montaggio laterale
Utilizzo fori passanti

Montaggio verticale
Utilizzo fori filettati
・La particolare costruzione della tenuta assicura una lunghezza ridotta e un elevato grado di protezione per applicazioni di tenuta e rilascio pezzo su macchine utensili

Montaggio assiale
Utilizzo fori filettati

Montaggio laterale
Utilizzo fori filettati

Montaggio laterale
Utilizzo fori passanti

Montaggio verticale
Utilizzo fori filettati
・La funzione di presa e la funzione di rotazione sono state integrate in un insieme compatto. ・È possibile afferrare e rilasciare i pezzi in linee di trasporto con un'unica unità. ・Il campo di rotazione e l'angolo sono regolabili.

Montaggio inferiore
Utilizzo fori filettati

Montaggio superiore
Utilizzo fori filettati

Montaggio frontale
Utilizzo fori passanti

Montaggio laterale
Utilizzo fori filettati
・Sono disponibili prodotti compatibili con gli ambienti del processo di produzione delle batterie ricaricabili, che contribuiscono a migliorare la produttività e a ridurre i difetti. ・25A-MHZ2 ・25A-MHF2 ・25A-MHL2 ・25A-MHS ・25A-MHY2
・${クリーン環境に対応。
・${クリーンルーム内への発塵を防止。
・11-MHZ2
・11-MHL2
・11-MHR
・Adatto ad ambienti dove la presenza di rame, fluoro o silicone è vietata. ・Le strutture sono identiche ai modelli per camera bianca ・22-MHZ2 ・22-MHL2 ・22-MHR
・Adatto ad ambienti dove la presenza di rame o fluoro è vietata. ・Le dimensioni sono le stesse di quelle del modello standard.