Version:2.0.09
: ${DateFormat('_systemdate')}$
Copyright © SMC Corporation. All Rights Reserved.comment
제품 사양
| 품번: | |
| 시리즈: | |
| 실린더 내경: | |
| 최대 파지력: | 外径把持->Fg_max,内径把持->Fn_max |
| 파지점 범위: | 外径把持->DB2_Lg_min~Lg_max,内径把持->DB2_Ln_min~Ln_max |
| 최대 오버행량: | 外径把持->Hg_max,内径把持->Hn_max |
| 최대 개폐 스트로크(양측): | |
| 개폐 스트로크(직경): | |
| 개폐 각도(양측): | |
| 열림시 폭: | |
| 닫힘시 폭: | |
| 질량: | |
| 내용적(O포트): | |
| 내용적(S포트): | |
| O포트 사이즈: | |
| S포트 사이즈: | |
| 동작 방식: | |
| 핑거: | |
| 파지 방식: | 平行開閉外径把持->外径把持,平行開閉内径把持->内径把持,支点開閉外径把持->外径把持 |
| 사용 유체: | |
| 사용 압력: | |
| 주위온도 및 사용유체온도: | |
| 반복 정도: | |
| 최고 사용 빈도: | |
| 급유: | |
| 테마・업종・사양: | |
| 주문제작사양: |
・리니어 가이드를 채택하여 고강성, 고정도 ・방진, 방적 구조 ・더스트 커버 재질 선택 가능

횡설치
몸체 탭 사용

횡설치
몸체 관통 구멍 사용

축방향 설치
엔드보스 사용

축방향 설치
몸체 탭 사용

종설치
몸체 탭 사용
・파지점 거리는 그대로이며 다운사이징(ø20→ø16) 전체 길이 : 최대 21.7mm 감소(102.7mm→81mm) 두께 : 최대 7.6mm 감소(33.6mm→26mm) 무게 : 최대 180g 감소(420g→240g) ・가이드 일체 구조로 고강성, 고정도 실현 ・고정도 리니어 가이드 채택 반복 정도:±0.01mm ・한 단계 위의 리니어 가이드 채용 강성 향상

횡설치
몸체 탭 사용

횡설치
몸체 관통 구멍 사용

축방향 설치
몸체 탭 사용
・ø25 and ø32 have been added.High rigidity Gripping point distance: Max. 170 mm (For ø32, at 0.4 MPa) ・Height: Max. 66% reduction Moment reduction when transferring workpieces 72.8 mm → 25 mm (Comparison with our MHZ2 Series equivalent gripping force
products) ・3 types of strokes available for each size Short stroke, Medium stroke, Long stroke

밑면 설치
몸체 탭 사용

밑면 설치
몸체 관통 구멍 사용

윗면 설치
몸체 탭 사용

측면 설치
몸체 탭 사용

측면 설치
몸체 탭 사용
・폭 : 최대 25% 단축(40mm→30mm) ・질량 : 최대 25% 절감(275g→205g) ・고정 핑거를 기준 위치로 설정 가능 ・고정 핑거 위치 조정 기능 부착

밑면 설치
몸체 탭 사용

윗면 설치
몸체 탭 사용

밑면 설치
몸체 관통 구멍 사용
・롱 스트로크 ・치수에 편차가 있는 대형 워크 파지에 대응. ・더블 피스톤 구조로 파지력 큼. ・진애 대책 기구 내장.

축방향 설치
몸체 탭 사용

축방향 설치
몸체 관통 구멍 사용

횡설치
몸체 탭 사용
・경량 무게 최대 10% 삭감:585g → 525g 몸체, 내부 구조 변경에 따라 질량 저감 ・먼지 대책 기구를 내장(표준) 내분진 환경용(주문제작품:-X85,-X86□) ・롱 스트로크 1대로 다양한 워크 직경에 대응 ・더블 피스톤 구조로 콤팩트하고 큰 파지력 실현 ・소형 오토스위치 직접 부착 가능

축방향 설치
몸체 탭 사용

축방향 설치
몸체 관통 구멍 사용

횡설치
몸체 탭 사용
・로터리 액추에이터를 구동원으로 하여 높이 방향의 소형화를 실현 ・반복 정도 ±0.01mm ・클린룸 클래스 10에 대응 가능 ・오토스위치 부착(MDHR2 시리즈: MDHR2)

횡설치
몸체 탭 사용

종설치
몸체 탭 사용

단면 방향 설치
몸체 탭 사용
・로터리 액추에이터를 구동원으로 하여 높이 방향의 소형화를 실현 ・반복 정도 ±0.01mm ・클린룸 클래스 10에 대응 가능 ・오토스위치 부착(MDHR3시리즈: MDHR3)

횡설치
몸체 탭 사용

종설치
몸체 탭 사용

단면 방향 설치
몸체 탭 사용
・쐐기형 캠 구동 방식 ・미끄럼 타입 가이드로 고강성 ・방진, 방적, 내외력, 내환경 타입으로 다용도에 사용 가능 ・환경에 따라서 더스트 커버 재질(클로로프렌 고무, 불소 고무, 실리콘 고무) 및 스테인리스(SUS304) 핑거 선택 가능 ・롱 스트로크 선택 가능

횡설치
몸체 탭 사용

횡설치
몸체 관통 구멍 사용

축방향 설치
몸체 탭 사용

종설치
몸체 탭 사용
2조: ・쐐기형 캠 구조로 높이 방향이 소형, 경량 ・압입 등 외력이 가해지는 작업에 최적 ・반복 정도 ±0.01mm

축방향 설치
몸체 탭 사용

축방향 설치
몸체 관통 구멍 사용
3조: ・쐐기형 캠 구조로 높이 방향이 소형, 경량 ・압입 등 외력이 가해지는 작업에 최적 ・반복 정도 ±0.01mm ・롱 스트로크: 표준의 2배 이상의 스트로크 ・원통형 워크의 파지 ・관통구멍, 센터 푸셔 장착하여 확실한 워크 이탈 가능

축방향 설치
몸체 탭 사용

축방향 설치
몸체 관통 구멍 사용
4조: ・쐐기형 캠 구조로 높이 방향이 소형 ・각형 워크의 위치 결정 파지에 최적 ・반복 정도 ±0.01mm ・각형 워크 위치 결정

축방향 설치
몸체 탭 사용

축방향 설치
몸체 관통 구멍 사용
・MHC2-6:오토스위치 부착 가능 ・MHCA2-6:전체 길이를 억제한 짧은 몸체 ・MHCM2-7:시리즈 최소, 최경량 ・더블 피스톤 기구로 파지 모멘트 큼 ・가변 오리피스 내장

횡설치
몸체 탭 사용

횡설치
몸체 관통 구멍 사용

축방향 설치
몸체 탭 사용

종설치
몸체 탭 사용
・실린더 신 몸체로 4면에 소형 오토스위치 부착 가능 ・토글기구로 강력하고 안정된 파지력을 얻을 수 있습니다. ・에어 차단 시에도 워크 유지(안전대책)

횡설치
몸체 탭 사용

축방향 설치
몸체 탭 사용

종설치
몸체 탭 사용
・캠 기구를 채택하여 경량, 콤팩트

축방향 설치
몸체 탭 사용

횡설치
몸체 탭 사용

횡설치
몸체 관통 구멍 사용

종설치
몸체 탭 사용
・독자적인 씰 기구로 전장 단축화나 방진 대책으로 공작기기에서의 워크 취출 및 유지에 사용 가능

축방향 설치
몸체 탭 사용

횡설치
몸체 탭 사용

횡설치
몸체 관통 구멍 사용

종설치
몸체 탭 사용
・척 기구와 요동 기능을 컴팩트하게 일체화. ・반송 라인의 워크 파지・반전이 1대로 가능. ・요동 범위 및 각도 조절 가능.

밑면 설치
몸체 탭 사용

윗면 설치
몸체 탭 사용

정면 설치
몸체 관통 구멍 사용

측면 설치
몸체 탭 사용
・2차 전지 제조 공정 환경에 대응 가능한 제품을 마련하여 생산성 향상, 불량 감축에 기여합니다. ・25A-MHZ2 ・25A-MHF2 ・25A-MHL2 ・25A-MHS ・25A-MHY2
・${クリーン環境に対応。
・${クリーンルーム内への発塵を防止。
・11-MHZ2
・11-MHL2
・11-MHR
・동계, 불소계, 실리콘계 재질의 규제가 있는 환경에 대응. ・구조는 클린 시리즈와 동등 ・22-MHZ2 ・22-MHL2 ・22-MHR
・동계, 불소계 재질의 규제가 있는 환경에서의 사용에 대응. ・외형 치수는 표준과 동등.