气爪选型程序

选型对象系列

JMHZ2:直线导轨平行开闭型气爪 / 紧凑型(2爪)  
JMHZ2
・夹紧点距离保持不变,同时减小整体外形尺寸(ø20→ø16)
 全长:最大缩短21.7mm(102.7mm→81mm)
 厚度:最大减少7.6mm(33.6mm→26mm)
 重量:最大减轻180g(420g→240g)
・通过导轨一体化结构,实现了高刚性、高精度
・采用高精度直线导轨
 重复精度:±0.01mm
・采用更高刚性和精度的直线导轨
 刚性提高
MHZ2:直线导轨平行开闭型气爪 (2爪)  
MHZ2
・采用直线导轨,实现高刚性、高精度。
・防尘、防滴构造。
・防尘罩材质可选。
MHF2:薄型气爪(2爪)  
MHF2
・追加ø25, ø32 
 高刚性,夹持点距离 最大170mm(ø32, 0.4MPa的场合)
・高度最大降低66% 工件搬运时的力矩减轻
 72.8mm → 25mm(与本公司有相同夹持力的MHZ2系列相比)
・3种行程长度可供选择
 短行程・中行程・长行程
MHF2-F:薄型气爪 / 单爪固定型(2爪)  
MHF2-F
・宽:最多减小25%(40mm→30mm)
・质量:最多减轻25%(275g→205g)
・可将固定的手指设置于基准位置
・具有固定手指的位置调节功能
MHL2-Z:宽型气爪(2爪)  
MHL2-Z
・重量轻 重量最多削减10%:585g →525g
 主体及内部的构造变更使质量减小。
・内置防尘构造(标准配置)。
 应对粉尘环境(订制规格:-X85, -X86□)。
・长行程 1只气爪可对应多种工件尺寸。
・采用双活塞构造,外形紧凑夹持力大。
・可直接安装小型磁性开关。
MHL2:宽型气爪(2爪)  
MHL2
・长行程。
・用于夹持尺寸有偏差的大型工件。
・采用双活塞构造,夹持力大。
・内置防尘构造。
MHR:摆动驱动型气爪/(2爪,3爪)  
MHR
・将摆动气缸作为驱动源,缩短了高度方向的尺寸。
・重复精度 ±0.01mm
・可对应洁净室等级10。
・带磁性开关(MDHR2系列:MDHR2,MDHR3系列:MDHR3)。
MHK2:滑动型楔形凸轮驱动方式气爪(2爪)  
MHK2
・采用楔形凸轮驱动方式。
・采用滑动型导轨,刚性高。
・防尘、防滴、耐外力、耐环境,可用于多种用途。
・可根据环境选择防尘罩材质(氯丁橡胶、氟橡胶、硅胶),且可选择不锈钢手指(SUS304)。
・可选择长行程。
MHS:滑动导轨型气爪(2爪,3爪,4爪)  
MHS
2爪: 
・采用楔形凸轮构造,高度方向尺寸小且重量轻。
・适合压入等承受外力的作业。
・重复精度 ±0.01mm
3爪:
・采用楔形凸轮构造,高度方向尺寸小且重量轻。
・适合压入等承受外力的作业。
・重复精度 ±0.01mm
・长行程:行程为标准品的2倍以上。
・可夹持圆筒形工件。
・带通孔及中心推杆,能够可靠地与工件分离。
4爪:
・采用楔形凸轮构造,高度方向的尺寸短。
・适合用于方形工件的定位夹持。
・重复精度 ±0.01mm
・方形工件的定位。
MHC2:支点开闭型气爪(2爪)  
MHC2
・MHC2-6:可安装磁性开关。
・MHCA2-6:紧凑型主体,缩短了全长。
・MHCM2-7:同系列中最小最轻。
・采用双活塞构造,夹持力矩大。
・内置可调节流阀。
MHT2:肘节型气爪(2爪)  
MHT2
・采用气缸形新主体,4面均可安装小型磁性开关。
・肘节机构保证了强力且稳定的夹持力。
・切断供气也可保持工件夹持(安全对策)。
MHY2:180°开闭型凸轮式气爪(2爪)  
MHY2
・采用凸轮构造,重量轻、外形紧凑。
MHW2:180°开闭型齿条式气爪(2爪)  
MHW2
・采用独创的密封构造,全长缩短。另外其防尘设计可使其用于将工件从机床上取出或夹持。
MRHQ:摆动气爪(仅限气爪部分)(2爪)  
MRHQ
・将气爪机构与摆动功能紧凑地一体化。
・1只气爪即可完成搬运线的工件夹持与反转。
・可调节摆动范围及角度。
25A-:二次电池对应系列
・用于二次电池制造工程的环境。
・25A-MHZ2
・25A-MHF2
・25A-MHL2
・25A-MHS
・25A-MHY2
11-:洁净系列
・用于洁净环境。
・防止产品在洁净室内产生灰尘。
・11-MHZ2
・11-MHL2
・11-MHR
22-:禁铜、禁氟、禁硅 + 低发尘
・用于对铜、氟、硅材质有限制的环境。
・构造与洁净系列同等
・22-MHZ2
・22-MHL2
・22-MHR
20-:禁铜、禁氟规格
・用于对铜、氟材质有限制的环境。
・外形尺寸与标准品相同。

											

注意: 磁性开关规格、部分定制规格、特殊规格除外
注:在工厂出货阶段,已经全部切换的RoHS对应品系列,样本上标注了RoHS。但订购时请务必提醒担当营业员此产品为RoHS对应品。

使用注意事项

  • 利用本软件选定的产品及计算结果可能与实际情况不同。
  • 使用本软件收录的产品之前,请务必详细阅读该产品样本上记载的【安全注意事项】、【通用注意事项】、【产品个别注意事项】以及【产品规格】。
  • SMC可能在不通知的情况下对本软件的内容及收录产品的规格进行变更。
  • 对于客户,SMC对使用本软件选出的产品、计算结果的正确性、软件的品质不作任何保证。
  • 使用本软件造成的损失,SMC不负任何责任。
  • 按下软件中的hinto和hinto按钮后,会显示按钮所代表项目的解释(也可能包含选择的结果和不能选择的内容的说明)。此外,显示的产品图片可能与品番不符,仅作为参考。
  • 为了舒适地使用本软件,我们建议使用以下浏览器。
    Google Chrome、Microsoft Edge、Safari、Mozilla Firefox