Design Support Software

Prüfen Sie den angezeigten Inhalt.

Auswahlsoftware für elektrische Antriebe

Zielauswahl

Enthaltene Serien

  • EQFS: e-Actuator mit integriertem Controller, Schlittenausführung

    *Einfache Einrichtung, genau wie bei pneumatischen Systemen
     Zweistufiger Stopp ohne Programmierung
     Dreistufiger Stopp ohne Programmierung
     Die Zykluszeit kann in allen Betriebsmodi eingestellt werden.
    *Verkleinert mit integriertem Controller, weniger Verkabelung und Arbeitsersparnis · Programmlos · Reduzierte Einstellzeit
    *Jährliche CO2-Emissionen um bis zu 60% reduziert durch Optimierung der Motorsteuerung
    5,8 ← 14,1 [kg-CO₂e/Jahr] ∗ Die Werte variieren je nach Betriebsbedingungen.
    *Mit integriertem batterielosem Absolut-Encoder
     Ein Neustart aus der letzten Stopp-Position ist nach Wiederherstellung der Spannungsversorgung möglich.
     Geringerer Wartungsaufwand (es müssen keine Batterien verwaltet oder ersetzt werden)
  • EQY: e-Actuator mit integriertem Controller, Kolbenstangenausführung

    *Einfache Einrichtung, genau wie bei pneumatischen Systemen
     Zweistufiger Stopp ohne Programmierung
     Dreistufiger Stopp ohne Programmierung
     Die Zykluszeit kann in allen Betriebsmodi eingestellt werden.
    *Verkleinert mit integriertem Controller, weniger Verkabelung und Arbeitsersparnis · Programmlos · Reduzierte Einstellzeit
    *Jährliche CO2-Emissionen um bis zu 60% reduziert durch Optimierung der Motorsteuerung
    5,8 ← 14,1 [kg-CO₂e/Jahr] ∗ Die Werte variieren je nach Betriebsbedingungen.
    *Mit integriertem batterielosem Absolut-Encoder
     Ein Neustart aus der letzten Stopp-Position ist nach Wiederherstellung der Spannungsversorgung möglich.
     Geringerer Wartungsaufwand (es müssen keine Batterien verwaltet oder ersetzt werden)
  • EQYG: e-Actuator mit integriertem Controller, Elektrischer Antrieb mit Führungsstange

    *Einfache Einrichtung, genau wie bei pneumatischen Systemen
     Zweistufiger Stopp ohne Programmierung
     Dreistufiger Stopp ohne Programmierung
     Die Zykluszeit kann in allen Betriebsmodi eingestellt werden.
    *Verkleinert mit integriertem Controller, weniger Verkabelung und Arbeitsersparnis · Programmlos · Reduzierte Einstellzeit
    *Mit integriertem batterielosem Absolut-Encoder
     Ein Neustart aus der letzten Stopp-Position ist nach Wiederherstellung der Spannungsversorgung möglich.
     Geringerer Wartungsaufwand (es müssen keine Batterien verwaltet oder ersetzt werden)

    *Kompakte Integration von Führungsstangen
     Erzielt Querlastbeständigkeit und hohe Verdrehsicherheit
    *Mit Gleitlagern und Kugellagern kompatibel
     Mit Momentlast und Anschlag (Gleitlager) kompatibel
  • LE2FS: Kompatibler Mehrfachanschlussplatten-Controller / Linearantrieb, Schlittenausführung mit Kugelumlaufspindel

    *Ein Mehrfachanschlussplatten-Controller kann bis zu 16 Achsen steuern.
    *Batterieloser Absolutwertgeber an Bord.
    *Neustart aus der letzten Stopp-Position ist möglich.
    *Einfacher Neustart nach Wiederherstellung der Stromversorgung
     Die Positionsdaten werden vom Geber gehalten, auch wenn die Spannungsversorgung ausgeschaltet ist.
     Ein Rücklauf zum Ausgangspunkt nach Wiederherstellen der Spannungsversorgung ist nicht erforderlich.
    *Es ist keine Batterie installiert. Weniger Wartung
     Für die Speicherung der Positionsdaten wird keine Batterie verwendet.
     Es müssen keine Ersatzbatterien verwaltet und bei Wartungsarbeiten keine Batterien ausgetauscht werden.
    *Max. Nutzlast: 80 kg (Horizontal), 40 kg (Vertikal)
    *Wiederholgenauigkeit der Positionierung: ±0,015 mm (H Steigung: ±0.02mm)
  • LE2FB: Kompatibler Mehrfachanschlussplatten-Controller / Linearantrieb, Schlittenausführung mit Riemenantrieb

    *Ein Mehrfachanschlussplatten-Controller kann bis zu 16 Achsen steuern.
    *Batterieloser Absolutwertgeber an Bord.
    *Neustart aus der letzten Stopp-Position ist möglich.
    *Einfacher Neustart nach Wiederherstellung der Stromversorgung
     Die Positionsdaten werden vom Geber gehalten, auch wenn die Spannungsversorgung ausgeschaltet ist.
     Ein Rücklauf zum Ausgangspunkt nach Wiederherstellen der Spannungsversorgung ist nicht erforderlich.
    *Es ist keine Batterie installiert. Weniger Wartung
     Für die Speicherung der Positionsdaten wird keine Batterie verwendet.
     Es müssen keine Ersatzbatterien verwaltet und bei Wartungsarbeiten keine Batterien ausgetauscht werden.
    *Max. Hub: 2000 mm
  • LE2Y: Kompatibler Mehrfachanschlussplatten-Controller / Zylinder

    *Ein Mehrfachanschlussplatten-Controller kann bis zu 16 Achsen steuern.
    *Batterieloser Absolutwertgeber an Bord.
    *Neustart aus der letzten Stopp-Position ist möglich.
    *Einfacher Neustart nach Wiederherstellung der Stromversorgung
     Die Positionsdaten werden vom Geber gehalten, auch wenn die Spannungsversorgung ausgeschaltet ist.
     Ein Rücklauf zum Ausgangspunkt nach Wiederherstellen der Spannungsversorgung ist nicht erforderlich.
    *Es ist keine Batterie installiert. Weniger Wartung
     Für die Speicherung der Positionsdaten wird keine Batterie verwendet.
     Es müssen keine Ersatzbatterien verwaltet und bei Wartungsarbeiten keine Batterien ausgetauscht werden.
    *Max. Nutzlast: 100 kg (Horizontal), 46 kg (Vertikal)
    *Wiederholgenauigkeit der Positionierung: ±0,02 mm
  • LE2YG: Kompatibler Mehrfachanschlussplatten-Controller / Antrieb mit Führungsstange

    *Ein Mehrfachanschlussplatten-Controller kann bis zu 16 Achsen steuern.
    *Batterieloser Absolutwertgeber an Bord.
    *Neustart aus der letzten Stopp-Position ist möglich.
    *Einfacher Neustart nach Wiederherstellung der Stromversorgung
     Die Positionsdaten werden vom Geber gehalten, auch wenn die Spannungsversorgung ausgeschaltet ist.
     Ein Rücklauf zum Ausgangspunkt nach Wiederherstellen der Spannungsversorgung ist nicht erforderlich.
    *Es ist keine Batterie installiert. Weniger Wartung
     Für die Speicherung der Positionsdaten wird keine Batterie verwendet.
     Es müssen keine Ersatzbatterien verwaltet und bei Wartungsarbeiten keine Batterien ausgetauscht werden.
    *Max. Nutzlast: 100 kg (Horizontal), 44 kg (Vertikal)
    *Wiederholgenauigkeit der Positionierung: ±0,02 mm
    *Kompakte Integration von Führungsstangen
     Erzielt Querlastbeständigkeit und hohe Verdrehsicherheit
    *Mit Gleitlagern und Kugellagern kompatibel
     Mit Momentlast und Anschlag (Gleitlager) kompatibel
  • LE2R: Kompatibler Mehrfachanschlussplatten-Controller / Schwenkantrieb new!

    *Ein Mehrfachanschlussplatten-Controller kann bis zu 16 Achsen steuern.
    *Batterieloser Absolutwertgeber an Bord.
    *Neustart aus der letzten Stopp-Position ist möglich.
    *Einfacher Neustart nach Wiederherstellung der Stromversorgung
     Die Positionsdaten werden vom Geber gehalten, auch wenn die Spannungsversorgung ausgeschaltet ist.
     Ein Rücklauf zum Ausgangspunkt nach Wiederherstellen der Spannungsversorgung ist nicht erforderlich.
    *Es ist keine Batterie installiert. Weniger Wartung
     Für die Speicherung der Positionsdaten wird keine Batterie verwendet.
     Es müssen keine Ersatzbatterien verwaltet und bei Wartungsarbeiten keine Batterien ausgetauscht werden.

    *Schwenkwinkel: 320º, 180º, 90º
    *Platzsparend: Eingebauter Schrittmotor
    *Stoßfreier/schneller Betrieb
     Maximale Geschwindigkeit: 600°/sec
     Max. Beschleunigung/Verzögerung: 3000º/sec²
  • LEKFS: Schlittenausführung, hohe Steifigkeit und Präzision

    *Kreisbogenrillen angenommen.
     Hohe Steifigkeit und Präzision.
    *Momentenresistenz: um bis zu 61% verbessert.
    *Tischverschiebung: bis zu 50 % weniger.

    Batterielose Absolutmesssystem-Ausführung
    *Batterieloser Absolutwertgeber
     Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, ist ein Neustart aus dem Stillstand möglich.
     Geringerer Wartungsaufwand (keine Notwendigkeit, Batterien zu verwalten oder zu ersetzen)
     *Wiederholgenauigkeit der Positionierung: ±0,01 mm.

    Hochleistungs-Batterieloser Absolut (Schrittmotor24 V DC)
    *Zykluszeit kann reduziert werden.
     Zykluszeit: Reduzierung um 39% im Vergleich zum bestehenden Modell
    *Beschleunigung/Verzögerung: 10000 mm/s2 (334 % Steigerung im Vergleich zum
     bestehenden Modell)
    *Max. Geschwindigkeit: 1500 mm/s (Verbesserung um 25 % im Vergleich zum bestehenden Modell)
    *Batterieloser Absolutwertgeber
     Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, ist ein Neustart aus dem Stillstand möglich.
     Geringerer Wartungsaufwand (keine Notwendigkeit, Batterien zu verwalten oder zu ersetzen)

    AC-Servomotor
    *Hochleistungsmotor (100/200/400 W)
    *Verbesserte Verfahrbarkeit bei hoher Geschwindigkeit
    *Hohe Beschleunigung/Verzögerung (20000 mm/s2)
    *Impulseingang-Ausführung
    *Mit integriertem Absolutmesssystem
    *Wiederholgenauigkeit der Positionierung: ±0,01 mm
  • LEFS: Schlittenausführung mit Kugelumlaufspindel

    Schrittmotor (24 VDC) / Servomotor (24 VDC)
    *Max. Nutzlast: 65 kg
    *Wiederholgenauigkeit der Positionierung: ±0,015 mm (Hochpräzisionsausführung)

    AC-Servomotor
    *Hochleistungsmotor (100/200/400 W)
    *Verbesserte Verfahrbarkeit bei hoher Geschwindigkeit
    *Hohe Beschleunigung/Verzögerung (20000 mm/s2)
    *Impulseingang-Ausführung
    *Mit integriertem Absolutmesssystem
    *Wiederholgenauigkeit der Positionierung: ±0,01 mm (Hochpräzisionsausführung)

    Batterielose Absolutmesssystem-Ausführung
    *Neustart aus der letzten Stopp-Position ist möglich.
    *Einfacher Neustart nach Wiederherstellung der Stromversorgung
     Die Positionsdaten werden vom Geber gehalten, auch wenn die Spannungsversorgung
     ausgeschaltet ist.
     Ein Rücklauf zum Ausgangspunkt nach Wiederherstellen der Spannungsversorgung ist nicht erforderlich.
    *Es ist keine Batterie installiert. Weniger Wartung
     Für die Speicherung der Positionsdaten wird keine Batterie verwendet.
     Es müssen keine Ersatzbatterien verwaltet und bei Wartungsarbeiten keine Batterien ausgetauscht werden.
    *Max. Belastbarkeit: 65 kg
    *Wiederholgenauigkeit der Positionierung: ±0,015 mm (Hochpräzisionsausführung)

    Hochleistungs-Schrittmotor (Servo/24 VDC)
    *Zykluszeit kann reduziert werden.
     Zykluszeit: Reduzierung um 39 % (0,57 s ← 0,93 s) im Vergleich zum bestehenden Modell
    *Beschleunigung/Verzögerung: 10000 mm/s2 (334 % Steigerung im Vergleich zum
     bestehenden Modell)
    *Max. Geschwindigkeit: 1500 mm/s (Verbesserung um 25 % im Vergleich zum bestehenden Modell)

    Hochleistungs-Batterieloser Absolut (Schrittmotor24 V DC)
    *Zykluszeit kann reduziert werden.
     Zykluszeit: Reduzierung um 39% (0,57 s ← 0,93 s) im Vergleich zum bestehenden Modell
    *Beschleunigung/Verzögerung: 10000 mm/s2 (334 % Steigerung im Vergleich zum
     bestehenden Modell)
    *Max. Geschwindigkeit: 1500 mm/s (Verbesserung um 25 % im Vergleich zum bestehenden Modell)
    *Einfacher Neustart nach Wiederherstellung der Stromversorgung
     Die Positionsdaten werden vom Geber gehalten, auch wenn die Spannungsversorgung
     ausgeschaltet ist.
     Ein Rücklauf zum Ausgangspunkt nach Wiederherstellen der Spannungsversorgung ist nicht erforderlich.
    *Es ist keine Batterie installiert. Weniger Wartung
     Für die Speicherung der Positionsdaten wird keine Batterie verwendet.
     Es müssen keine Ersatzbatterien verwaltet und bei Wartungsarbeiten keine Batterien
  • LEFB: Schlittenausführung mit Riemenantrieb

    Schrittmotor (24 VDC), Servomotor (24 VDC)
    *Max. Hub: 2000 mm
    *Max. Geschwindigkeit: 2000 mm/s
    *Wiederholgenauigkeit der Positionierung: ±0,08 mm

    AC-Servomotor
    *Max. Geschwindigkeit: 2000 mm/s
    *Max. Hub: 3000 mm
    *Max. Beschleunigung/Verzögerung: 20000 mm/s2
    *Impulseingang-Ausführung
    *Mit integriertem Absolutmesssystem
    *Wiederholgenauigkeit der Positionierung: ±0,06 mm

    Batterielose Absolutmesssystem-Ausführung
    *Neustart aus der letzten Stopp-Position ist möglich.
    *Einfacher Neustart nach Wiederherstellung der Stromversorgung
     Die Positionsdaten werden vom Geber gehalten, auch wenn die Spannungsversorgung
     ausgeschaltet ist.
     Ein Rücklauf zum Ausgangspunkt nach Wiederherstellen der Spannungsversorgung ist nicht erforderlich.
    *Es ist keine Batterie installiert. Weniger Wartung
     Für die Speicherung der Positionsdaten wird keine Batterie verwendet.
     Es müssen keine Ersatzbatterien verwaltet und bei Wartungsarbeiten keine Batterien ausgetauscht werden.
    *Max. Hub: 2000 mm
    *Max. Geschwindigkeit: 2000 mm/s
    *Wiederholgenauigkeit der Positionierung: ±0,08 mm
  • LET: Elektrischer Antrieb, Schlittenausführung mit Riemenantrieb, großer Schlitten

    *Max. Nutzlast: 240 kg (Größe 100), 75 kg (Größe 80)
    *Hub:~3000mm(Standard)
    *Max. Geschwindigkeit: 4000mm/s(Größe 100), 2160mm/s(Größe 80)
    *Max. Beschleunigung/Verzögerung: 20000 mm/s²
    *Hohe Wartungsfreundlichkeit
    *Signalgebermontage möglich
  • LEJS: Schlittenausführung mit Kugelumlaufspindel, hohe Steifigkeit

    *Niedriges Profil, niedriger Schwerpunkt: Höhenreduktion um ca. 36 % (Reduktion um 32 mm)
    *Max. Nutzlast: Horizontal: 400 kg, Vertikal: 80 kg
    *Wiederholgenauigkeit der Positionierung: ±0,02 mm
    *Max. Geschwindigkeit: 2300 mm/s
    *Max. Beschleunigung/Verzögerung: 20000 mm/s2
    *Unterstützt 750 W Motorleistung
  • LEJB: Elektrischer Antrieb, Schlittenausführung mit Riemenantrieb, hohe Steifigkeit

    *Max. Hub: 3000 mm
    *Max. Geschwindigkeit: 3000 mm/s
    *Max. Beschleunigung/Verzögerung: 20000 mm/s2
  • LEL: Führungsstangen, Riemenantrieb

    *Niedriges Profil: Höhe 48 mm
    *Profil durch seitliche Montage des Motors reduziert.
     Keine Beeinträchtigung durch den Motor, selbst bei großen Werkstücken.
    *Elektronischer Schalter montierbar (optional)
    *Max. Hub: 1000 mm
    *Verfahrgeschwindigkeit: 1000 mm/s
    *Wiederholgenauigkeit der Positionierung: ±0,08 mm
  • LEMB: Schlittenausführung, niedriger Gehäusequerschnitt, Gleitführung

    *Niedriges Profil, niedriger Schwerpunkt
    *Mit verschiedenen Führungen kombinierbar
    *Hohe Wartungsfreundlichkeit
    *Einbaulage des Motors: Wählen Sie oben oder unten, rechts oder links
    *Ein elektronischer Schalter zur Prüfung des End- und Zwischenposition kann montiert
     werden.
    *Wählbare Steuerbarkeit (Controller)
     Volle Kontrolle wie bei einem Druckluftzylinder (ermöglicht Zwischenhalt an 12 Positionen)
     Einfache Positionseinstellung durch Werteingabe
  • LEMC: Schlittenausführung, niedriger Gehäusequerschnitt, Kreuzrollenführung

    *Niedriges Profil, niedriger Schwerpunkt Tischhöhe: 28 mm
     (bei Größe 25)
    *Mit verschiedenen Führungen kombinierbar
    *Hohe Wartungsfreundlichkeit
    *Einbaulage des Motors: Wählen Sie oben oder unten, rechts oder links
    *Elektronischer Signalgeber zur Prüfung der End- und Zwischenpositionen können montiert werden.
     werden.
    *Auswählbare Controllerfunktionalität
     Volle Kontrolle wie bei einem Druckluftzylinder (ermöglicht Zwischenhalt an 12 Positionen)
     Einfache Positionseinstellung durch Werteingabe
  • LEMH: Ausführung mit niedrigem Gehäusequerschnitt/Ausführung mit Linearführung (1 Schaftausführung)

    *Niedriges Profil, niedriger Schwerpunkt Tischhöhe: 28 mm
     (bei Größe 25)
    *Mit verschiedenen Führungen kombinierbar
    *Hohe Wartungsfreundlichkeit
    *Einbaulage des Motors: Wählen Sie oben oder unten, rechts oder links
    *Elektronischer Signalgeber zur Prüfung der End- und Zwischenspositionen könn montiert werden.
     werden.
    *Wählbare Controllerfunktionalität
     Volle Kontrolle wie bei einem Druckluftzylinder (ermöglicht Zwischenhalt an 12 Positionen)
     Einfache Positionseinstellung durch Werteingabe
    *Bietet mehr Belastungsmomente als die LEMC-Ausführung mit Kreuzrollenführung
  • LEMHT: Ausführung mit niedrigem Gehäusequerschnitt/Ausführung mit Linearführung (2 Schaftausführung)

    *Niedriges Profil, niedriger Schwerpunkt Tischhöhe: 28 mm
     (bei Größe 25)
    *Mit verschiedenen Führungen kombinierbar
    *Hohe Wartungsfreundlichkeit
    *Einbaulage des Motors: Wählen Sie oben oder unten, rechts oder links
    *Elektronischer Signalgeber zur Prüfung der End- und Zwischenpositionen könn montiert werden.
     werden.
    *Wählbare Controllerfunktionalität
     Volle Kontrolle wie bei einem Druckluftzylinder (ermöglicht Zwischenhalt an 12 Positionen)
     Einfache Positionseinstellung durch Werteingabe
    *Bietet höhere Belastungsmomente als die einfache LEMH-Ausführung mit Linearführung.
  • LEFSW: Schieberart/Staub- und Wasserschutz (IP65)

    * Ein staubdichtes und strahlwassergeschütztes (entspricht IP65) Schieberprodukt
     Neu entwickeltes spezielles verschleißfestes Dichtungsband
     An der Unterseite ist ein spezieller verschleißfester Dichtungsring angebracht, der das Eindringen von
     das Eindringen von Staub und Wasser in das Innere des Produkts zu verhindern.
    *Batterielose Absolutmesssystem-Ausführung
    Neustart aus der letzten Stopp-Position ist möglich.
    Es ist keine Batterie installiert. Weniger Wartung
    *Max. Nutzlast: 65 kg
    *Max. Hub: 1200 mm (Größe 40)

    IP65 Gleichwertigkeit
    Die staub- und strahlwasserdichte Leistung des Motorteils dieses Produkts.
    Motorteils entspricht der Schutzart IP65. Da der Antriebsteil jedoch eine Öffnung aufweist, kann die Schutzart IP65 für den Antriebskörper nicht garantiert werden.
  • LEY: Elektrischer Zylinder

    Schrittmotor (24 VDC), Servomotor (24 VDC)
    *Langhub: Max. 500 mm
    *Direktmontage: 3 Richtungen, Montage mit Befestigungselement: 3 Ausführungen
    *Signalgeber kann montiert werden.
    *Geschwindigkeitsregelung/Positionierung: Max. 64 Punkte
    *Positionierungs- oder Schubsteuerung wählbar.
     Der Antrieb kann mit auf ein Werkstück drückender Stange angehalten werden usw.
    *Wiederholgenauigkeit der Positionierung: Max. ±0,02 mm
    *Staubdicht, spritzwassergeschützt (IP65)

    AC-Servomotor
    *Hochleistungsmotor (100/200/400 W)
    *Verbesserte Verfahrbarkeit bei hoher Geschwindigkeit
    *Für hohe Beschleunigung geeignet (5000 mm/s2)
    *Impulseingang-Ausführung
    *Mit integriertem Absolutmesssystem
    *Wiederholgenauigkeit der Positionierung: Max. ±0,02 mm

    Batterielos absolut (Schrittmotor 24 VDC)
    *Neustart aus der letzten Stopp-Position ist möglich.
    *Einfacher Neustart nach Wiederherstellung der Stromversorgung
     Die Positionsdaten werden vom Geber gehalten, auch wenn die Spannungsversorgung
     ausgeschaltet ist.
     Ein Rücklauf zum Ausgangspunkt nach Wiederherstellen der Spannungsversorgung ist nicht erforderlich.
    *Es ist keine Batterie installiert. Weniger Wartung
     Für die Speicherung der Positionsdaten wird keine Batterie verwendet.
     Es müssen keine Ersatzbatterien verwaltet und bei Wartungsarbeiten keine Batterien ausgetauscht werden.
    *Langhub: Max. 500 mm
    *Direktmontage: 3 Richtungen, Montage mit Befestigungselement: 3 Ausführungen
    *Signalgeber kann montiert werden.
    *Positionierungs- oder Schubsteuerung wählbar.
     Der Antrieb kann mit auf ein Werkstück drückender Stange angehalten werden usw.
    *Wiederholgenauigkeit der Positionierung: Max. ±0,02 mm

    Hochleistungs-Schrittmotor (Servo/24 VDC)
    *Zykluszeit kann reduziert werden.
     Zykluszeit: Reduzierung um 44 % im Vergleich zum bestehenden Modell
    *Beschleunigung/Verzögerung: 10000 mm/s2 (334 % Steigerung im Vergleich zum
     bestehenden Modell)
    *Max. Geschwindigkeit: 800 mm/s (Verbesserung um 60 % im Vergleich zum bestehenden Modell)

    Hochleistungs-Batterieloser Absolut (Schrittmotor24 VDC)
    *Zykluszeit kann reduziert werden.
     Zykluszeit: Reduzierung um 33 % im Vergleich zum bestehenden Modell
    *Beschleunigung/Verzögerung: 10000 mm/s2 (334 % Steigerung im Vergleich zum
     bestehenden Modell)
    *Max. Geschwindigkeit: 700 mm/s (Verbesserung um 40 % im Vergleich zum bestehenden Modell)
    *Einfacher Neustart nach Wiederherstellung der Stromversorgung
     Die Positionsdaten werden vom Geber gehalten, auch wenn die Spannungsversorgung
     ausgeschaltet ist.
     Ein Rücklauf zum Ausgangspunkt nach Wiederherstellen der Spannungsversorgung ist nicht erforderlich.
    *Es ist keine Batterie installiert. Weniger Wartung
     Für die Speicherung der Positionsdaten wird keine Batterie verwendet.
     Es müssen keine Ersatzbatterien verwaltet und bei Wartungsarbeiten keine Batterien
  • LEYG: Führungsstange

    Schrittmotor (24 VDC), Servomotor (24 VDC)
    *Kompakte Integration von Führungsstangen
     Erzielt Querlastbeständigkeit und hohe Verdrehsicherheit
    *Seitenlast am Ende: 5 Mal mehr (im Vergleich zu einer Stangenausführung, Größe 25, 100er-Hub)
    *Mit Gleitlagern und Kugellagern kompatibel
     Mit Momentlast und Anschlag (Gleitlager) kompatibel
    *Geschwindigkeitsregelung/Positionierung: Max. 64 Punkte
    *Positionierungs- oder Schubsteuerung wählbar.
     Der Antrieb kann mit auf ein Werkstück drückender Stange angehalten werden usw.
    *Wiederholgenauigkeit der Positionierung: Max. ±0,02 mm

    AC-Servomotor
    *Hochleistungsmotor (100/200 W)
    *Verbesserte Verfahrbarkeit bei hoher Geschwindigkeit
    *Für hohe Beschleunigung/Verzögerung geeignet (5000 mm/s2)
    *Impulseingang-Ausführung
    *Mit integriertem Absolutmesssystem

    Batterielos absolut (Schrittmotor 24 VDC)
    *Neustart aus der letzten Stopp-Position ist möglich.
    *Einfacher Neustart nach Wiederherstellung der Stromversorgung
     Die Positionsdaten werden vom Geber gehalten, auch wenn die Spannungsversorgung
     ausgeschaltet ist.
    *Es ist keine Batterie installiert. Weniger Wartung
     Für die Speicherung der Positionsdaten wird keine Batterie verwendet.
     Es müssen keine Ersatzbatterien verwaltet und bei Wartungsarbeiten keine Batterien ausgetauscht werden.
    *Kompakte Integration von Führungsstangen
     Erzielt Querlastbeständigkeit und hohe Verdrehsicherheit
    *Seitenlast am Ende: 5 Mal mehr (im Vergleich zu einer Stangenausführung, Größe 25, 100er-Hub)
    *Mit Gleitlagern und Kugellagern kompatibel
     Mit Momentlast und Anschlag (Gleitlager) kompatibel
    *Positionierungs- oder Schubsteuerung wählbar.
     Der Antrieb kann mit auf ein Werkstück drückender Stange angehalten werden usw.
    *Wiederholgenauigkeit der Positionierung: Max. ±0,02 mm
  • LEG: Führung mit hoher Steifigkeit

    *Maximales Fördergutgewicht: 75 kg (Größe 25), 100 kg (Größe 32), 150 kg (Größe 40).
    *Kompatibel mit High-Tact-Controller Maximale Beschleunigungs-/Verzögerungsgeschwindigkeit: 5000 mm/s2
    *Batterieloser Absolutwertgeber an Bord
    *Kompatibel mit Autoschalter (nur gerade)
     Zur Überprüfung von Grenzwerten und Zwischensignalen
    *Kompakte, integrierte Führungseinheit für verbesserte seitliche Belastbarkeit.
  • LES: Elektrischer Kompaktschlitten, Kompaktausführung

    Schrittmotor (24 VDC), Servomotor (24 VDC)
    *Kompakt: Die Höhe der Werkstückanbaufläche wurde
     im Vergleich zum LESH um bis zu 12 % reduziert
    *Vertikale Belastung: Um bis zu 50 % erhöht
    *Leicht: Gewichtsreduktion um bis zu 29 %
    *Max. Schubkraft: 180 N
    *Wiederholgenauigkeit der Positionierung: ±0,05 mm
    *Zykluszeit kann reduziert werden.
     Max. Beschleunigung/Verzögerung: 5000 mm/s2
     Max. Geschwindigkeit: 400 mm/s

    Batterielos absolut (Schrittmotor 24 VDC)
    *Neustart aus der letzten Stopp-Position ist möglich.
    *Einfacher Neustart nach Wiederherstellung der Stromversorgung
     Die Positionsdaten werden vom Geber gehalten, auch wenn die Spannungsversorgung
     ausgeschaltet ist.
     Ein Rücklauf zum Ausgangspunkt nach Wiederherstellen der Spannungsversorgung ist nicht erforderlich.
    *Es ist keine Batterie installiert. Weniger Wartung
     Für die Speicherung der Positionsdaten wird keine Batterie verwendet.
     Es müssen keine Ersatzbatterien verwaltet und bei Wartungsarbeiten keine Batterien ausgetauscht werden.
    *Max. Schubkraft: 180 N
    *Wiederholgenauigkeit der Positionierung: ±0,05 mm
    *Zykluszeit kann reduziert werden.
     Max. Beschleunigung/Verzögerung: 5000 mm/s2
     Max. Geschwindigkeit: 400 mm/s
  • LESH: Elektrische Kompaktschlitten, Ausführung mit hoher Steifigkeit

    Schrittmotor (24 VDC), Servomotor (24 VDC)
    *Kompakt: Die Höhe der Werkstückanbaufläche wurde
     im Vergleich zum LESH um bis zu 12 % reduziert.
    *Vertikale Belastung: Um bis zu 50 % erhöht
    *Leicht: Gewichtsreduktion um bis zu 29 %
    *Max. Schubkraft: 180 N
    *Wiederholgenauigkeit der Positionierung: ±0,05 mm
    *Zykluszeit kann reduziert werden.
     Max. Beschleunigung/Verzögerung: 5000 mm/s2
     Max. Geschwindigkeit: 400 mm/s

    Batterielos absolut (Schrittmotor 24 VDC)
    *Neustart aus der letzten Stopp-Position möglich.
    *Einfacher Neustart nach Wiederherstellung der Stromversorgung
     Die Positionsdaten werden vom Geber gehalten, auch wenn die Spannungsversorgung
     ausgeschaltet ist.
     Ein Rücklauf zum Ausgangspunkt nach Wiederherstellen der Spannungsversorgung ist nicht erforderlich.
    *Es ist keine Batterie installiert. Weniger Wartung
     Für die Speicherung der Positionsdaten wird keine Batterie verwendet.
     Es müssen keine Ersatzbatterien verwaltet und bei Wartungsarbeiten keine Batterien ausgetauscht werden.
    *Führungsschiene und Tisch integriert
     Mit Linear-Kugelumlaufführung für hohe Steifigkeit und hohe Präzision
    *Reduzierte Zykluszeit
     Max. Beschleunigung/Verzögerung: 5000 mm/s2
     Max. Geschwindigkeit: 400 mm/s
    *Max. Schubkraft: 180 N
    *Wiederholgenauigkeit der Positionierung: ±0,05 mm
  • LESYH: Elektrischer Kompaktschlitten, hochsteife Ausführung

    Batterielose Absolutmesssystem-Ausführung
    *Neustart aus der letzten Stopp-Position ist möglich.
    *Einfacher Neustart nach Wiederherstellung der Stromversorgung
     Die Positionsdaten werden vom Geber gehalten, auch wenn die Spannungsversorgung
     ausgeschaltet ist.
     Ein Rücklauf zum Ausgangspunkt nach Wiederherstellen der Spannungsversorgung ist nicht erforderlich.
    *Es ist keine Batterie installiert. Weniger Wartung
     Für die Speicherung der Positionsdaten wird keine Batterie verwendet.
     Es müssen keine Ersatzbatterien verwaltet und bei Wartungsarbeiten keine Batterien ausgetauscht werden.
    *Kugelgewindetrieb Wiederholte Positioniergenauigkeit ±0,01 mm
    *Bewegungsverlust: 0,1 mm oder weniger.
    *Vertikale Nutzlast: 5 Mal höher.

    Hochleistungs-Batterieloser Absolut (Schrittmotor24 V DC)
    *Zykluszeit kann reduziert werden.
     Zykluszeit: Reduzierung um 39% im Vergleich zum bestehenden Modell
    *Beschleunigung/Verzögerung: 10000 mm/s2 (200 % Steigerung im Vergleich zum
     bestehenden Modell)
    *Max. Geschwindigkeit: 800 mm/s (Verbesserung um 200 % im Vergleich zum bestehenden Modell)
    *Einfacher Neustart nach Wiederherstellung der Stromversorgung
     Die Positionsdaten werden vom Geber gehalten, auch wenn die Spannungsversorgung
     ausgeschaltet ist.
     Ein Rücklauf zum Ausgangspunkt nach Wiederherstellen der Spannungsversorgung ist nicht erforderlich.
    *Es ist keine Batterie installiert. Weniger Wartung
     Für die Speicherung der Positionsdaten wird keine Batterie verwendet.
     Es müssen keine Ersatzbatterien verwaltet und bei Wartungsarbeiten keine Batterien

    AC-Servomotor
    *Hochleistungsmotor (100/200)
    *Verbesserte Verfahrbarkeit bei hoher Geschwindigkeit
    *Hohe Beschleunigung/Verzögerung (20000 mm/s2)
    *Wiederholgenauigkeit der Positionierung: ±0,01 mm
  • LEPY: Miniaturausführung mit Kolbenstange

    *Kompakt und leicht
     B 20,5 mm x H 30 mm x L 125,6 mm, Gewicht 240 g (LEPY6[]-25)
    *Max. Schubkraft: 50 N
    *Wiederholgenauigkeit der Positionierung: ±0,05 mm
    *Position, Geschwindigkeit und Kraft können eingestellt werden. (64 Punkte)
    *Max. Geschwindigkeit (horizontal): 350 mm/s
  • LEPS: Miniaturausführung mit Schlitten

    *Kompakt und leicht
     B 21 mm x H 41 mm x L 138,6 mm, Gewicht 290 g (LEPS6[]-25)
    *Max. Schubkraft: 50 N
    *Wiederholgenauigkeit der Positionierung: ±0,05 mm
    *Position, Geschwindigkeit und Kraft können eingestellt werden. (64 Punkte)
    *Max. Geschwindigkeit (horizontal): 350 mm/s
  • LER: Elektrischer Schwenkantrieb

    Schrittmotor (24 VDC), Servomotor (24 VDC)
    *Schwenkwinkel: 320º, 310º, 180º, 90º
    *Niedriges Profil: Höhe 42 mm (LER10)
    *Platzsparend: Eingebauter Schrittmotor
    *Stoßfreier/schneller Betrieb
     Maximale Geschwindigkeit: 420°/sec (7,33 rad/s)
     Max. Beschleunigung/Verzögerung: 3000º/sec2 (52,36 rad/sec2)
    *Geschwindigkeit, Beschleunigung/Verzögerung und Position können eingestellt werden.
     Max. 64 Punkte
    *Energieeinsparung: Automatische Leistungsreduzierung um 40 % nach Anhalten des Tisches
    *Einfache Einstellung: Daten können mit nur 2 Elementen, Position und Geschwindigkeit eingestellt werden.
     Der Controller ist bereits mit den Daten des Antriebs eingestellt. (Antrieb und
     Controller werden im Set geliefert.)

    Batterielos absolut (Schrittmotor 24 VDC)
    *Neustart aus der letzten Stopp-Position ist möglich.
    *Einfacher Neustart nach Wiederherstellung der Stromversorgung
     Die Positionsdaten werden vom Geber gehalten, auch wenn die Spannungsversorgung
     ausgeschaltet ist.
     Ein Rücklauf zum Ausgangspunkt nach Wiederherstellen der Spannungsversorgung ist nicht erforderlich.
    *Es ist keine Batterie installiert. Weniger Wartung
     Für die Speicherung der Positionsdaten wird keine Batterie verwendet.
     Es müssen keine Ersatzbatterien verwaltet und bei Wartungsarbeiten keine Batterien ausgetauscht werden.
    *Schwenkwinkel: 320º, 180º, 90º
    *Platzsparend: Eingebauter Schrittmotor
    *Stoßfreier/schneller Betrieb
     Max. Geschwindigkeit: 420º/sec
     Max. Beschleunigung/Verzögerung: 3000º/sec2
  • LERH: Elektrischer Schwenkantrieb, Hochpräzisionsausführung

    *Schwenkwinkel: 320º, 310º, 180º, 90º
    *Der Schwenkwinkel des Tisches in Bewegungsrichtung ist begrenzt
    *Wiederholgenauigkeit der Positionierung: ±0,03°
    *Niedriges Profil: Höhe 42 mm (LER10)
    *Platzsparend: Eingebauter Schrittmotor
    *Stoßfreier/schneller Betrieb
     Max. Geschwindigkeit: 420°/sec (7,33 rad/s)
     Max. Beschleunigung/Verzögerung: 3000º/sec2 (52,36 rad/sec2)
    *Geschwindigkeit, Beschleunigung/Verzögerung und Position können eingestellt werden.
     Max. 64 Punkte
    *Energieeinsparung: Automatische Leistungsreduzierung um 40 % nach Anhalten des Tisches
    *Einfache Einstellung: Daten können mit nur 2 Elementen, Position und Geschwindigkeit eingestellt werden.
     Der Controller ist bereits mit den Daten des Antriebs eingestellt. (Antrieb und
     Controller werden im Set geliefert.)

    Batterielos absolut (Schrittmotor 24 VDC)
    *Neustart aus der letzten Stopp-Position ist möglich.
    *Einfacher Neustart nach Wiederherstellung der Stromversorgung
     Die Positionsdaten werden vom Geber gehalten, auch wenn die Spannungsversorgung
     ausgeschaltet ist.
     Ein Rücklauf zum Ausgangspunkt nach Wiederherstellen der Spannungsversorgung ist nicht erforderlich.
    *Es ist keine Batterie installiert. Weniger Wartung
     Für die Speicherung der Positionsdaten wird keine Batterie verwendet.
     Es müssen keine Ersatzbatterien verwaltet und bei Wartungsarbeiten keine Batterien ausgetauscht werden.
    *Schwenkwinkel: 320º, 180º, 90º
    *Platzsparend: Eingebauter Schrittmotor
    *Stoßfreier/schneller Betrieb
     Max. Geschwindigkeit: 420º/sec
     Max. Beschleunigung/Verzögerung: 3000º/sec2
  • LER-1: Elektrischer Schwenkantrieb, kontinuierliche Drehbewegung

    *Schwenkwinkel: 360º
    *Winkeleinstellbereich:±20000000°
    *Niedriges Profil: Höhe 42 mm (LER10)
    *Platzsparend: Eingebauter Schrittmotor
    *Stoßfreier/schneller Betrieb
     Max. Geschwindigkeit: 420°/sec (7,33 rad/s)
     Max. Beschleunigung/Verzögerung: 3000º/sec2 (52,36 rad/sec2)
    *Geschwindigkeit, Beschleunigung/Verzögerung und Position können eingestellt werden.
     Max. 64 Punkte
    *Energieeinsparung: Automatische Leistungsreduzierung um 40 % nach Anhalten des Tisches
    *Einfache Einstellung: Daten können mit nur 2 Elementen, Position und Geschwindigkeit eingestellt werden.
     Der Controller ist bereits mit den Daten des Antriebs eingestellt. (Antrieb und
     Controller werden im Set geliefert.)
  • LERH-1: Elektrischer Schwenkantrieb, Hochpräzisionsausführung, kontinuierliche Drehbewegung

    Schrittmotor (24 VDC), Servomotor (24 VDC)
    *Schwenkwinkel: 360º
    *Winkeleinstellbereich:±20000000°
    *Die Bewegung des Tisches in radialer Schubrichtung ist reduziert.
    *Wiederholgenauigkeit der Positionierung: ±0,03°
    *Niedriges Profil: Höhe 42 mm (LER10)
    *Platzsparend: Eingebauter Schrittmotor
    *Stoßfreier/schneller Betrieb
     Maximale Geschwindigkeit: 420°/sec (7,33 rad/s)
     Max. Beschleunigung/Verzögerung: 3000º/sec2 (52,36 rad/sec2)
    *Geschwindigkeit, Beschleunigung/Verzögerung und Position können eingestellt werden.
     Max. 64 Punkte
    *Energieeinsparung: Automatische Leistungsreduzierung um 40 % nach Anhalten des Tisches
    *Einfache Einstellung: Daten können mit nur 2 Elementen, Position und Geschwindigkeit eingestellt werden.
     Der Controller ist bereits mit den Daten des Antriebs eingestellt. (Antrieb und
     Controller werden im Set geliefert.)
  • LEHZ: Elektrischer 2-Finger-Greifer

    *Einfache Einstellung: Daten können mit nur 2 Parametern, Position und Kraft, eingestellt werden.
     Der Controller ist bereits mit den Daten des Antriebs programmiert.
     (Antrieb und Controller werden im Set geliefert.)
    *Mit Schutz vor Herabfallen der Werkstücke
    *Die Selbstarretierung senkt den Stromverbrauch.
    *Mit Griff-Kontrollfunktion
    *Position, Geschwindigkeit und Kraft können eingestellt werden. (64 Punkte)
  • LEHZJ: Elektrischer 2-Finger-Greifer mit Staubschutz

    *Einfache Einstellung: Daten können mit nur 2 Elementen, Position und Kraft, eingestellt werden.
     Der Controller ist bereits mit den Daten des Antriebs eingestellt.
     (Antrieb und Controller werden im Set geliefert.)
    *Mit Schutz vor Herabfallen der Werkstücke
     (Alle Serien sind mit Selbstarretierung ausgestattet.)
    *Die Selbstarretierung senkt den Stromverbrauch.
    *Mit Griff-Kontrollfunktion
    *Position, Geschwindigkeit und Kraft können eingestellt werden. (64 Punkte)
  • LEHF: Elektrischer 2-Finger-Greifer, Langhub

    Schrittmotor (24 VDC)
    *Einfache Einstellung: Daten können mit nur 2 Elementen, Position und Kraft, eingestellt werden.
     Der Controller ist bereits mit den Daten des Antriebs eingestellt.
     (Antrieb und Controller werden im Set geliefert.)
    *Mit Schutz vor Herabfallen der Werkstücke
    *Die Selbstarretierung senkt den Stromverbrauch.
    *Mit Griff-Kontrollfunktion
    *Position, Geschwindigkeit und Kraft können eingestellt werden. (64 Punkte)

    Batterielos absolut (Schrittmotor 24 VDC)
    *Neustart aus der letzten Stopp-Position ist möglich.
    *Einfacher Neustart nach Wiederherstellung der Stromversorgung
     Die Positionsdaten werden vom Geber gehalten, auch wenn die Spannungsversorgung
     ausgeschaltet ist.
     Ein Rücklauf zum Ausgangspunkt nach Wiederherstellen der Spannungsversorgung ist nicht erforderlich.
    *Es ist keine Batterie installiert. Weniger Wartung
     Für die Speicherung der Positionsdaten wird keine Batterie verwendet.
     Es müssen keine Ersatzbatterien verwaltet und bei Wartungsarbeiten keine Batterien ausgetauscht werden.
    *Mit Schutz vor Herabfallen der Werkstücke
     (Alle Serien sind mit Selbstarretierung ausgestattet.)
    *Die Selbstarretierung senkt den Stromverbrauch.
    *Mit Griff-Kontrollfunktion
  • LEHS: Elektrischer 3-Finger-Greifer

    *Einfache Einstellung: Daten können mit nur 2 Elementen, Position und Kraft, eingestellt werden.
     Der Controller ist bereits mit den Daten des Antriebs eingestellt.
     (Antrieb und Controller werden im Set geliefert.)
    *Mit Schutz vor Herabfallen der Werkstücke
     (Alle Serien sind mit Selbstarretierung ausgestattet.)
    *Die Selbstarretierung senkt den Stromverbrauch.
    *Mit Griff-Kontrollfunktion
    *Position, Geschwindigkeit und Kraft können eingestellt werden. (64 Punkte)
  • HF2A-LEY: Elektrischer Zylinder/Staub- und Wasserschutz (IP69K)

    *Berechnungsergebnis der Stromaufnahme für eine Hin- und Rückfahrt unter den eingegebenen Bedingungen (IP69K).
    *NSF-H1-Schmierfett
    *FDA-konform
    *Design für besseren Flüssigkeitsdurchfluss und geringere Ansammlung von Restflüssigkeit

    IP69K ist der in DIN 40050-9 spezifizierte und derzeit in ISO 20653 und JIS D 5020 spezifizierte Schutzgrad gegen Staub und Heißwasserabspritzung unter hohem Druck.
  • 25A-LEKFS: Kompatibel mit Sekundärbatterien/Achse in Schlittenausführung/Kugelumlaufspindel

    Das Produkt, das mit der Umgebung des Herstellungsprozesses von Akkumulatoren kompatibel ist.
    Für die Serie 25A- besteht eine Einschränkung der Verwendung von Kupfer und Zink als Hauptkomponenten der verwendeten Metallmaterialien.
    *Für die Motoren, Kabel, Steuerungen/Treiber werden Kupfer- und Zinkmaterialien verwendet.
    Geeignet für den Einsatz bei -70°C.
    *Verwendet Schmierfett, das mit niedrigen Taupunkten kompatibel ist.

    *Kreisbogenrillen angenommen.
     Hohe Steifigkeit und Präzision.
    *Momentenresistenz: um bis zu 61% verbessert.
    *Tischverschiebung: bis zu 50 % weniger.
  • 25A-LEFS: Kompatibel mit Sekundärbatterien/hochsteife Achse in Schlittenausführung/Kugelumlaufspindel

    Das Produkt, das mit der Umgebung des Herstellungsprozesses von Akkumulatoren kompatibel ist.
    Für die Serie 25A- besteht eine Einschränkung der Verwendung von Kupfer und Zink als Hauptkomponenten der verwendeten Metallmaterialien.
    *Für die Motoren, Kabel, Steuerungen/Treiber werden Kupfer- und Zinkmaterialien verwendet.
    Geeignet für den Einsatz bei -70°C.
    *Verwendet Schmierfett, das mit niedrigen Taupunkten kompatibel ist.
  • 25A-LEJS: Kompatibel mit Sekundärbatterien/Achse in Schlittenausführung / Hohe Steifigkeit und hohe Präzision

    Das Produkt, das mit der Umgebung des Herstellungsprozesses von Akkumulatoren kompatibel ist.
    Für die Serie 25A- besteht eine Einschränkung der Verwendung von Kupfer und Zink als Hauptkomponenten der verwendeten Metallmaterialien.
    *Für die Motoren, Kabel, Steuerungen/Treiber werden Kupfer- und Zinkmaterialien verwendet.
    Geeignet für den Einsatz bei -70°C.
    *Verwendet Schmierfett, das mit niedrigen Taupunkten kompatibel ist.

    *Niedriges Profil, niedriger Schwerpunkt: Höhenreduktion um ca. 36 % (Reduktion um 32 m
  • 25A-LEY: Kompatibel mit Sekundärbatterien/Elektrischer Zylinder

    Das Produkt, das mit der Umgebung des Herstellungsprozesses von Akkumulatoren kompatibel ist.
    Für die Serie 25A- besteht eine Einschränkung der Verwendung von Kupfer und Zink als Hauptkomponenten der verwendeten Metallmaterialien.
    *Für die Motoren, Kabel, Steuerungen/Treiber werden Kupfer- und Zinkmaterialien verwendet.
    Geeignet für den Einsatz bei -70°C.
    *Verwendet Schmierfett, das mit niedrigen Taupunkten kompatibel ist.
  • 25A-LEYG: Kompatibel mit Sekundärbatterien/Elektrischer Antrieb mit Führungsstange

    Das Produkt, das mit der Umgebung des Herstellungsprozesses von Akkumulatoren kompatibel ist.
    Für die Serie 25A- besteht eine Einschränkung der Verwendung von Kupfer und Zink als Hauptkomponenten der verwendeten Metallmaterialien.
    *Für die Motoren, Kabel, Steuerungen/Treiber werden Kupfer- und Zinkmaterialien verwendet.
    Geeignet für den Einsatz bei -70°C.
    *Verwendet Schmierfett, das mit niedrigen Taupunkten kompatibel ist.

    *Seitenlast am Ende: 5 Mal mehr (im Vergleich zu einer Stangenausführung, Größe 25, 100er-Hub)
    *Mit Gleitlagern und Kugellagern kompatibel
     Mit Momentlast und Anschlag (Gleitlager) kompatibel
  • 11-LEFS: Reinraum, Elektrischer Antrieb, Schlittenausführung mit Kugelumlaufspindel

    VISO Class 4* (ISO 14644-1)
    * Built-in vacuum piping
    * It is possible to mount the main body without removing the external cover, etc.
    * Body-integrated linear guide specification
    * Changes depending on the suction flow rate

    Schrittmotor (24 VDC) / Servomotor (24 VDC)
    *Max. Nutzlast: 60 kg
    *Wiederholgenauigkeit der Positionierung: ±0,02 mm

    AC-Servomotor
    *Hochleistungsmotor (100/200/400 W)
    *Verbesserte Verfahrbarkeit bei hoher Geschwindigkeit
    *Hohe Beschleunigung/Verzögerung (20000 mm/s²)
    *Impulseingang-Ausführung
    *Mit integriertem Absolutmesssystem
    *Wiederholgenauigkeit der Positionierung: ±0,02 mm
  • 11-LEJS: Reinraum, Elektrischer Antrieb, Schlittenausführung mit Kugelumlaufspindel, hohe Steifigkeit

    VISO Class 4* (ISO 14644-1)
    * Built-in vacuum piping
    * It is possible to mount the main body without removing the external cover, etc.
    * Body-integrated linear guide specification
    * Changes depending on the suction flow rate

    *Niedriges Profil, niedriger Schwerpunkt: Höhenreduktion um ca. 36 % (Reduktion um 32 mm)
    *Max. Nutzlast: Horizontal: 85 kg
    *Wiederholgenauigkeit der Positionierung: ±0,02 mm
    *Max. Beschleunigung/Verzögerung: 20000 mm/s²

Vorsichtsmaßnahmen

  • 1. Die Ergebnisse der Größenbestimmung und der Berechnung, die Sie mit Hilfe dieser Software erhalten, können von den Ergebnissen, die Sie mit Hilfe der tatsächlichen Geräte erhalten, abweichen.
  • 2. Wenn Sie Produkte, die in dieser Software enthalten sind, anwenden, müssen Sie zunächst die "Sicherheitshinweise", die "Vorsichtsmaßnahmen", die "Produktspezifischen Vorsichtsmaßnahmen", sowie die "Technischen Daten" im Produktkatalog aufmerksam durchlesen.
  • 3. Diese Software und die darin enthaltenen Produkte können ohne vorherige Ankündigung verändert werden.
  • 4. SMC übernimmt keine Gewährleistung für die Qualität dieser Software, auch nicht für die Korrektheit der Ergebnisse der Auswahl und der Berechnungen im Rahmen dieser Software.
  • 5. SMC haftet nicht für Schäden, die sich aus dem Einsatz dieser Software ergeben.
  • 6. Wenn die hinto- oder hinto-Schaltfläche in dieser Software gedrückt wird, wird eine Erklärung des Elements, für das die Schaltfläche angezeigt wird, angezeigt. (Dies kann Erklärungen zu einigen nicht auswählbaren Inhalten umfassen.)