设计辅助软件

确认显示内容

电动执行器选型软件

选型对象系列

  • EQFS: 控制器一体滑块型

    ・设定像气动元件一样简单!
     无需编程的2点停止
     无需编程的3点停止
     能以所有的动作模式设定循环时间
    ・控制器内置,省空间/省配线/省工时・无需编程・调节时间缩短
    ・将电机控制方式最优化,每年CO₂排放量:最多削减60%
     5.8 ← 14.1[kg-CO₂e/年]※数值因工作条件不同。
    ・免电池,搭载绝对增量型编码器
     重新接通电源时,可从停止位置重新开始运动
     降低维护频率(无需电池管理及更换)
  • EQY: 控制器一体出杆型

    ・设定像气动元件一样简单!
     无需编程的2点停止
     无需编程的3点停止
     能以所有的动作模式设定循环时间
    ・控制器内置,省空间/省配线/省工时・无需编程・调节时间缩短
    ・将电机控制方式最优化,每年CO₂排放量:最多削减60%
     5.8 ← 14.1[kg-CO₂e/年]※数值因工作条件不同。
    ・免电池,搭载绝对增量型编码器
     重新接通电源时,可从停止位置重新开始运动
     降低维护频率(无需电池管理及更换)
  • EQYG: 控制器一体带导杆的出杆型

    ・设定像气动元件一样简单!
     无需编程的2点停止
     无需编程的3点停止
     能以所有的动作模式设定循环时间
    ・控制器内置,省空间/省配线/省工时・无需编程・调节时间缩短
    ・免电池,搭载绝对增量型编码器
     重新接通电源时,可从停止位置重新开始运动
     降低维护频率(无需电池管理及更换)

    ・将导杆紧凑一体化。实现耐横向负载、高精度防回转
    ・对应滑动轴承、球导向轴承
     可对应力矩负载、限位器(滑动轴承)
  • LE2FS: 对应集装控制器滑块型/滚珠丝杠驱动

    ・1个集装控制器可最多同时控制16个轴的执行器
    ・板上无电池的绝对编码器
    ・可从停止位置重新开始动作
    ・电源恢复后的重新运行更容易!
     电源切断时编码器可保持位置的信息,电源恢复后无需进行原点复归
    ・不装配电池,更便于维护
     由于保持位置信息无需使用电池,故不必进行备用电池的管理及维护更换等
    ・最大可搬运质量:80kg(水平)、40kg(垂直)
    ・重复定位精度:±0.015mm (H导程:±0.02mm)
  • LE2FB: 对应集装控制器滑块型/同步带驱动

    ・1个集装控制器可最多同时控制16个轴的执行器
    ・板上无电池的绝对编码器
    ・可从停止位置重新开始动作
    ・电源恢复后的重新运行更容易!
     电源切断时编码器可保持位置的信息,电源恢复后无需进行原点复归
    ・不装配电池,更便于维护
     由于保持位置信息无需使用电池,故不必进行备用电池的管理及维护更换等
    ・最大行程:2000mm
  • LE2Y: 对应集装控制器出杆型

    ・1个集装控制器可最多同时控制16个轴的执行器
    ・板上无电池的绝对编码器
    ・可从停止位置重新开始动作
    ・电源恢复后的重新运行更容易!
     电源切断时编码器可保持位置的信息,电源恢复后无需进行原点复归
    ・不装配电池,更便于维护
     由于保持位置信息无需使用电池,故不必进行备用电池的管理及维护更换等
    ・最大可搬运质量:100kg(水平)、46kg(垂直)
    ・重复定位精度:±0.02mm
  • LE2YG: 对应集装控制器带导杆的出杆型

    ・1个集装控制器可最多同时控制16个轴的执行器
    ・板上无电池的绝对编码器
    ・可从停止位置重新开始动作
    ・电源恢复后的重新运行更容易!
     电源切断时编码器可保持位置的信息,电源恢复后无需进行原点复归
    ・不装配电池,更便于维护
     由于保持位置信息无需使用电池,故不必进行备用电池的管理及维护更换等
    ・最大可搬运质量:100kg(水平)、44kg(垂直)
    ・重复定位精度:±0.02mm
    ・将导杆紧凑一体化。实现耐横向负载、高精度防回转
    ・对应滑动轴承、球导向轴承
     可对应力矩负载、限位器(滑动轴承)
  • LE2R: 对应集装控制器摆台 new!

    ・1个集装控制器可最多同时控制16个轴的执行器
    ・板上无电池的绝对编码器
    ・可从停止位置重新开始动作
    ・电源恢复后的重新运行更容易!
     电源切断时编码器可保持位置的信息,电源恢复后无需进行原点复归
    ・不装配电池,更便于维护
     由于保持位置信息无需使用电池,故不必进行备用电池的管理及维护更换等

    ・摆动角度:320°、180°、90°。
    ・电机内置,节省了空间
    ・无冲击、可高速驱动
     最大速度:600°/sec
     最大加减速度:3000°/sec²
  • LEKFS: 滑块型高刚性导轨

    ・采用圆弧槽实现高刚性和高精度
    ・ 抗力矩:最高提高 61%
    ・ 工作台位移:最多减少 50%

    无电池 绝对增量编码器型
    ・ 配备无电池绝对值编码器
     恢复供电后,可从停止位置重新启动
     减少维护(无需管理或更换电池)
    ・重复定位精度:±0.01 mm

    高节拍无电池 绝对增量编码器型(步进电机DC24V)
    ・可缩短循环时间
     循环时间:与以前产品相比缩短39%
    ・加减速度:10000mm/s2(是以前产品的334%)
    ・最大速度:1500mm/s(与以前产品相比提高25%)
    ・ 配备无电池绝对值编码器
     恢复供电后,可从停止位置重新启动
     减少维护(无需管理或更换电池)

    AC伺服电机
    ・高输出电机(100W/200W/400W)。
    ・高速搬运能力提升
    ・对应高加减速度(20000mm/S2)。
    ・脉冲输入型。
    ・配备绝对增量编码器。
    ・重复定位精度:±0.01mm。
  • LEFS: 滑块型/滚珠丝杠驱动

    步进电机(带编码器DC24V)伺服电机(DC24V)
    ・最大可搬运质量:65kg。
    ・重复定位精度:±0.015mm(高精度型)。

    AC伺服电机
    ・高输出电机(100W/200W/400W)。
    ・高速搬运能力提升
    ・对应高加减速度(20000mm/S2)。
    ・脉冲输入型。
    ・配备绝对增量编码器。
    ・重复定位精度:±0.01mm(高精度型)。

    无电池 绝对增量编码器型
    ・可从停止位置重新开始动作
    ・电源恢复后的重新运行更容易!
     电源切断时编码器可保持位置的信息,
     电源恢复后无需进行原点复归
    ・不装配电池,更便于维护
     由于保持位置信息无需使用电池,故
     不必进行备用电池的管理及维护更换等
    ・最大可搬运质量:65kg
    ・重复定位精度:±0.015mm(高精度型)

    对应高节拍步进电机(带编码器DC24V)
    ・可缩短循环时间
     循环时间:与以前产品相比缩短39%(0.57s←0.93s)
    ・加减速度:10000mm/s2(是以前产品的334%)
    ・最大速度:1500mm/s(与以前产品相比提高25%)

    高节拍无电池 绝对增量编码器型(步进电机DC24V)
    ・可缩短循环时间
     循环时间:与以前产品相比缩短39%(0.57s←0.93s)
    ・加减速度:10000mm/s2(是以前产品的334%)
    ・最大速度:1500mm/s(与以前产品相比提高25%)
    ・电源恢复后的重新运行更容易!
     电源切断时编码器可保持位置的信息,
     电源恢复后无需进行原点复归
    ・不装配电池,更便于维护
     由于保持位置信息无需使用电池,故
     不必进行备用电池的管理及维护更换等
  • LEFB: 滑块型/同步带驱动

    步进电机(带编码器DC24V)伺服电机(DC24V)
    ・最大行程:2000mm。
    ・最大速度:2000mm/s。
    ・重复定位精度:±0.08mm。

    AC伺服电机
    ・最大速度:2000mm/s。
    ・最大行程:3000mm。
    ・最大加减速度(20000mm/S2)。
    ・脉冲输入型/配备绝对增量编码器。
    ・重复定位精度:±0.06mm。

    无电池 绝对增量编码器型
    ・可从停止位置重新开始动作
    ・电源恢复后的重新运行更容易!
     电源切断时编码器可保持位置的信息,
     电源恢复后无需进行原点复归
    ・不装配电池,更便于维护
     由于保持位置信息无需使用电池,
     故不必进行备用电池的管理及维护更换等
    ・最大行程:可对应2000mm
    ・最大速度:2000mm/s
    ・重复定位精度:±0.08mm
  • LET: 大型滑块型/同步带驱动

    ・最大可搬运质量:240kg (尺寸80)、75kg (尺寸80)
    ・行程:~3000mm(标准)
    ・最大速度:4000mm/s (尺寸100)、2160mm/s (尺寸80)
    ・最大加减速度:20000mm/s²
    ・维护性好
    ・可安装无触点磁性开关
  • LEJS: 高刚性滑块型/滚珠丝杠驱动

    ・薄型低重心:高度尺寸约减小36%(减小32mm)。
    ・最大可搬运质量:水平:400kg、垂直:80kg
    ・重复定位精度:±0.02mm。
    ・最大速度:2300mm/s
    ・最大加减速度:20000mm/S2。
    ・电机输出:可对应750W
  • LEJB: 高刚性滑块型/同步带驱动

    ・最大行程:3000mm。
    ・最大速度:3000mm/s。
    ・最大加减速度:20000mm/S2。
  • LEL: 导杆滑块型/同步带驱动

    ・薄型/扁平型 全高48mm。
    ・电机横向安装,外形变薄。
     大尺寸工件也不会与电机部分发生干涉。
    ・可安装磁性开关(订制规格)。
    ・最大行程:1000mm。
    ・搬运速度:1000mm/s。
    ・重复定位精度:±0.08mm。
  • LEMB: 薄型滑块型/基本型

    ・薄型、低重心。
    ・可与多种导轨组合。
    ・维护性好。
    ・电机安装位置:可选择上下、左右。
    ・可安装用于限位确认或中间信号确认的无触点磁性开关。
    ・控制性可选(控制器)。
     执行类似气缸的点至点控制(可中间12点停止)
     通过输入数值简单地实现位置设定。
  • LEMC: 薄型滑块型/凸轮随动型

    ・薄型、低重心。
     滑台高度:28mm(尺寸25的高度)。
    ・可与多种导轨组合。
    ・维护性好。
    ・电机安装位置:可选择上下、左右。
    ・可安装用于限位确认或中间信号确认的无触点磁性开关。
    ・控制性可选(控制器)。
     执行类似气缸的点至点控制(可中间12点停止)
     通过输入数值简单地实现位置设定。
  • LEMH: 薄型滑块型/单直线导轨型

    ・薄型、低重心。
     滑台高度:28mm(尺寸25的高度)。
    ・可与多种导轨组合。
    ・维护性好。
    ・电机安装位置:可选择上下、左右。
    ・可安装用于限位确认或中间信号确认的无触点磁性开关。
    ・控制性可选(控制器)。
     执行类似气缸的点至点控制(可中间12点停止)
     通过输入数值简单地实现位置设定。
    ・与LEMC凸轮随动型相比,更需要抗(耐)力矩的场合
  • LEMHT: 薄型滑块型/双直线导轨型

    ・薄型、低重心。
     滑台高度:28mm(尺寸25的高度)。
    ・可与多种导轨组合。
    ・维护性好。
    ・电机安装位置:可选择上下、左右。
    ・可安装用于限位确认或中间信号确认的无触点磁性开关。
    ・控制性可选(控制器)。
     执行类似气缸的点至点控制(可中间12点停止)
     通过输入数值简单地实现位置设定。
    ・与LEMH直线导轨1轴型相比,更需要抗(耐)力矩的场合
  • LEFSW: 无杆型/耐尘・防滴(相当于IP65)

    ・防尘、防滴(相当于 IP65)的滑块式产品
     新开发的特殊耐磨密封带
     底部安装有特殊的耐磨密封带,可防止灰尘和水进入产品内部。
     防止灰尘和水进入产品内部
    ・无电池 绝对增量编码器型
    可从停止位置重新开始动作
    不装配电池,更便于维护
    ・最大可搬运质量:65kg
    ・最大行程:1200mm(尺寸40)

    相当于 IP65 标准
    该产品的防尘和防水性能相当于 IP65。
    电机部分的防尘和防水性能相当于 IP65。但是,由于执行机构部分有一个开口,因此不能保证执行机构本体达到 IP65 等级。
  • LEY: 出杆型

    步进电机(带编码器DC24V)伺服电机(DC24V)
    ・可对应长行程:最大500mm
    ・可从3个方向直接安装,且有3种安装件安装形式
    ・可安装磁性开关
    ・速度控制・定位:最多64点
    ・可切换推压控制
     可保持杆对工件的推压状态
    ・重复定位精度:±0.02mm以下

    AC伺服电机
    ・高输出电机(100W/200W/400W)
    ・高速搬运能力提高
    ・对应高加速度(5000mm/S2)
    ・脉冲输入型
    ・配备绝对增量编码器
    ・重复定位精度:±0.02mm以下

    无电池 绝对增量编码器型(步进电机DC24V)
    ・可从停止位置重新开始动作
    ・电源恢复后的重新运行更容易!
     电源切断时编码器可保持位置的信息,
     电源恢复后无需进行原点复归
    ・不装配电池,更便于维护
     由于保持位置信息无需使用电池,
     故不必进行备用电池的管理及维护更换等
    ・可对应长行程:最大500mm
    ・可从3个方向直接安装,有3种安装件
    ・可安装磁性开关
    ・可进行压触控制的切换
     可保持杆对工件等的压触状态
    ・重复定位精度:±0.02mm以下

    高节拍步进电机(带编码器DC24V)
    ・可缩短循环时间
     循环时间:与以前产品相比缩短44%
    ・加减速度:10000mm/s2(是以前产品的334%)
    ・最大速度:800mm/s(与以前产品相比提高60%)

    高节拍无电池 绝对增量编码器型(步进电机DC24V)
    ・可缩短循环时间
     循环时间:与以前产品相比缩短33%
    ・加减速度:10000mm/s2(是以前产品的334%)
    ・最大速度:700mm/s(与以前产品相比提高40%)
    ・电源恢复后的重新运行更容易!
     电源切断时编码器可保持位置的信息,
     电源恢复后无需进行原点复归
    ・不装配电池,更便于维护
     由于保持位置信息无需使用电池,
     故不必进行备用电池的管理及维护更换等
  • LEYG: 带导杆的出杆型

    步进电机(带编码器DC24V)伺服电机(DC24V)
    ・将导杆紧凑一体化。实现耐横向负载、高精度防回转
    ・杆端横向负载:5倍(与出杆型、尺寸25, 100行程时的比较)
    ・对应滑动轴承、球导向轴承
     可对应力矩负载、限位器(滑动轴承)
    ・速度控制、定位:最多64点
    ・可切换推压控制
     可保持杆对工件等的推压状态
    ・重复定位精度:±0.02mm以下

    AC伺服电机
    ・高输出电机(100W/200W/400W)
    ・高速搬运能力提高
    ・对应高加减速度(5000mm/S2)
    ・脉冲输入型
    ・配有绝对增量编码器
    ・重复定位精度:±0.02mm以下

    无电池 绝对增量编码器型(步进电机DC24V)
    ・可从停止位置重新开始动作
    ・电源恢复后的重新运行更容易!
     电源切断时编码器可保持位置的信息,
     电源恢复后无需进行原点复归
    ・不装配电池,更便于维护
     由于保持位置信息无需使用电池,
     故不必进行备用电池的管理及维护更换等
    ・将导杆紧凑地一体化,实现了耐横向负载及高精度不回转
    ・前端横向负载:5倍(于出杆型、尺寸25, 100行程的产品相比)
    ・对应滑动轴承、滚珠衬套轴承
     限位器(滑动轴承)可应对扭力负载
    ・可进行压触控制的切换
     可保持杆对工件等的压触状态
    ・重复定位精度:±0.02mm以下
  • LEG: 高刚性带导杆的出杆型

    ・最大输送物料重量:75kg(尺寸25),100公kg(尺寸32),150kg(尺寸40)。
    ・与高战术控制器兼容 最大加/减速速度:5000mm / s2
    ・板上无电池的绝对编码器
    ・与自动开关兼容(仅限直管)。
     用于检查极限和中间信号
    ・紧凑的一体化导向装置,提高了横向负载能力。
  • LES: 滑台薄型

    步进电机(带编码器DC24V)伺服电机(DC24V)
    ・薄型:与LESH相比工件安装高度 最多减小12%。
    ・垂直可搬运质量:最多提高50%。
    ・重量轻:最多减轻29%。
    ・最大推压力:180N。
    ・重复定位精度:±0.05mm。
    ・可缩短节拍时间。
     最大加减速度:5000mm/S2。
     最大速度:400mm/s。

    无电池 绝对增量编码器型(步进电机DC24V)
    ・可从停止位置重新开始动作
    ・电源恢复后的重新运行更容易!
     电源切断时编码器可保持位置的信息,
     电源恢复后无需进行原点复归
    ・不装配电池,更便于维护
     由于保持位置信息无需使用电池,
     故不必进行备用电池的管理及维护更换等
    ・最大压触推力:180N
    ・重复定位精度:±0.05mm
    ・可缩短节拍时间
     最大加减速度:5000mm/S2
     最大速度:400mm/s
  • LESH: 滑台高刚性型

    步进电机(带编码器DC24V)伺服电机(DC24V)
    ・设定简单:设定位置与速度2项即可。
     控制器出厂时设定为执行器规格(执行器与控制器配套出售)。
    ・导轨与滑台一体化。
     采用循环式直线导轨,剛性高、精度好。
    ・节拍时间缩短。
     最大加减速度:5000mm/S2/最大速度:400mm/s。
    ・最大压触推力:180N。
    ・重复定位精度:±0.05mm

    无电池 绝对增量编码器型(步进电机DC24V)
    ・可从停止位置重新开始动作
    ・电源恢复后的重新运行更容易!
     电源切断时编码器可保持位置的信息,
     电源恢复后无需进行原点复归
    ・不装配电池,更便于维护
     由于保持位置信息无需使用电池,
     故不必进行备用电池的管理及维护更换等。
    ・导轨与滑台一体化
     采用循环式直线导轨,实现高刚性、高精度
    ・缩短节拍时间
     最大加减速度:5000mm/S2/最大速度:400mm/s
    ・最大压触推力:180N
    ・重复定位精度:±0.05mm
  • LESYH: 滑台型/高精度型

    无电池 绝对增量编码器型
    ・可从停止位置重新开始动作
    ・电源恢复后的重新运行更容易!
     电源切断时编码器可保持位置的信息,
     电源恢复后无需进行原点复归
    ・不装配电池,更便于维护
     由于保持位置信息无需使用电池,故
     不必进行备用电池的管理及维护更换等
    ・滚珠丝杠驱动
     重复定位精度 ± 0.01 mm
    ・ 丢失运动:0.1 毫米或更小
    ・提高垂直有效载荷:5倍或更多

    高节拍无电池 绝对增量编码器型(步进电机DC24V)
    ・可缩短循环时间
     循环时间:与以前产品相比缩短39%
    ・加减速度:10000mm/s2(是以前产品的200%)
    ・最大速度:800mm/s(与以前产品相比提高200%)
    ・电源恢复后的重新运行更容易!
     电源切断时编码器可保持位置的信息,
     电源恢复后无需进行原点复归
    ・不装配电池,更便于维护
     由于保持位置信息无需使用电池,故
     不必进行备用电池的管理及维护更换等

    AC伺服电机
    ・高输出电机(100W/200W)。
    ・高速搬运能力提升
    ・对应高加减速度(20000mm/S2)。
    ・重复定位精度:±0.01mm。
  • LEPY: 微型出杆型

    ・体积小・重量轻。
     W20.5mm×H30mm×L125.6mm,质量240g。(LEPY6[]-25)
    ・最大压触推力:50N。
    ・重复定位精度:±0.05mm。
    ・位置、速度、推力的设定(64点)。
    ・最大速度 (水平):350mm/s。
  • LEPS: 小型滑台型

    ・体积小・重量轻
     W21mm×H41mm×L138.6mm,质量290g。 (LEPS6[]-25)
    ・最大压触推力:50N。
    ・重复定位精度:±0.05mm。
    ・位置、速度、推力的设定(64点)。
    ・最大速度 (水平):350mm/s。
  • LER: 电动摆台基本型

    步进电机(带编码器DC24V)伺服电机(DC24V)
    ・摆动角度:320°、310°、180°、90°。
    ・薄型:高度尺寸42mm(LER10)。
    ・电机内置,节省了空间
    ・无冲击、可高速驱动
     最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)。
     最大加减速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2)。
    ・速度、加/减速度、定位最多64点。
    ・节能:摆台停止后,耗电自动减少40%。
    ・设定简单:设定位置与速度2项即可。
     控制器出厂时设定为执行器的规格(执行器和控制器配套出售)。

    无电池 绝对增量编码器型(步进电机DC24V)
    ・可从停止位置重新开始动作
    ・电源恢复后的重新运行更容易!
     电源切断时编码器可保持位置的信息,
     电源恢复后无需进行原点复归
    ・不装配电池,更便于维护
     由于保持位置信息无需使用电池,
     故不必进行备用电池的管理及维护更换等
    ・摆动角度20º、180º、90º
    ・电机内置,省空间
    ・无震动,高速驱动
     最大速度:420º/sec
     最大加减速度:3000º/sec2
  • LERH: 电动摆台高精度型

    ・摆动角度:320°、310°、180°、90°。
    ・减少摆台向轴向·径向的移动量
    ・重复定位精度:±0.03°
    ・薄型:高度尺寸42mm(LER10)。
    ・电机内置,节省了空间
    ・无冲击、可高速驱动
     最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)。
     最大加减速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2)。
    ・速度、加/减速度、定位最多64点。
    ・节能:摆台停止后,耗电自动减少40%。
    ・设定简单:设定位置与速度2项即可。
     控制器出厂时设定为执行器的规格(执行器和控制器配套出售)。

    无电池 绝对增量编码器型(步进电机DC24V)
    ・可从停止位置重新开始动作
    ・电源恢复后的重新运行更容易!
     电源切断时编码器可保持位置的信息,
     电源恢复后无需进行原点复归
    ・不装配电池,更便于维护
     由于保持位置信息无需使用电池,
     故不必进行备用电池的管理及维护更换等
    ・摆动角度20º、180º、90º
    ・电机内置,省空间
    ・无震动,高速驱动
     最大速度:420º/sec
     最大加减速度:3000º/sec2
  • LER-1: 电动摆台基本型/连续回转规格

    ・摆动角度:360°
    ・角度设定范围:±20000000°
    ・薄型:高度尺寸42mm(LER10)。
    ・电机内置,节省了空间
    ・无冲击、可高速驱动
     最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)。
     最大加减速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2)。
    ・速度、加/减速度、定位最多64点。
    ・节能:摆台停止后,耗电自动减少40%。
    ・设定简单:设定位置与速度2项即可。
     控制器出厂时设定为执行器的规格(执行器和控制器配套出售)。
  • LERH-1: 电动摆台高精度型/连续回转规格

    步进电机(带编码器DC24V)伺服电机(DC24V)
    ・摆动角度:360°
    ・角度设定范围:±20000000°
    ・减少摆台向轴向·径向的移动量
    ・重复定位精度:±0.03°
    ・薄型:高度尺寸42mm(LER10)。
    ・电机内置,节省了空间
    ・无冲击、可高速驱动
     最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)。
     最大加减速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2)。
    ・速度、加/减速度、定位最多64点。
    ・节能:摆台停止后,耗电自动减少40%。
    ・设定简单:设定位置与速度2项即可。
     控制器出厂时设定为执行器的规格(执行器和控制器配套出售)。
  • LEHZ: 夹爪2爪型

    ・设定简单:仅设定位置与推力2项即可。
     控制器出厂时设定为执行器的规格(执行器和控制器配套出售)。
    ・带防落下功能。
    ・自锁功能可降低功耗。
    ・带夹持确认功能。
    ・位置、速度、力的设定(64点)。
  • LEHZJ: 夹爪2爪型/带防尘罩

    ・设定简单:仅设定位置与推力2项即可。
     控制器出厂时设定为执行器的规格(执行器和控制器配套出售)。
    ・带防落下功能(全系列均带自锁功能)。
    ・自锁功能可降低功耗。
    ・带夹持确认功能。
    ・位置、速度、力的设定(64点)。
  • LEHF: 夹爪2爪型/长行程

    步进电机(带编码器DC24V)
    ・设定简单:仅设定位置与推力2项即可。
     控制器出厂时设定为执行器的规格(执行器和控制器配套出售)。
    ・带防落下功能。
    ・自锁功能可降低功耗。
    ・带夹持确认功能。
    ・位置、速度、力的设定(64点)。

    无电池 绝对增量编码器型(步进电机DC24V)

    ・可从停止位置重新开始动作
    ・电源恢复后的重新运行更容易!
     电源切断时编码器可保持位置的信息,
     电源恢复后无需进行原点复归
    ・不装配电池,更便于维护
     由于保持位置信息无需使用电池,
     故不必进行备用电池的管理及维护更换等
    ・带防落下功能(全系列均带自锁功能)
    ・自锁功能可降低耗电量
    ・带保持确认功能
  • LEHS: 夹爪3爪型

    ・设定简单:仅设定位置与推力2项即可。
     控制器出厂时设定为执行器的规格(执行器和控制器配套出售)。
    ・带防落下功能(全系列均带自锁功能)。
    ・自锁功能可降低功耗。
    ・带夹持确认功能。
    ・位置、速度、力的设定(64点)。
  • HF2A-LEY: 出杆型/耐尘・防滴(相当于IP69K)

    ・保护结构:耐尘・防滴(相当于IP69K)
    ・使用润滑脂:NSF H1润滑脂
    ・采用符合FDA/食品卫生法的材料

    IP69K 是 DIN 40050-9 标准中规定的公路车辆产品防尘、防高温高压水冲洗的防护等级,目前已在 ISO 20653 和 JIS D 5020 中得到应用。
  • 25A-LEKFS: 对应二次电池滑块型/滚珠丝杠驱动

    产品可对应二次电池制造工程的环境。
    本系列限制金属材料中的铜(Cu)和锌(Zn),禁止使用含有这些为主要成分的材料。
    ・电机、电缆、控制器/驱动器使用铜·锌零部件。
    对应低露点–70℃
    ・使用对应低露点润滑脂。

    ・采用圆弧槽实现高刚性和高精度
    ・ 抗力矩:最高提高 61%
    ・ 工作台位移:最多减少 50%
  • 25A-LEFS: 对应二次电池高刚性滑块型/滚珠丝杠驱动

    产品可对应二次电池制造工程的环境。
    本系列限制金属材料中的铜(Cu)和锌(Zn),禁止使用含有这些为主要成分的材料。
    ・电机、电缆、控制器/驱动器使用铜·锌零部件。
    对应低露点–70℃
    ・使用对应低露点润滑脂。
  • 25A-LEJS: 对应二次电池滑块型高刚性导轨

    产品可对应二次电池制造工程的环境。
    本系列限制金属材料中的铜(Cu)和锌(Zn),禁止使用含有这些为主要成分的材料。
    ・电机、电缆、控制器/驱动器使用铜·锌零部件。
    对应低露点–70℃
    ・使用对应低露点润滑脂。

    ・薄型低重心:高度尺寸约减小36%(减小32mm)。
  • 25A-LEY: 对应二次电池出杆型

    产品可对应二次电池制造工程的环境。
    本系列限制金属材料中的铜(Cu)和锌(Zn),禁止使用含有这些为主要成分的材料。
    ・电机、电缆、控制器/驱动器使用铜·锌零部件。
    对应低露点–70℃
    ・使用对应低露点润滑脂。
  • 25A-LEYG: 对应二次电池带导杆的出杆型

    产品可对应二次电池制造工程的环境。
    本系列限制金属材料中的铜(Cu)和锌(Zn),禁止使用含有这些为主要成分的材料。
    ・电机、电缆、控制器/驱动器使用铜·锌零部件。
    对应低露点–70℃
    ・使用对应低露点润滑脂。

    ・将导杆紧凑一体化。实现耐横向负载、高精度防回转
    ・杆端横向负载:5倍(与出杆型、尺寸25, 100行程时的比较)
    ・对应滑动轴承、球导向轴承
     可对应力矩负载、限位器(滑动轴承)
  • 11-LEFS: 洁净规格/滑块型/滚珠丝杠驱动

    对应ISO等级4(1 ISO14644-1)!
    · 内置真空配置
    · 不需拆除外壳等外部零件,可直接安装本体
    · 主体一体型直线导轨规格
    * 根据抽吸流量各有不同

    步进电机(带编码器DC24V),伺服电机(DC24V)
    ・最大可搬运质量:60kg
    ・重复定位精度:±0.02mm

    AC伺服电机
    ・高输出电机(100W/200W/400W)
    ・高速搬运能力提高。
    ・高加减速度(20,000mm/s²)
    ・脉冲输入型
    ・配有绝对值型编码器
    ・重复定位精度:±0.02mm
  • 11-LEJS: 洁净规格/高刚性滑块型/滚珠丝杠驱动

    对应ISO等级4(1 ISO14644-1)!
    · 内置真空配置
    · 不需拆除外壳等外部零件,可直接安装本体
    · 主体一体型直线导轨规格
    * 根据抽吸流量各有不同

    ・薄型低重心:高度尺寸 约减小36%(减小32mm)
    ・最大可搬运质量:85kg
    ・重复定位精度:±0.02mm
    ・最大加减速度:20000mm/s²

注意事项

  • 1. 利用本软件选定的产品及计算结果可能与实际情况不同。
  • 2. 使用本软件收录的产品之前,请务必详细阅读该产品样本上记载的【安全注意事项】、【通用注意事项】、【产品个别注意事项】以及【产品规格】。
  • 3. SMC有可能在不通知的情况下对本软件的内容及收录产品的规格进行变更。
  • 4. 对于客户,SMC对使用本软件选出的产品、计算结果的正确性、软件的品质不作任何保证。
  • 5. 使用本软件造成的损失,SMC不负任何责任。
  • 6. 按下软件中的hintohinto按钮后,会显示按钮所代表项目的解释(也可能包含选择的结果和不能选择的内容的说明)