モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化機器
選定ソフト

選定対象シリーズ

AFF-D: ラインフィルタ
AFF-D
大粒ダストのろ過、水滴の分離
水滴除去率99%
ろ過度:1μm〔捕集効率99%〕
 ・モジュラ接続タイプ
 ・圧縮空気清浄等級:ISO8573
 ・面間・奥行寸法30%削減
 ・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)
 ・処理流量50%増加
 ・工具不要
  エレメント交換時の作業性向上
 ・透明ケースガード(2層構造)
 ・色で識別可能なエレメント
 ・目詰まりチェッカ付
AM-D: ミストセパレータ
AM-D
ダストのろ過、オイルミストの分離
ろ過度:0.1μm〔捕集効率99%〕
出口側オイルミスト濃度:Max. 1.0mg/m³〔≒0.8ppm〕
 ・モジュラ接続タイプ
 ・圧縮空気清浄等級:ISO8573
 ・面間・奥行寸法30%削減
 ・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)
 ・処理流量50%増加
 ・工具不要
  エレメント交換時の作業性向上
 ・透明ケースガード(2層構造)
 ・色で識別可能なエレメント
 ・目詰まりチェッカ付
	
AMD-D: マイクロミストセパレータ
AMD-D
ダストのろ過、オイルミストの分離
ろ過度:0.01μm〔捕集効率99.9%〕
出口側オイルミスト濃度:Max. 0.1mg/m³〔≒0.08ppm〕
 ・モジュラ接続タイプ
 ・圧縮空気清浄等級:ISO8573
 ・面間・奥行寸法30%削減
 ・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)
 ・処理流量50%増加
 ・工具不要
  エレメント交換時の作業性向上
 ・透明ケースガード(2層構造)
 ・色で識別可能なエレメント
 ・目詰まりチェッカ付
	
AMK-D: 活性炭フィルタ
AMK-D
圧縮空気中よりオイル蒸気と臭気を除去します。
出口側オイル濃度:Max. 0.003mg/m³〔≒0.0025ppm〕
 ・モジュラ接続タイプ
 ・圧縮空気清浄等級:ISO8573
 ・面間・奥行寸法30%削減
 ・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)
 ・処理流量50%増加
 ・工具不要
  エレメント交換時の作業性向上
 ・透明ケースガード(2層構造)
 ・色で識別可能なエレメント
 ・目詰まりチェッカ付
	

											
IDG-D: メンブレンエアドライヤ  
IDG-D
中空糸膜の採用で簡単・手軽に乾燥エアの供給が可能!
・さまざまなISO水分等級に対応
・モジュラ接続タイプ
・ノンフロン
・電源不要
・無振動・無排熱
・省エネに貢献
 圧力降下:最大61%低減
 出口空気流量:最大25%向上
 パージ率:約14%


											

利用上のご注意

  • 本ソフトウェアによる機器選定・計算結果は実機を用いた場合と異なることがあります。
  • 本ソフトウェアの登録製品をご使用になる場合は、必ず、当該商品の各カタログに記載されている「安全上のご注意」、「共通注意事項」、「製品個別注意事項」及び「製品の仕様」をお読み下さい。
  • SMCは、本ソフトウェアの内容及び登録製品の仕様を予告なしに変更する場合があります。
  • SMCは、お客様に対し、本ソフトウェアの使用による機器選定・計算結果の正確性等、本ソフトウェアの品質について、一切保証いたしません。
  • 本ソフトウェアの使用等に関して生じたいかなる損害に対してもSMCは一切責任を負いません。
  • 本ソフトウェア内で表示されるhintoやhintoのボタンを押すと、ボタンが表示されている項目の説明が表示されます。(選定の結果、選択できない内容の説明も含まれている場合があります。)また、表示される参考画像は一例であり、実際の選定結果とは異なる場合があります。

本ソフトをご利用いただくには、下記のブラウザが必要となります

  • Google Chrome 90.0 以上
  • Microsoft Edge 91 以上
  • Safari 14.0 以上
  • Mozilla Firefox 89.0 以上