模塊式連接型氣源處理元件
选型软件

选型对象系列

AFF-D: 主管路过滤器
AFF-D
大粒灰尘的过滤、水滴的分离
水分去除率99%
过滤精度:1μm〔捕捉效率99%〕
 ・模块式连接型
 ・压缩空气洁净等级:ISO8573
 ・宽与纵深尺寸减小法30%
 ・质量减轻50% AFF/AM□20:0.19kg(以前产品:0.38kg)
 ・处理流量增加50%
 ・无需工具
  滤芯更容易更换
 ・透明杯体保护罩(2层结构)
 ・可通过颜色判断滤芯
 ・带堵塞检测器
AM-D: 油雾分离器
AM-D
灰尘的过滤、油雾的分离
过滤精度:0.1μm〔捕捉效率99%〕
出口侧油雾浓度:Max. 1.0mg/m³〔≒0.8ppm〕
 ・模块式连接型
 ・压缩空气洁净等级:ISO8573
 ・宽与纵深尺寸减小法30%
 ・质量减轻50% AFF/AM□20:0.19kg(以前产品:0.38kg)
 ・处理流量增加50%
 ・无需工具
  滤芯更容易更换
 ・透明杯体保护罩(2层结构)
 ・可通过颜色判断滤芯
 ・带堵塞检测器
	
AMD-D: 微雾分离器
AMD-D
灰尘的过滤、油雾的分离
过滤精度:0.01μm〔捕捉效率99.9%〕
出口侧油雾浓度:Max. 0.1mg/m³〔≒0.08ppm〕
 ・模块式连接型
 ・压缩空气洁净等级:ISO8573
 ・宽与纵深尺寸减小法30%
 ・质量减轻50% AFF/AM□20:0.19kg(以前产品:0.38kg)
 ・处理流量增加50%
 ・无需工具
  滤芯更容易更换
 ・透明杯体保护罩(2层结构)
 ・可通过颜色判断滤芯
 ・带堵塞检测器
	
AMK-D: 活性炭过滤器
AMK-D
除去压缩空气中的油蒸气和异味。
出口侧油浓度:Max. 0.003mg/m³〔≒0.0025ppm〕
 ・模块式连接型
 ・压缩空气洁净等级:ISO8573
 ・宽与纵深尺寸减小法30%
 ・质量减轻50% AFF/AM□20:0.19kg(以前产品:0.38kg)
 ・处理流量增加50%
 ・无需工具
  滤芯更容易更换
 ・透明杯体保护罩(2层结构)
 ・可通过颜色判断滤芯
 ・带堵塞检测器
	

											
IDG-D: 高分子膜式空气干燥器  
IDG-D
采用中空隔膜·可以简单便捷地供给干燥空气!
・可与多ISO水分等级对应
・模块式连接型
・无氟利昂
・无需电源
・无振动·无排热
・更加节能
 压力下降: 最多减少61%
 出口空气流量: 最多提高25%
 分流空气率: 约14%


											

使用注意事项

  • 利用本软件选定的产品及计算结果可能与实际情况不同。
  • 使用本软件收录的产品之前,请务必详细阅读该产品样本上记载的【安全注意事项】、【通用注意事项】、【产品个别注意事项】以及【产品规格】。
  • SMC可能在不通知的情况下对本软件的内容及收录产品的规格进行变更。
  • 对于客户,SMC对使用本软件选出的产品、计算结果的正确性、软件的品质不作任何保证。
  • 使用本软件造成的损失,SMC不负任何责任。
  • 按下软件中的hinto和hinto按钮后,会显示按钮所代表项目的解释(也可能包含选择的结果和不能选择的内容的说明)。此外,显示的产品图片可能与品番不符,仅作为参考。

使用本软件,需要以下浏览器。

  • Google Chrome 90.0 以上
  • Microsoft Edge 91 以上
  • Safari 14.0 以上
  • Mozilla Firefox 89.0 以上