流体控制用2⁄3通阀选型软件

选型对象系列

JSX:直动型2通电磁阀
JSX ・采用不锈钢线圈保护罩,耐环境性提高【防护等级IP67】
・主体材质:SUS、黄铜、AL
・耐环境:防护等级 IP67(DIN接口为IP65)
・省空间
 小型:阀容积减小25%(与以前产品相比)、轻量:减轻30%(与以前产品相比)
・节能
 线圈的力量提高10%(与以前产品相比),消耗功率削减14%(与以前产品相比)
・流量最多可提升86%(大流量/节电型)
JSXD:先导型2通电磁阀
JSXD ・采用不锈钢线圈保护罩,耐环境性提高【防护等级IP67】
・主体材质:SUS、黄铜/青铜、AL
・耐环境:防护等级 IP67(DIN接口为IP65)
・省空间
 小型:阀容积减小25%(与以前产品相比)、轻量:减轻30%(与以前产品相比)
・节能
 线圈的力量提高10%(与以前产品相比),消耗功率削减14%(与以前产品相比)
JSXZ:0差压先导式2通电磁阀
JSXZ ・采用不锈钢线圈保护罩,耐环境性提高【防护等级IP67】
・主体材质:SUS、黄铜、AL
・耐环境:防护等级 IP67(DIN接口为IP65)
・省空间
 小型:阀容积减小25%(与以前产品相比)、轻量:减轻30%(与以前产品相比)
・节能
 线圈的力量提高10%(与以前产品相比),消耗功率削减14%(与以前产品相比)
JSXM:模块化安装的2口电磁阀
JSXM ・采用不锈钢线圈保护罩,耐环境性提高【防护等级IP67】
・主体材质:AL
・耐环境:防护等级 IP67(DIN接口为IP65)
・省空间
 小型:阀容积减小25%(与以前产品相比)、轻量:减轻30%(与以前产品相比)
・节能
 线圈的力量提高10%(与以前产品相比),消耗功率削减14%(与以前产品相比)
・可连接模块型 F.R.L.组件(JSXM)
VX2:直动型2通电磁阀
VX2 ・用于空气、中真空、水、油、蒸汽(温水亦可)。
・流量提高20%。※
・高度尺寸下降10%。※
・质量减小30%。※
 ※与本公司以前产品相比。
・主体材质:Al、树脂、C37、 SUS
・可选带快换管接头(树脂主体)的型号。
・集装底座型号:VVX21,VVX22,VVX23。
VXK:内置Y型滤网2通电磁阀(空气用)
VXK ・用于空气、水、油、蒸汽。
・省空间、削减配管工时。
・内置过滤器。
VXD:先导型2通电磁阀
VXD ・用于空气、水、高温水、油・高温油。
・主体材质:Al、树脂、C37、SUS、CAC408
・可选带快换管接头(树脂主体)的型号。
・IP65。
VXZ:0差压先导式2通电磁阀
VXZ ・用于空气、水、高温水、油、高温油。
・主体材质:Al、树脂、C37、SUS。
・可选择带快换管接头(树脂主体)的型号。
・IP65。
VXS:0差压先导式2通电磁阀
VXS ・用于蒸汽。
・长寿命 300万回(在本公司的实验条件下)。
・耐异物性提高。
・皮相电力降低 18VA→12VA、20VA→15VA。
・线圈温度上升值降低 120℃→100℃。
・IP65。
VXB:角座阀/气控型
VXB ・用于蒸汽(空气、水亦可)。
・采用角座构造,压损小。
・弹性体密封,泄漏量小。
・长寿命:300万次(蒸汽)、500万次(空气)。
・低泄漏:10cm3/min以下。
・省空间:高度100mm。
・主体材质:相当于SUS316L、青铜(CAC)。
VXE:节电2通电磁阀
VXE ・耗电量仅为1/3(与本公司产品相比)。
・用于空气、水、油。
VXP:先导型2通电磁阀
VXP ・用于空气、工业气体、蒸汽、水、油。
VXR:水击缓和型/先导式2通电磁阀
VXR ・用于水、油。
VXH:先导式膜片作动型/高压用2通口电磁阀
VXH ・孔口径ø10的最高动作压力差为2MPa。
JSXFA:脉冲阀(集尘器用阀)
JSXFA ・寿命1000万次以上/10倍以上
・高峰值压力和低空气消耗量
 峰值压力:提升15%
 空气消耗量:削减35%
・使用流体温度: -40~60℃
・容易维护
VXF:集尘器用2通电磁阀
VXF ・配管方式:法兰型、法兰主体型、直管型
・2次侧的孔口无需加工,有助于削减配管工时。(法兰主体型)
・防护等级:IP65。(对于导线引出式的扁平端子型,其端子部分为IP40。)
・对应高温:使用流体温度100℃。
・追加了扁平端子型。
・可选专用控制器VXFC系列。
VXFA:集尘器用2通气控阀
VXFA ・配管方式:法兰型、法兰主体型、直管型
・2次侧的孔口无需加工,有助于削减配管工时。(法兰主体型)
・防护等级:IP65。
・对应高温:使用流体温度100℃。
VX3:直动型3通电磁阀
VX3 ・用于空气、水、油、蒸汽。
・集装底座型号:VVX31,VVX32,VVX33。
VXA:直动型2通气控阀
VXA ・用于空气、水、油。
・集装底座型号:VVXA21,VVXA22。
VXA3:直动型3通气控阀
VXA3 ・用于空气、真空、水、油。
・集装底座型号:VVXA31,VVXA32。
VCH:5Mpa对应先导式2/3通电磁阀
VCH ・寿命1000万次。
・阀部采用聚氨酯弹性体阀座。
・高压环境下的耐久性提高。
VDW:小型直动2通电磁阀
VDW ・用于空气、中真空、水。
・主体材质:Al、树脂(PPS)、C37、SUS。
・有带快换管接头(树脂主体)的型号。
・IP65。
VDW-XF:水/空气用小型轻量2通电磁阀
VDW-XF ・采用体积小、重量轻的树脂主体(PPS)。
・IP65。
・消耗功率:3W(标准)、0.5W(带节电回路)。
SX10:高速2通阀
SX10 ・高速响应:ON时 0.45ms、OFF时 0.4ms(±0.05ms)。
・长寿命 50亿次以上。
・高频率 1200Hz。
・薄型 9mm。
・低功耗 4W。
VQ:干燥空气用先导式2通电磁阀
VQ ・高頻率动作。高速响应7ms以下(VQ20)、20ms以下(VQ30)。
・内置快换管接头,便于配管。
・DIN连接 可对应防尘、防喷流型(IP65)。
・用于工件的吹气、吹扫。
・集装底座型号:VV2Q22,VV2Q32。
LVM:小型药液用直动2/3通电磁阀
LVM ・接触液体部分材质
 主体/底盘:PEEK。
 膜片:可选择EPDM,FKM,Kalrez®。
・动作寿命1000万次以上(本公司实验条件下的值)。
LVMK:直动型2/3通电磁阀
LVMK ・低发尘、禁油、无金属。
・使用流体:空气、水、脱离子水(纯水)、稀释液、洗净液。
・分离构造:隔离密封垫将使用流体区域与电磁驱动部隔离。
・简单配管。
・防止液体积留。
・不需要调节流量。
VNA:压缩空气、气液回路控制用2通阀/流体阀
VNA ・用于控制气动系统或气液回路。
・可正、逆流的平衡式阀座型。
・气控型、外部先导电磁型。
VNB:流体控制用2通阀/流体阀
VNB ・用于控制各种流体。
・选择不同的主体材质与密封材质,可对应空气、水、油、工艺气体、真空等多种流体。
・有气控型、外部先导电磁型。
SGC:冷却液阀
SGC ・控制机床冷却液(切削液)的大流量型阀。
・低功耗:0.35W(DC24V)。
・最高使用压力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa。
・寿命500万次以上(在本公司的实验条件下)。
・符合CE标准。
・符合G螺纹(ISO1179-1)标准。
・气控型、外部先导电磁型。
SGH:高压用冷却液阀
SGH ・最高使用压力:3MPa、7MPa。
・对应高速研磨、长钻加工。
・对应高压冷却液的润滑、切削屑冲扫、冷却。
・低功耗:0.35W(24VDC)。
・寿命300万次以上(在本公司的实验条件下)。
・符合CE标准。水锤减小20%。
・符合G螺纹(ISO1179-1)标准。
・气控型、外部先导电磁型。
VND:水蒸汽用2通阀/蒸汽阀
VND ・用于水蒸气的控制。
・采用PTFE密封。
・带指示器(可选项)。
・气控型。

订制规格、特殊规格除外
注:在工厂出货阶段,已经全部切换的RoHS对应品系列,样本上标注了RoHS。但订购时请务必提醒担当营业员此产品为RoHS对应品。

使用注意事项

  • 利用本软件选定的产品及计算结果可能与实际情况不同。
  • 使用本软件收录的产品之前,请务必详细阅读该产品样本上记载的【安全注意事项】、【通用注意事项】、【产品个别注意事项】以及【产品规格】。
  • SMC有可能在不通知的情况下对本软件的内容及收录产品的规格进行变更。
  • 对于客户,SMC对使用本软件选出的产品、计算结果的正确性、软件的品质不作任何保证。
  • 使用本软件造成的损失,SMC不负任何责任。

使用本软件,需要以下浏览器

  • Google Chrome 90.0 以上
  • Microsoft Edge 91 以上
  • Safari 14.0 以上
  • Mozilla Firefox 89.0 以上