Enthaltene Serien
- JSX:Direkt betätigtes 2/2-Wege-Magnetventil
-
|
・Spulenabdeckung aus rostfreiem Stahl für verbesserte Umweltbeständigkeit [Schutzart IP67]. ・Gehäusematerial: SUS, Messing, AL ・Umweltverträglichkeit: Schutzart IP67 (DIN-Stecker: IP65) ・Platzsparend Kompakt: Ventilvolumen um 25 % reduziert (im Vergleich zu herkömmlichen Modellen), Leichtgewicht: um 30 % reduziert (im Vergleich zu herkömmlichen Modellen) ・Energieeinsparung Spulenleistung um 10 % verbessert (im Vergleich zu herkömmlichen Modellen), Stromverbrauch um 14 % reduziert (im Vergleich zu herkömmlichen Modellen) ・Leitungsschutz IP67 360° Absaugung möglich. ・Die Durchflussmenge kann um bis zu 86 % erhöht werden (Typ mit hohem Durchfluss/Stromsparmodus).
|
- JSXD:Pilotgesteuertes 2/2-Wege-Magnetventil
-
|
・Spulenabdeckung aus rostfreiem Stahl für verbesserte Umweltbeständigkeit [Schutzart IP67]. ・Material des Gehäuses: SUS, Messing/Bronze, AL ・Umweltverträglichkeit: Schutzart IP67 (DIN-Stecker: IP65) ・Platzsparend Kompakt: Ventilvolumen um 25 % reduziert (im Vergleich zu herkömmlichen Modellen), Leichtgewicht: um 30 % reduziert (im Vergleich zu herkömmlichen Modellen) ・Energieeinsparung Spulenleistung um 10 % verbessert (im Vergleich zu herkömmlichen Modellen), Stromverbrauch um 14 % reduziert (im Vergleich zu herkömmlichen Modellen) ・Leitungsschutz IP67 360° Absaugung möglich
|
- JSXZ:Null-Druckdifferenz-Ausführung/Pilotgesteuertes 2/2-Wege-Magnetventil
-
|
・Spulenabdeckung aus rostfreiem Stahl für verbesserte Umweltbeständigkeit [Schutzart IP67]. ・Gehäusematerial: SUS, Messing, AL ・Umweltverträglichkeit: Schutzart IP67 (DIN-Stecker: IP65) ・Platzsparend Kompakt: Ventilvolumen um 25 % reduziert (im Vergleich zu herkömmlichen Modellen), Leichtgewicht: um 30 % reduziert (im Vergleich zu herkömmlichen Modellen) ・Energieeinsparung Spulenleistung um 10 % verbessert (im Vergleich zu herkömmlichen Modellen), Stromverbrauch um 14 % reduziert (im Vergleich zu herkömmlichen Modellen) ・Leitungsschutz IP67 360° Absaugung möglich
|
- JSXM:2-Wege-Magnetventil mit modularem Aufbau
-
|
・Spulenabdeckung aus rostfreiem Stahl für verbesserte Umweltbeständigkeit [Schutzart IP67]. ・Material des Gehäuses: AL ・Umweltverträglichkeit: Schutzart IP67 (DIN-Stecker: IP65) ・Platzsparend Kompakt: Ventilvolumen um 25 % reduziert (im Vergleich zu herkömmlichen Modellen), Leichtgewicht: um 30 % reduziert (im Vergleich zu herkömmlichen Modellen) ・Energieeinsparung Spulenleistung um 10 % verbessert (im Vergleich zu herkömmlichen Modellen), Stromverbrauch um 14 % reduziert (im Vergleich zu herkömmlichen Modellen) ・Leitungsschutz IP67, 360° Absaugung möglich. ・Modularer Typ F.R.L. Kombinationsanschluss möglich (JSXM)
|
- VX2:Direkt betätigtes 2/2-Wege-Magnetventil
-
|
・Für Druckluft, mittleren Unterdruck, Wasser, Öl, Dampf (mit Heißwasser einsetzbar) ・Durchfluss: 20 % mehr Durchfluss* ・Höhe: 10 % niedriger* ・Gewicht: 30 % leichter* *Vergleich mit SMC-Vorgängermodell ・Gehäusematerialien: Aluminium, Kunststoff, C37, rostfreier Stahl ・Mit Steckverbindungen erhältlich (Kunststoffgehäuse) ・Mehrfachanschlussplatte Nr.: VVX21, VVX22, VVX23
|
- VXK:2/2-Wege-Magnetventil mit eingebautem Y-Sieb
-
|
・Für Druckluft, Wasser, Öl, Dampf ・Platzsparend mit reduziertem Verschlauchungsaufwand ・Eingebautes Sieb
|
- VXD:Pilotgesteuertes 2/2-Wege-Magnetventil
-
|
・Für Druckluft, Wasser, Öl, Heißwasser, Hochtemperaturöl ・Gehäusematerialien: Aluminium, Kunststoff, C37, rostfreier Stahl, CAC407 ・Eine Ausführung mit Steckverbindungen (Kunststoffgehäuse) ist erhältlich. ・IP65
|
- VXZ:Null-Druckdifferenz-Ausführung/Pilotgesteuertes 2/2-Wege-Magnetventil
-
|
・Für Druckluft, Wasser, Öl, Heißwasser, Hochtemperaturöl ・Gehäusematerialien: Aluminium, Kunststoff, C37, rostfreier Stahl ・Eine Ausführung mit Steckverbindungen (Kunststoffgehäuse) ist erhältlich. ・IP65
|
- VXS:Null-Druckdifferenz-Ausführung/Pilotgesteuertes 2/2-Wege-Magnetventil
-
|
・Für Dampf ・Hohe Lebensdauer: 3 Millionen Zyklen (basierend auf den Testbedingungen von SMC) ・Verbesserte Luftfilterung ・Reduzierte Scheinleistung: 18 VA → 12 VA, 20 VA → 15 VA ・ Reduzierter Anstieg der Spulentemperatur: 120 ℃ → 100 ℃ ・IP65
|
- VXB:Pneumatisch betätigtes Schrägsitzventil
-
|
・Für Dampf (für Druckluft und Wasser geeignet) ・Geringer Druckverlust aufgrund Schrägsitzstruktur ・Reduzierte Leckage durch weichdichtenden Schieber ・Hohe Lebensdauer: 3 Millionen Zyklen (Dampf), 5 Millionen Zyklen (Druckluft) ・Geringe Leckage: Max. 10 cm3/min ・Platzsparend: Höhe 100 mm ・Gehäusematerialien: 316L-äquivalenter rostfreier Stahl, Bronze (CAC)
|
- VXE:2/2-Wege-Magnetventil in Energiesparausführung
-
|
・Leistungsaufnahme um 1/3 gesenkt (Vergleich von SMC) ・Für Druckluft, Wasser, Öl
|
- VXH:Pilotgesteuertes 2/2-Wege-Magnetmembranventil für hohe Drücke
-
|
・Maximaler Betriebsdifferenzdruck von 2 MPa bei Querschnittsdurchmesser Ø 10.
|
- JSXFA:Impulsventil (Ventil zur Filterabreinigung)
-
|
・Lebensdauer: Mind. 10 Millionen Zyklen/mind. 10 Mal ・Hoher Maximaldruck und geringer Luftverbrauch Maximaldruck: 15 % Erhöhung Luftverbrauch: 35 % Reduktion ・Medientemperatur: -40 bis 60 °C ・Einfachere Wartung
|
- VXF:2/2-Wege-Magnetventil zur Filterabreinigung
-
|
・Verschlauchung: Flanschausführung, Flanschgehäuse-Ausführung, Ausführung für Direktanschluss ・Der Ventilsitz ist integriert, dadurch wird der Installationsaufwand reduziert! (Flanschgehäuse-Ausführung) ・Schutzart: IP65 (elektrischer Anschluss bei Ausführung mit flacher Anschlussklemme entspricht IP40) ・Für hohe Temperaturen verwendbar: Medientemperatur 100 °C ・Eine Ausführung mit Flachklemme wurde hinzugefügt. ・Die VXFC-Serie ist der vorgesehene Controller.
|
- VXFA:Pneumatisch betätigtes 2/2-Wege-Ventil zur Filterabreinigung
-
|
・Verschlauchung: Flanschausführung, Flanschgehäuse-Ausführung, Ausführung für Direktanschluss ・Der Ventilsitz ist integriert, dadurch wird der Installationsaufwand reduziert! (Flanschgehäuse-Ausführung) ・Schutzart: IP65 ・Für hohe Temperaturen verwendbar: Medientemperatur 100 °C
|
- VX3:Direkt betätigtes 3/2-Wege-Magnetventil
-
|
・Für Druckluft, Wasser, Öl, Dampf ・Mehrfachanschlussplatte Nr.: VVX31,VVX32,VVX33
|
- VXA:Direkt betätigtes 2/2-Wege-Ventil
-
|
・Für Druckluft, Unterdruck, Wasser, Öl ・Mehrfachanschlussplatte Nr.: VVXA21, VVXA22
|
- VXA3:Direkt betätigtes 3/2-Wege-Ventil
-
|
Für Druckluft, Unterdruck, Wasser, Öl ・Mehrfachanschlussplatte Nr.: VVXA31, VVXA32
|
- VCH:Pilotgesteuertes 2/2- bzw. 3/2-Wege-Magnetventil (bis 5,0 MPa)
-
|
・Lebensdauer: 10 Millionen Zyklen ・Mit Polyurethan-Elastomer-Ventilsitz für Ventilteile ・Verbessert die Haltbarkeit bei hohen Drücken
|
- VDW:Kompaktes direkt betätigtes 2/2-Wege-Ventil
-
|
・Für Druckluft, mittleren Unterdruck, Wasser ・Gehäusematerial: Aluminium, Kunststoff (PPS), Messing, rostfreier Stahl ・Mit Steckverbindungen (Kunststoffgehäuse) ・IP65
|
- VDW-XF:Kompaktes/leichtes 2/2-Wege-Elektromagnetventil für Wasser und Druckluft
-
|
・Kompaktes/leichtes Kunststoffgehäuse (PPS) ・IP65 ・Leistungsaufnahme 3 W (Standard), 0,5 W (mit Energiesparschaltkreis)
|
- SX10:2/2-Wege-Hochgeschwindigkeitsventil
-
|
・Schnelle Ansprechzeit EIN: 0,45 ms, AUS: 0,4 ms (±0,05 ms) ・Hohe Lebensdauer: Mind. 5 Milliarden Zyklen ・Hochfrequenz: 1200 Hz ・Breite: 9 mm ・Geringe Leistungsaufnahme: 4 W
|
- VQ:Pilotgesteuertes 2/2-Wege-Magnetventil für Trockenluft
-
|
・Für Hochfrequenzbetrieb geeignet: Schnelle Ansprechzeit von max. 7 ms (VQ20) bzw. max. 20 ms (VQ30) ・Einfacher Anschluss mit Steckverbindungen ・Das staubgeschützte, spritzwasserfeste Gehäuse (IP65) ist mit der Ausführung mit DIN-Terminal kompatibel. ・Anwendungen: Blasimpuls, Wegblasen von Werkstücken usw. ・Mehrfachanschlussplatte Nr.: VV2Q22, VV2Q32
|
- LVM:Kompaktes direkt betätigtes 2/2- und 3/2-Wegeventil für chemische Medien
-
|
・Materialien der feuchten Teile von Gehäuse/Platte: PEEK Membran: Auswahl zwischen EPDM, FKM, Kalrez® ・Lebensdauer: Mind. 10 Millionen Zyklen (basierend auf den Testbedingungen von SMC)
|
- LVMK:Direkt betätigtes 2/2- und 3/2-Wege-Ventil mit Medientrennung
-
|
・Geringe Partikelbildung, ölfrei, metallfrei ・Medien: Druckluft, Wasser, deionisiertes Wasser, Verdünnungsmittel, Reinigungsmittel ・Isolierter Aufbau: Das Gehäuse des Magnetspulenantriebs ist durch eine Abtrenndichtung vom Medienbereich getrennt. ・Einfacher Anschluss ・Minimaler Totraum ・Keine Durchflussanpassung erforderlich.
|
- VNA:Prozessventil/2/2-Wege-Ventil für die Steuerung von Druckluft- und Niederdruck-Hydraulikschaltkreisen
-
|
・Ausschließlich zur Steuerung von Pneumatiksystemen und Niederdruck-Hydrauliksystemen ・Das Ausgleichs-Sitzventil ermöglicht den Durchfluss in beide Richtungen. ・Pneumatisch betätigt, externe Pilotmagnetspule
|
- VNB:Prozessventil/2/2-Wege-Ventil zur Durchflussregelung
-
|
・Zur Steuerung verschiedener Medien ・Durch die Auswahl des Materials des Ventilkörpers und der Dichtungen für eine Vielzahl von Medien geeignet, z. B. Druckluft, Wasser, Öl, Gas, Unterdruck usw. ・Pneumatisch betätigt, externe Pilotmagnetspule
|
- SGC:Ventil für Kühlmittel
-
|
・Ausführung mit hohem Durchfluss zur Steuerung von Kühlmitteln (Schneidöl) in Werkzeugmaschinen ・Geringe Leistungsaufnahme: 0,35 W (bei 24 VDC) ・Maximaler Betriebsdruck: 0,5 MPa, 1 MPa , 1,6 MPa ・Lebensdauer: Mind. 5 Millionen Zyklen (basierend auf den Testbedingungen von SMC) ・CE-konform ・Standardmäßig kompatibel mit G-Gewinden (ISO1179-1) ・Pneumatisch betätigt, externe Pilotmagnetspule
|
- SGH:Ventil für Kühlmittel mit hohen Drücken
-
|
・Maximaler Betriebsdruck: 3 MPa, 7 MPa ・Für Schleifarbeiten mit hohen Geschwindigkeiten und lange Bohrvorgänge geeignet ・Kühlmittelventil für Kühlmittel mit hohen Drücken, ideal für Schmier-, Späne-Abblas- und Kühlanwendungen geeignet ・Geringe Leistungsaufnahme: 0,35 W (bei 24 VDC) ・Lebensdauer: Mind. 3 Millionen Zyklen (basierend auf den Testbedingungen von SMC) ・CE-konform, Wasserschlag um 20 % reduziert ・Standardmäßig kompatibel mit G-Gewinden (ISO1179-1) ・Pneumatisch betätigt, externe Pilotmagnetspule
|
- VND:Ventil für Dampf/2/2-Wege-Ventil
-
|
・Zur Dampfsteuerung ・Mit PTFE-Dichtungen ・Mit Betriebsanzeige (Option) ・Luftangesteuerter Typ
|
Hinweis: Ausgenommen Made-to-Order und Special Spezifikationen
Anmerkung: Obwohl bei Serien, die bereits auf RoHS-Konformität umgestellt sind (Werksversandbasis), im Katalog RoHS angegeben ist, fordern Sie bitte bei der Bestellung bitte immer explizit ein RoHS-konformes Produkt an.