流体制御用2・3ポートバルブ
選定ソフト

選定対象シリーズ

JSX:直動形2ポートソレノイドバルブ
JSX ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
・ボディ材質:SUS、黄銅、AL
・耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
・省スペース
 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
・最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
JSXD:パイロット形2ポートソレノイドバルブ
JSXD ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
・ボディ材質:SUS、黄銅/青銅、AL
・耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
・省スペース
 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
JSXZ:差圧ゼロパイロット形2ポートソレノイドバルブ
JSXZ ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
・ボディ材質:SUS、黄銅、AL
・耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
・省スペース
 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
JSXM:モジュラ取付形2ポートソレノイドバルブ
JSXM ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
・ボディ材質:AL
・耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
・省スペース
 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
・モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)
VX2:直動形2ポートソレノイドバルブ
VX2 ・空気、中真空、水、油、蒸気(温水も可)
・流量20%UP※
・高さ寸法10%Down※
・質量30%Down※
 ※当社従来品比較。
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・マニホールド型式:VVX21,VVX22,VVX23
VXK:Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ
VXK ・空気、水、油、蒸気用。
・省スペース、配管工数削減。
・ストレーナ内蔵。
VXD:パイロット形2ポートソレノイドバルブ
VXD ・空気、水、高温水、油、高温油用。
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS、CAC408
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
・IP65
VXZ:差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ
VXZ ・空気、水、高温水、油、高温油用。
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
・IP65
VXS:差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ
VXS ・蒸気用
・長寿命 300万回(当社試験条件による)
・耐異物性向上
・皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA
・コイル温度上昇値低減 120℃→100℃
・IP65
VXB:アングルシートバルブ/エアオペレート形
VXB ・蒸気用(空気・水も可)
・アングルシート構造による低圧損
・弾性体シールによる低リーク
・長寿命:300万回(蒸気)、500万回(空気)
・低リーク:10cm3/min以下
・省スペース:高さ100mm
・ボディ材質:SUS316L相当、青銅(CAC)
VXE:省電力形2ポートソレノイドバルブ
VXE ・消費電力1/3(当社比)
・空気、水、油用。
VXP:パイロット形2ポートソレノイドバルブ
VXP ・空気、ガス、蒸気、水、油用。
VXR:ウォータハンマ緩和形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ
VXR ・水、油用。
VXH:パイロット式ダイヤフラム作動形・高圧用2ポートソレノイドバルブ
VXH ・オリフィス径ø10で最高作動圧力差2MPa
JSXFA:パルスバルブ(集塵機用バルブ)
JSXFA ・1000万回以上/ライフ10倍以上
・高いピーク圧力と少ない空気消費量
 ピーク圧力:15%向上
 空気消費量:35%削減
・使用流体温度: -40~60℃
・タンクマウントタイプ(イマージョンタイプ)
・メンテナンスが容易
VXF:集塵機用2ポートソレノイドバルブ
VXF ・配管方式:フランジ型、フランジボディ型、直管型
・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型)
・保護構造:IP65(リード線取出し平形ターミナルタイプ端子部はIP40)
・高温対応:使用流体温度100℃
・平形ターミナルタイプ追加。
・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
VXFA:集塵機用2ポートエアオペレートバルブ
VXFA ・配管方式:フランジ型、フランジボディ型、直管型
・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型)
・保護構造:IP65
・高温対応:使用流体温度100℃
VX3:直動形3ポートソレノイドバルブ
VX3 ・空気、水、油、蒸気用。
・マニホールド型式:VVX31,VVX32,VVX33
VXA:直動形2ポートエアオペレートバルブ
VXA ・空気、水、油用。
・マニホールド型式:VVXA21,VVXA22
VXA3:直動形3ポートエアオペレートバルブ
VXA3 ・空気、真空、水、油用。
・マニホールド型式:VVXA31,VVXA32
VCH:5.0MPa対応パイロット形2・3ポートソレノイドバルブ
VCH ・寿命1000万回。
・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。
・高圧環境下での耐久性が向上。
VDW:小型直動2ポートソレノイドバルブ
VDW ・空気、中真空、水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、黄銅、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65
VDW-XF:水・空気用小型軽量2ポートソレノイドバルブ
VDW-XF ・小型、軽量樹脂ボディ(PPS)
・IP65
・消費電力:3W(標準)、0.5W(節電回路付)
SX10:高速2ポートバルブ
SX10 ・高速応答:ON時 0.45ms、OFF時 0.4ms(±0.05ms)
・長寿命 50億回以上
・高頻度 1200Hz
・薄型 9mm
・低消費電力 4W
VQ:乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ
VQ ・高頻度追従:高速応答7ms以下(VQ20)、20ms以下(VQ30)
・ワンタッチ管継手内蔵で簡単な配管作業
・DINコネクタタイプ 耐塵、防噴流形(IP65)対応可能
・ワークのエアブロー、吹き飛ばし
・マニホールド型式:VV2Q22,VV2Q32
LVM:小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ
LVM ・接液部材質
 ボディ/プレート:PEEK
 ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrez®より選択可
・作動寿命1000万回以上(当社テスト条件での値)
LVMK:直動形2・3ポートアイソレイトバルブ
LVMK ・低発塵、禁油、メタルフリー
・使用流体:空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
・アイソレイト構造:仕切りパッキンにより使用流体領域からソレノイド駆動部を隔離。
・簡単配管
・液溜り防止
・流量調整不要
VNA:圧縮空気、エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ
VNA ・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁操作形。
VNB:流体制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ
VNB ・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気、水、油、ガス、真空など幅広い
 流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁操作形。
SGC:クーラントバルブ
SGC ・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。
・低消費電力:0.35W(DC24Vの場合)
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
・寿命500万回以上(当社ライフ条件による)
・CE標準対応。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁操作形。
SGH:高圧用クーラントバルブ
SGH ・最高使用圧力:3MPa、7MPa
・高速研削・ロングドリル加工に対応。
・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。
・低消費電力:0.35W(DC24Vの場合)
・寿命300万回以上(当社ライフ条件による)
・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁操作形。
VND:水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ
VND ・水蒸気制御用。
・PTFEシールを採用。
・インジケータ付(オプション)
・エアオペレート形。

ただし、オーダーメイド仕様・特殊仕様は除く
注:工場出荷ベースでRoHS対応品に完全切替済シリーズはカタログにRoHS表示していますが、 発注時には担当営業にRoHS対応品と必ずご指示願います。

利用上のご注意

  • 本ソフトウェアによる機器選定・計算結果は実機を用いた場合と異なることがあります。
  • 本ソフトウェアの登録製品をご使用になる場合は、必ず、当該商品の各カタログに記載されている「安全上のご注意」、「共通注意事項」、「製品個別注意事項」及び「製品の仕様」をお読み下さい。
  • SMCは、本ソフトウェアの内容及び登録製品の仕様を予告なしに変更する場合があります。
  • SMCは、お客様に対し、本ソフトウェアの使用による機器選定・計算結果の正確性等、本ソフトウェアの品質について、一切保証いたしません。
  • 本ソフトウェアの使用等に関して生じたいかなる損害に対してもSMCは一切責任を負いません。

本ソフトをご利用いただくには、下記のブラウザが必要となります

  • Google Chrome 90.0 以上
  • Microsoft Edge 91 以上
  • Safari 14.0 以上
  • Mozilla Firefox 89.0 以上