Series incluidas
- JSX:Electroválvula de 2 vías de acción directa

-
|
・Cubierta de la bobina de acero inoxidable para mejorar la resistencia al medio ambiente [Estructura de protección IP67]. ・Material del cuerpo: SUS, latón, AL ・Resistencia ambiental: Estructura de protección IP67 (conector DIN: IP65) ・Ahorro de espacio Compacto: volumen de la válvula reducido en un 25% (en comparación con los modelos convencionales), Ligero: reducido en un 30% (en comparación con los modelos convencionales) ・Ahorro de energía Potencia de la bobina mejorada en un 10% (en comparación con los modelos convencionales), consumo de energía reducido en un 14% (en comparación con los modelos convencionales). ・Protección del cable IP67 Posibilidad de extracción en 360°. ・El caudal puede aumentarse hasta un 86% (tipo de alto caudal/ahorro de energía).
|
- JSXD:Electroválvula de 2 vías pilotada

-
|
・Cubierta de la bobina de acero inoxidable para mejorar la resistencia al medio ambiente [Estructura de protección IP67]. ・Material del cuerpo: SUS, latón/bronce, AL ・Resistencia ambiental: Estructura de protección IP67 (conector DIN: IP65) ・Ahorro de espacio Compacto: volumen de la válvula reducido en un 25% (en comparación con los modelos convencionales), Ligero: reducido en un 30% (en comparación con los modelos convencionales) ・Ahorro de energía Potencia de la bobina mejorada en un 10% (en comparación con los modelos convencionales), consumo de energía reducido en un 14% (en comparación con los modelos convencionales). ・Protección del cable IP67 Posibilidad de extracción en 360
|
- JSXZ:Tipo de presión diferencial cero/ Electroválvula de 2 vías

-
|
・Cubierta de la bobina de acero inoxidable para mejorar la resistencia al medio ambiente [Estructura de protección IP67]. ・Material del cuerpo: SUS, latón, AL ・Resistencia ambiental: Estructura de protección IP67 (conector DIN: IP65) ・Ahorro de espacio Compacto: volumen de la válvula reducido en un 25% (en comparación con los modelos convencionales), Ligero: reducido en un 30% (en comparación con los modelos convencionales) ・Ahorro de energía Potencia de la bobina mejorada en un 10% (en comparación con los modelos convencionales), consumo de energía reducido en un 14% (en comparación con los modelos convencionales). ・Protección del cable IP67 Posibilidad de extracción en 360
|
- JSXM:electroválvula de 2 vías con montaje modular

-
|
・Cubierta de la bobina de acero inoxidable para mejorar la resistencia al medio ambiente [Estructura de protección IP67]. ・Material del cuerpo: AL ・Resistencia ambiental: Estructura de protección IP67 (conector DIN: IP65) ・Ahorro de espacio Compacto: volumen de la válvula reducido en un 25% (en comparación con los modelos convencionales), Ligero: reducido en un 30% (en comparación con los modelos convencionales) ・Ahorro de energía Potencia de la bobina mejorada en un 10% (en comparación con los modelos convencionales), consumo de energía reducido en un 14% (en comparación con los modelos convencionales). ・Protección del cable IP67, posibilidad de extracción a 360°. ・Posibilidad de conexión combinada F.R.L. de tipo modular (JSXM)
|
- VX2:Electroválvula de 2 vías de acción directa

-
|
・Para aire, medio vacío, agua, aceite, vapor (Puede ser usada con agua caliente) ・Rango de caudal: 20% más de caudal* ・Altura: 10% más compacta* ・Peso: 30% más ligero* *Comparación realizada con el modelo actual de SMC ・Materiales del cuerpo: Aluminio, resina, C37, acero inoxidable ・Disponible con conexiones instantáneas (cuerpo de resina) ・Bloque de electroválvula: VVX21, VVX22, VVX23
|
- VXK:Electroválvula de 2 vías con filtro en Y incorporado

-
|
・Para aire, agua, aceite, vapor ・Ahorro de espacio con reducción de mano de obra en el montaje de las tuberías ・Con filtro integrado
|
- VXD:Electroválvula de 2 vías pilotada

-
|
・Para aire, agua, aceite, agua caliente, aceite de alta temperatura ・Materiales del cuerpo: Aluminio, resina, C37, acero inoxidable, CAC407 ・Disponible tipo A con conexiones instantáneas (cuerpo de resina) ・IP65
|
- VXZ:Tipo de presión diferencial cero/ Electroválvula de 2 vías

-
|
・Para aire, agua, aceite, agua caliente, aceite de alta temperatura ・Materiales del cuerpo: Aluminio, resina, C37, acero inoxidable ・Tipo A con conexiones instantáneas (cuerpo de resina) está disponible. ・IP65
|
- VXS:Tipo de presión diferencial cero/ Electroválvula de 2 vías

-
|
・Para vapor ・Larga vida útil: 3 millones de ciclos (Basado en las condiciones de prueba de SMC) ・Filtro de aire mejorado ・Reducida potencia aparente: 18VA→12VA, 20VA→15VA ・Reducido aumento de la temperatura de la bobina: 120℃→100℃ ・IP65
|
- VXB:Válvula de asiento inclinado/Tipo accionamiento neumático

-
|
・Para vapor (Puede ser usado con aire y agua) ・Baja pérdida de presión debido a la estructura angular del asiento ・Reducción de fugas con sellado elástico ・Larga vida útil: 3 millones de ciclos (Vapor), 5 millones de ciclos (Aire) ・Fugas mínimas: 10 cm3/min o menos ・Ahorro de espacio: Altura 100 mm ・Materiales del cuerpo: Acero inoxidable 316L equivalente, Bronce (CAC)
|
- VXE:Electroválvula de 2 vías de acción directa, modelo de ahorro de energía,

-
|
・Consumo de energía reducido en 1/3 (comparado por SMC) ・Para aire, agua, aceite
|
- VXP:Electroválvula de 2 vías pilotada

-
|
・Para aire, gas, vapor, agua, aceite
|
- VXR:Alivio del golpe de ariete/Electroválvula de 2 vías

-
|
・Para agua, aceite
|
- VXH:Electroválvula de 2 vías de acción directa modelo diafragma para alta presión

-
|
・Presión máxima de trabajo de 2 MPa con un diámetro de orificio de ø10.
|
- JSXFA:Válvula de pulsos (Válvula para filtro de mangas)

-
|
・Vida útil: 10 millones de ciclos o más/10 veces o más ・Elevada presión máxima y bajo consumo de aire Presión máxima: aumento del 15% Consumo de aire: 35% de reducción ・Temperatura del fluido: -40 a 60℃ ・Mantenimiento más simple
|
- VXF:Electroválvula de 2 vías para filtros de mangas

-
|
・Conexionado: Tipo brida, Tipo cuerpo de brida, Tipo conexión directa ・No es necesario mecanizar el orificio de salida, así el tiempo requerido para el conexionado se reduce. (Tipo cuerpo de brida) ・Protección: IP65 (El terminal plano de entrada eléctrica tipo terminal es IP40) ・Apto para altas temperaturas: Temperatura del fluido 100℃ ・Se ha añadido el terminal plano de tipo A ・La serie VXFC es el controlador designado
|
- VXFA:Válvula de accionamiento neumático de 2 vías para filtros de mangas

-
|
・Conexionado Tipo de brida, Tipo de cuerpo de brida, Tipo de conexión directa ・No es necesario mecanizar el orificio de salida, así que tiempo requerido para el conexionado se reduce. (Tipo de cuerpo de la brida) ・Protección: IP65 ・Apto para altas temperaturas: Temperatura del fluido 100℃
|
- VX3:Electroválvula de 3 vías de acción directa

-
|
・Para aire, agua, aceite, vapor ・Bloque de electroválvula: VVX31,VVX32,VVX33
|
- VXA:Válvula de accionamiento neumático directo de 2 vías

-
|
・Para aire, vacío, agua, aceite ・Bloque de electroválvula: VVX21, VVX22
|
- VXA3:Válvula de accionamiento neumático directo de 3 vías

-
|
Para aire, vacío, agua, aceite ・Tipo de válvulas: VVXA31,VVXA32
|
- VCH:Electroválvula de 2/3 vías membrana pilotada de 5.0 MPa

-
|
・Vida útil: 10 millones de ciclos ・Utiliza un asiento de poliuretano elastómero ・Mayor durabilidad con altas presiones
|
- VDW:Electroválvula de 2 vías compacta de accionamiento directo

-
|
・Para aire, medio vacío, agua ・Material del cuerpo: Aluminio, resina (PPS), latón, acero inoxidable ・Con conexiones instantáneas (cuerpo de resina) ・IP65
|
- VDW-XF:Electroválvula de 2 vías compacta y ligera para agua y aire

-
|
・Compacta/Cuerpo de resina ligera (PPS) ・IP65 ・Consumo de energía 3 W (Estándar), 0.5 W (Con circuito de ahorro de energía)
|
- SX10:Válvula de 2 vías alta velocidad

-
|
・Alta velocidad de respuesta ON: 0,45 ms, OFF: 0,4 ms (±0,05 ms) ・Larga vida útil: 5 mil millones de ciclos o más ・Alta frecuencia: 1200 Hz ・Ancho: 9 mm ・Bajo consumo de energía: 4 W
|
- VQ:Electroválvula de 2 vías para aire seco pilotada

-
|
・Es posible operar en alta frecuencia: Alta velocidad de respuesta 7 ms o menos (VQ20), 20 ms o menos (VQ30) ・Fácil conexionado con conexiones instantáneas ・Diseñado a prueba de polvo y salpicaduras (IP65) compatible con el tipo de terminal DIN. ・Aplicaciones: Soplado de aire, soplado de piezas de trabajo, etc. ・Bloque de electroválvulas no tipo: VV2Q22, VV2Q32
|
- LVM:Electroválvula de 2/3 vías compacta de accionamiento directo para líquidos químicos

-
|
・Materiales de las partes en contacto con el fluido cuerpo/placa: PEEK Diafragma: EPDM, FKM o Kalrez® ・Vida útil: 10 millones de ciclos o más (basado en las condiciones de prueba de SMC)
|
- LVMK:Electroválvula de 2/3 vías de acción directa aislada

-
|
・Baja generación de partículas, sin aceite, sin metales ・Fluidos: Aire, Agua, Agua desionizada, Diluyente, Líquido de limpieza ・Aislamiento: El cuerpo de accionamiento de la bobina está separado del área del fluido por un bloque aislante. ・Fácil conexionado ・Espacio muerto mínimo ・Ajuste de caudal no requerido.
|
- VNA:Válvula de proceso/Válvula de 2 vías para aire comprimido y control de circuito hidroneumático.

-
|
・Exclusivamente para los sistemas neumáticos y los controles de los circuitos aire-hidráulicos ・El asiento permite el flujo normal e inverso. ・Accionamiento neumático, electroválvula de pilotaje externo
|
- VNB:Válvula de proceso/Válvula de 2 vías para fluidos

-
|
・Para controlar varios fluidos ・Se puede trabajar con una amplia gama de fluidos, como aire, agua, aceite, gas, vacío, etc., seleccionando los materiales del cuerpo y el material de sellado. ・Tipo accionamiento neumático, electroválvula de pilotaje externo
|
- SGC:Válvula para refrigerante

-
|
・Elevado caudal para controlar los refrigerantes (taladrina) en máquina herramienta. ・Bajo consumo de energía: 0,35 W (a 24 VDC) ・Máxima presión de funcionamiento: 0,5 MPa, 1 MPa, 1,6 MPa ・Vida útil: 5 millones de ciclos o más (Basado en las condiciones de prueba de SMC) ・Conforme-CE ・Compatible con rosca G (ISO1179-1) como estándar ・Accionamiento neumático, electroválvula pilotaje externo
|
- SGH:Válvula refrigerante a alta presión

-
|
・Presión máxima de trabajo: 3 MPa, 7 MPa ・Compatible con afilado de alta velocidad y largos procesos de perforación ・Válvula para líquido refrigerante a alta presión, ideal para lubricación, soplado de polvo y refrigeración ・Bajo consumo de energía: 0,35 W (a DC24V) ・Vida útil: 3 millones de ciclos o más (Basado en las condiciones de prueba de SMC) ・Conforme-CE, El golpe de ariete reducido en un 20% ・Compatible con rosca G (ISO1179-1) como estándar ・Accionamiento neumático, electroválvula pilotaje externo
|
- VND:Válvula para vapor/válvula de 2 vías para vapor

-
|
・Para control de vapor ・Sellado de PTFE ・Con luz indicadora (Opción) ・Tipo accionamiento neumático
|
Nota: No incluye especificaciones y ejecuciones especiales.
Nota: Aunque las series que han completado la sustitución conforme RoHS( base de envío de fabricación) indican RoHS en el catálogo, por favor solicita a la hora de realizar el pedido al asesor técnico que el producto sea conforme RoHS.