選定対象シリーズ

CKZ5: Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80
CKZ3

CKZ5T

・ø40, ø80を追加 
・新構造により小型化を実現
 全長最大49mm短縮
 奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Tと取付互換)
・質量最大23%削減
 アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化
・高クランプ力 4000N(ø63、アーム長100mm、0.5MPa時)
・マニュアルロック開放操作性が向上
・耐スパッタ構造
 アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造

CKZ5N

・ø80を追加 
・新構造により小型化を実現
 全長最大49mm短縮
 奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Nと取付互換)
・質量最大27%削減
 アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化
・高クランプ力 4000N(ø63、アーム長100mm、0.5MPa時)
・マニュアルロック開放操作性が向上
・耐スパッタ構造
 アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造

CKZ5N[]Q

・ポートオリフィス拡大仕様
 アーム開度15°~90°において作動時間を0.6秒に設定できます。
 アーム開度105°, 120°, 135°の作動時間は0.6秒を超えます。
CKZ3: Ø 50, Ø 63
CKZ3

CKZ3T-X2734/CKZ3T-X2568□

・シンプルなスイッチ調整で作業工数大幅削減
 アーム開度変更時のスイッチ調整が容易
・金属製スイッチカセットカバー付
・重さ最大39%削減
・高クランプ力 4000N
・耐スパッタ構造
・2種類のトップカバーが選択可能
・マニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能

CKZ3N-X2742A/X2568□

・重さ最大38%削減
 アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化
 ロボットマテハンにも対応
・シンプルなスイッチ調整で作業工数大幅削減
 アーム開度変更時のスイッチ調整が容易
・高クランプ力:4000N
・金属製スイッチカセットカバー(オプション)
 不用意な衝撃からスイッチカセットを保護
・マニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能

CKZ3N-X3090

・ポートオリフィス拡大仕様
 アーム開度15°~90°において作動時間を0.6秒に設定できます。
 アーム開度105°, 120°,135°の作動時間は0.6秒を超えます。
CKZ2N: Ø 50, Ø 63, Ø 80
CKZ2N
・新NAAMS (北米自動車メートル法規格) 準拠
・138種類のアームバリエーション
・耐スパッタ、耐水性構造
CKZT: Ø 25, Ø 32, Ø 40, Ø 80
CKZT

CKZT-X2797, X3064/X2798□, X3174□/-X3232□, -X3229□

・軽量 重さ:580g(ø25、ゴムカバーの場合)
・小型 幅:34mm、高さ:192.4mm (ø25、アーム開度90º、ゴムカバーの場合)
・クランプ力:1100N (ø32、アーム長50mm、0.5MPa時)
・トグル機構による増力とロック機能
・耐スパッタ構造
・溶接磁界に対応した近接スイッチ付
・マニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能
・ゴムカバー、メタルカバー選択可能

CKZT40

・軽量、小型
 質 量:1.6kg
 小型:幅 54mm、高さ 265.9mm
・高クランプ力
 クランプ力:1200N(アーム長100mm、0.5MPa時)
・トグル機構による増力とロック機能
・耐スパッタ構造
・溶接磁界に対応した近接スイッチ付
・マニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能

CKZT80

・高クランプ力:8800N(アーム長100mm、0.5MPa時)
・トグル機構による増力とロック機能
・耐スパッタ構造
・溶接磁界に対応した近接スイッチ付
・マニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能

利用上のご注意

  • 本ソフトウェアによる機器選定・計算結果は実機を用いた場合と異なることがあります。
  • 本ソフトウェアの登録製品をご使用になる場合は、必ず、当該商品の各カタログに記載されている「安全上のご注意」、「共通注意事項」、「製品個別注意事項」及び「製品の仕様」をお読み下さい。
  • SMCは、本ソフトウェアの内容及び登録製品の仕様を予告なしに変更する場合があります。
  • SMCは、お客様に対し、本ソフトウェアの使用による機器選定・計算結果の正確性等、本ソフトウェアの品質について、一切保証いたしません。
  • 本ソフトウェアの使用等に関して生じたいかなる損害に対してもSMCは一切責任を負いません。
  • 本ソフトウェア内で表示されるhintoのボタンを押すと、ボタンが表示されている項目の説明が表示されます。
  • 本ソフトウェアを快適に使うために、以下のブラウザでのご利用を推奨します。
    Google Chrome、Microsoft Edge、Safari、Mozilla Firefox

テストポップ