选型对象系列

CKZ5: Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80
CKZ3

CKZ5T

・追加ø40, ø80 
・采用新构造,体积减小
 全长最多缩短49mm
 纵深最多减小17.3mm(具有与现行型号CKZ3T的安装互换性)
・质量最多减小23%
 采用铝制主体,大幅轻量化
・高夹紧力:4000N(ø63、臂长100mm、0.5MPa时)
・手动解锁的操作性提高
・耐火花喷溅构造
 铝制主体的全封闭构造

CKZ5N

・追加ø80  
・采用新构造,体积减小
 全长最多缩短49mm
 纵深最多减小17.3mm(具有与现行型号CKZ3N的安装互换性)
・质量最多减小27%
 采用铝制主体,大幅轻量化
・高夹紧力:4000N(ø63、臂长100mm、0.5MPa时)
・手动解锁的操作性提高
・耐火花喷溅构造
 铝制主体的全封闭构造

CKZ5N[]Q

・扩大通口孔口规格
 夹紧臂打开角度15°~90°的动作时间可以设定0.6秒。
 夹紧臂打开角度105°, 120°,135°的动作时间超过0.6秒。
CKZ3: Ø 50, Ø 63
CKZ3

CKZ3T-X2734/CKZ3T-X2568□

・开关调节简单,大幅缩短作业工时。
 臂开度变更时开关容易调节。
・带金属开关保护罩。
・重量最多削减39%。
・夹紧力大 4000N
・耐喷溅构造。
・有2种顶盖可选。
・可选择带手动操作杆的型号。

CKZ3N-X2742A/X2568□

・重量最多减小38%。
 铝制主体使重量大幅减轻。
 也可用于材料装卸机器人。
・开关调节简单,可大幅削减作业工时。
 臂开度变更时开关容易调节。
・夹紧力大:4000N
・采用金属制开关盒保护罩(可选项)。
 防止开关盒受到意外冲击。
・可选择带手动操作杆的型号。

CKZ3N-X3090

・扩大通口孔口规格
 夹紧臂打开角度15°~90°的动作时间可以设定0.6秒。
 夹紧臂打开角度105°, 120°,135°的动作时间超过0.6秒。
CKZ2N: Ø 50, Ø 63, Ø 80
CKZ2N
・符合新NAAMS (北美汽车公制标准) 。
・有138种臂扩展品。
・耐喷溅、耐水。
CKZT: Ø 25, Ø 32, Ø 40, Ø 80
CKZT

CKZT-X2797, X3064/X2798□, X3174□/-X3232□, -X3229□

・重量轻 质量:580g(ø25、橡胶端盖)
・体积小 宽:34mm、高:192.4mm (ø25、臂开度90º、橡胶端盖)
・夹紧力:1100N (ø32、臂长50mm、0.5MPa时)
・可通过切换开关选择增力和锁紧功能。
・耐喷溅。
・带有应对焊接磁场的接近开关。
・可选择带手动操作用的手柄。
・可选择橡胶端盖或金属端盖

CKZT40

・轻量、小型
 质量:1.6kg
 小型:宽 54mm、高 265.9mm
・高夹紧力
 夹紧力:1200N(臂长100mm、0.5MPa时)
・肘节机构实现了增力和锁紧功能
・耐焊渣喷溅构造
・带能对应焊接磁场的接近开关
・可选择带手动操作机构(锁紧规格)

CKZT80

・高夹紧力:8800N(臂长100mm、0.5MPa时)
・肘节机构实现了增力和锁紧功能
・耐焊渣喷溅构造
・带能对应焊接磁场的接近开关
・可选择带手动操作机构(锁紧规格)

使用注意事项

  • 利用本软件选定的产品及计算结果可能与实际情况不同。
  • 使用本软件收录的产品之前,请务必详细阅读该产品样本上记载的【安全注意事项】、【通用注意事项】、【产品个别注意事项】以及【产品规格】。
  • SMC可能在不通知的情况下对本软件的内容及收录产品的规格进行变更。
  • SMC对使用本软件选出的产品、计算结果的正确性、软件的品质不作任何保证。
  • 使用本软件造成的损失,SMC不负任何责任。
  • 按下软件中的hinto按钮后,会显示按钮所代表项目的解释
  • 为获得使用本软件的最佳体验,推荐使用以下浏览器。
    Google Chrome、Microsoft Edge、Safari、Mozilla Firefox

テストポップ