Series incluidas

CKZ5: Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80
CKZ3

CKZ5T

・Bore sizes ø40 and ø80 have been added.  
・A new structure has achieved downsizing.
 Overall length reduced by 49 mm max.
 Depth reduced by 17.3 mm max. (Interchangeable with existing product CKZ3T in terms of installation)
・Weight reduced by up to 23%
 Aluminum body with greatly reduced weight
・High clamping force 4000 N (ø63, Arm length: 100 mm, 0.5 Mpa)
・Manual lock release operability has been improved.
・Spatter-proof construction
 Fully enclosed structure by means of an aluminum body

CKZ5N

・Bore sizes ø80 have been added.  
・A new structure has achieved downsizing.
 Overall length reduced by 49 mm max.
 Depth reduced by 17.3 mm max. (Interchangeable with existing product CKZ3N in terms of installation)
・Weight reduced by up to 27%
 Aluminum body with greatly reduced weight
・High clamping force 4000 N (ø63, Arm length: 100 mm, 0.5 Mpa)
・Manual lock release operability has been improved.
・Spatter-proof construction
 Fully enclosed structure by means of an aluminum body

CKZ5N[]Q

・Especificación del orificio de gran tamaño
 El tiempo de funcionamiento para los ángulos de apertura del brazo de 15° a 90° puede ajustarse a 0,6 s.
 El tiempo de funcionamiento para los ángulos de apertura del brazo de 105°, 120° y 135° es superior a 0,6 s.
CKZ3: Ø 50, Ø 63
CKZ3

CKZ3T-X2734/CKZ3T-X2568□

・Reducción de mano de obra gracias al facil ajuste del switch
 El switch se puede ajustar fácilmente al cambiar el ángulo de apertura del brazo.
・Con cubierta metálica del cassette del switch
・Reducción de peso hasta un 39%.
・Alta fuerza de sujeción 4000 N
・Diseño a prueba de proyecciones
・Seleccione entre dos tipos de cubierta superior
・Modelo con palanca de accionamiento manual (especificación de bloqueo) disponible.

CKZ3N-X2742A/X2568□

・Peso reducido hasta un 38%
 Cuerpo de aluminio con un peso realmente reducido
 Adecuado para aplicaciones roboticas de manipulación de materiales con robots
・El sencillo ajuste del switch reduce en gran medida las horas de trabajo El interruptor puede ajustarse fácilmente al cambiar el ángulo de apertura del brazo.
・Alta fuerza de sujeción 4000 N
・Cubierta metálica del cassette de switch (Opción)
 Protege el cassette del switch de un impacto inesperado
・Se dispone de un modelo con manilla de accionamiento manual (especificación de bloqueo).

CKZ3N-X3090

・Especificación del orificio de gran tamaño
 El tiempo de funcionamiento para los ángulos de apertura del brazo de 15° a 90° puede ajustarse a 0,6 s.
 El tiempo de funcionamiento para los ángulos de apertura del brazo de 105°, 120° y 135° es superior a 0,6 s.
CKZ2N: Ø 50, Ø 63, Ø 80
CKZ2N
・Conforme a las nuevas normas NAAMS (North America Automotive Metric Standard)
・138 tipos de variaciones de brazo
・Estructura resistente a proyecciones y salpicaduras"
CKZT: Ø 25, Ø 32, Ø 40, Ø 80
CKZT

CKZT-X2797, X3064/X2798□, X3174□/-X3232□, -X3229□

・Peso ligero: 580 g (ø25, Cubierta de goma)
・Anchura compacta: 34 mm, Altura : 192,4 mm (ø25, Ángulo de apertura del brazo: 90°, Cubierta de goma)
・Fuerza de sujeción : 1100 N (ø32, Longitud del brazo : 50 mm, presión de 0,5 MPa)
・Amplificación de la fuerza con un mecanismo de palanca y función de bloqueo
・Diseño a prueba de proyecciones
・Equipado con un detectotor de proximidad que puede utilizarse en entornos de soldadura (resistente a campos magnéticos)
・Se dispone de un modelo con palanca de accionamiento manual (especificación de bloqueo).
・Cubierta de goma o metálica seleccionable"

CKZT40

・Ligera, compacta
 Peso: 1,6 kg
 Ancho: 54 mm, Altura: 265,9 mm
・Alta fuerza de sujeción
 Fuerza de sujeción: 1200 N (longitud del brazo: 100 mm, presión de 0,5 MPa)
・Amplificación de la fuerza con un mecanismo de palanca y función de bloqueo
・Diseño a prueba de proyecciones
・Equipado con un detector de proximidad que puede utilizarse en entornos de soldadura, campos magnéticos
・Disponible de un modelo con palanca de accionamiento manual (especificación de bloqueo)."

CKZT80

・Alta fuerza de sujeción: 8800 N (longitud del brazo: 100 mm, presión de 0,5 MPa)
・Amplificación de la fuerza con un mecanismo de palanca y función de bloqueo
・Diseño a prueba de proyecciones
・Equipado con un interruptor de proximidad que puede utilizarse en campos magnéticos de soldadura
・Se dispone de un modelo con manivela de accionamiento manual (especificación de bloqueo).

Precauciones

  • Los resultados de cálculo y dimensionamiento obtenidos con este programa podrán diferir de los obtenidos utilizando equipos reales.
  • Cuando utilice cualquier equipo contenido en este programa, lea las “Instrucciones de seguridad”, “Precauciones”,“Precauciones específicas de producto” y “Características técnicas” descritas en el manual del equipo.
  • Este programa y los equipos en él contenidos están sujetos a cambios sin previo aviso.
  • SMC no garantiza la calidad de este programa, incluyendo la precisión de los resultados de cálculo y dimensionamiento obtenidos con él.
  • SMC no se reponsabiliza de ningún daño resultante del uso de este programa.
  • Cuando el hinto se presiona el botón que se muestra en este software, se mostrará una explicación del elemento para el cual se muestra el botón mostrado.
  • We recommend using the following browsers to use this software comfortably.
    Google Chrome、Microsoft Edge、Safari、Mozilla Firefox

テストポップ