Logiciel d'aide à la conceptionContinent : Marqueur décimal :

|
CKZ5T ・Bore sizes ø40 and ø80 have been added. CKZ5N ・Bore sizes ø80 have been added. CKZ5N[]Q ・ Caractéristiques de l'orifice d'alimentation sans restriction Le temps de fonctionnement pour des angles d'ouverture de bras de 15 ° à 90 ° peut être réglée sur 0,6 s. Le temps de fonctionnement pour des angles d'ouverture de bras de 105 °, 120 ° et 135 ° est supérieur à 0,6 s. |

|
CKZ3T-X2734/CKZ3T-X2568□ ・ Le réglage simple du détecteur réduit considérablement les heures de travail Le détecteur peut être reglé facilement lors du changement de l'angle d'ouverture du bras. ・ Avec couvercle de protection en métal pour détecteur ・ Poids réduit jusqu'à 39% ・ Force de serrage élevée 4000 N ・ Construction résistante aux éclaboussures ・ Choisissez parmi deux types de couvercle de protection ・ Un modèle avec un levier de commande manuelle peut être sélectionné. CKZ3N-X2742A/X2568□ ・ Poids réduit jusqu'à 38% Réduction significative du poids grâce au corps en aluminium Il peut également être utilisé pour les robots de manutention. ・ Le réglage simple du détecteur réduit considérablement les heures de travail. Le détecteur peut être ajusté facilement lors du changement de l'angle d'ouverture du bras. ・ Force de serrage élevée 4000 N ・ Couvercle de cassette des détecteurs en métal (Option) Protège la cassette des détecteurs contre les chocs inattendus ・ Un modèle avec un levier de commande manuelle (spécification de verrouillage) est disponible. CKZ3N-X3090 ・ Caractéristiques de l'orifice d'alimentation sans restriction Le temps de fonctionnement pour des angles d'ouverture de bras de 15 ° à 90 ° peut être réglée sur 0,6 s. Le temps de fonctionnement pour des angles d'ouverture de bras de 105 °, 120 ° et 135 ° est supérieur à 0,6 s. |

|
・ Conforme aux nouvelles normes NAAMS (North America Automotive Metric Standard) ・ 138 types de variations de bras ・ Structure résistante aux éclaboussures et à l'eau |

|
CKZT-X2797, X3064/X2798□, X3174□/-X3232□, -X3229□ ・ Poids léger: 580 g (ø25, couvercle en caoutchouc) ・ Largeur compacte: 34 mm, Hauteur: 192,4 mm (ø25, Angle d'ouverture du bras: 90 °, Couvercle en caoutchouc) ・ Force de serrage: 1100 N (ø32, longueur du bras: 50 mm, pression 0,5 MPa) ・ Amplification de la force avec un mécanisme à bascule et une fonction de verrouillage ・ Construction anti-éclaboussures ・ Équipé d'un détecteur de proximité pouvant être utilisé pour le soudage proche de champs magnétiques ・ Un modèle avec un levier de commande manuelle (spécification de verrouillage) est disponible. ・ Couvercle en caoutchouc ou en métal sélectionnable CKZT40 ・ Léger, compact Poids: 1,6 kg Largeur: 54 mm, Hauteur: 265,9 mm ・ Force de serrage élevée Force de serrage: 1200 N (longueur du bras: 100 mm, pression 0,5 MPa) ・ Amplification de la force avec un mécanisme à bascule et une fonction de verrouillage ・ Construction anti-éclaboussures ・ Équipé d'un détecteur de proximité pouvant être utilisé pour le soudage proche de champs magnétiques ・ Un modèle avec un levier de commande manuelle (spécification de verrouillage) est disponible. CKZT80 ・ Force de serrage élevée: 8800 N (longueur du bras: 100 mm, pression de 0,5 MPa) ・ Amplification de la force avec un mécanisme à bascule et une fonction de verrouillage ・ Construction anti-éclaboussures ・ Équipé d'un détecteur de proximité pouvant être utilisé pour le soudage proche de champs magnétiques ・ Un modèle avec un levier de commande manuelle (spécification de verrouillage) est disponible. |
affiché dans ce logiciel est enfoncé, une explication de l'élément pour lequel le bouton est affiché sera montrée.テストポップ