Continent : Marqueur décimal :
![]() |
CKZ5T ・A new structure has achieved downsizing. Overall length reduced by 49 mm max. Depth reduced by 17.3 mm max. (Interchangeable with existing product CKZ3T in terms of installation) ・Weight reduced by up to 23% Aluminum body with greatly reduced weight ・High clamping force 4000 N (ø63, Arm length: 100 mm, 0.5 MPa) ・Manual lock release operability has been improved. ・Spatter-proof construction Fully enclosed structure by means of an aluminum body CKZ5N ・A new structure has achieved downsizing. Overall length reduced by 49 mm max. Depth reduced by 17.3 mm max. (Interchangeable with existing product CKZ3N in terms of installation) ・Weight reduced by up to 27% Aluminum body with greatly reduced weight ・High clamping force 4000 N (ø63, Arm length: 100 mm, 0.5 MPa) ・Manual lock release operability has been improved. ・Spatter-proof construction Fully enclosed structure by means of an aluminum body CKZ5N[]Q ・ Caractéristiques de l'orifice d'alimentation sans restriction Le temps de fonctionnement pour des angles d'ouverture de bras de 15 ° à 90 ° peut être réglée sur 0,6 s. Le temps de fonctionnement pour des angles d'ouverture de bras de 105 °, 120 ° et 135 ° est supérieur à 0,6 s. |
![]() |
CKZ3T-X2734/CKZ3T-X2568□ ・ Le réglage simple du détecteur réduit considérablement les heures de travail Le détecteur peut être reglé facilement lors du changement de l'angle d'ouverture du bras. ・ Avec couvercle de protection en métal pour détecteur ・ Poids réduit jusqu'à 39% ・ Force de serrage élevée 4000 N ・ Construction résistante aux éclaboussures ・ Choisissez parmi deux types de couvercle de protection ・ Un modèle avec un levier de commande manuelle peut être sélectionné. CKZ3N-X2742A/X2568□ ・ Poids réduit jusqu'à 38% Réduction significative du poids grâce au corps en aluminium Il peut également être utilisé pour les robots de manutention. ・ Le réglage simple du détecteur réduit considérablement les heures de travail. Le détecteur peut être ajusté facilement lors du changement de l'angle d'ouverture du bras. ・ Force de serrage élevée 4000 N ・ Couvercle de cassette des détecteurs en métal (Option) Protège la cassette des détecteurs contre les chocs inattendus ・ Un modèle avec un levier de commande manuelle (spécification de verrouillage) est disponible. CKZ3N-X3090 ・ Caractéristiques de l'orifice d'alimentation sans restriction Le temps de fonctionnement pour des angles d'ouverture de bras de 15 ° à 90 ° peut être réglée sur 0,6 s. Le temps de fonctionnement pour des angles d'ouverture de bras de 105 °, 120 ° et 135 ° est supérieur à 0,6 s. |
![]() |
・ Conforme aux nouvelles normes NAAMS (North America Automotive Metric Standard) ・ 138 types de variations de bras ・ Structure résistante aux éclaboussures et à l'eau |
![]() |
CKZT-X2797, X3064/X2798□, X3174□/-X3232□, -X3229□ ・ Poids léger: 580 g (ø25, couvercle en caoutchouc) ・ Largeur compacte: 34 mm, Hauteur: 192,4 mm (ø25, Angle d'ouverture du bras: 90 °, Couvercle en caoutchouc) ・ Force de serrage: 1100 N (ø32, longueur du bras: 50 mm, pression 0,5 MPa) ・ Amplification de la force avec un mécanisme à bascule et une fonction de verrouillage ・ Construction anti-éclaboussures ・ Équipé d'un détecteur de proximité pouvant être utilisé pour le soudage proche de champs magnétiques ・ Un modèle avec un levier de commande manuelle (spécification de verrouillage) est disponible. ・ Couvercle en caoutchouc ou en métal sélectionnable CKZT40 ・ Léger, compact Poids: 1,6 kg Largeur: 54 mm, Hauteur: 265,9 mm ・ Force de serrage élevée Force de serrage: 1200 N (longueur du bras: 100 mm, pression 0,5 MPa) ・ Amplification de la force avec un mécanisme à bascule et une fonction de verrouillage ・ Construction anti-éclaboussures ・ Équipé d'un détecteur de proximité pouvant être utilisé pour le soudage proche de champs magnétiques ・ Un modèle avec un levier de commande manuelle (spécification de verrouillage) est disponible. CKZT80 ・ Force de serrage élevée: 8800 N (longueur du bras: 100 mm, pression de 0,5 MPa) ・ Amplification de la force avec un mécanisme à bascule et une fonction de verrouillage ・ Construction anti-éclaboussures ・ Équipé d'un détecteur de proximité pouvant être utilisé pour le soudage proche de champs magnétiques ・ Un modèle avec un levier de commande manuelle (spécification de verrouillage) est disponible. |
テストポップ