Design Support SoftwareRegion : Dezimal-Trennzeichen :

|
CKZ5T ・Bore sizes ø40 and ø80 have been added. CKZ5N ・Bore sizes ø80 have been added. CKZ5N[]Q ・Spezifikation große Anschlussöffnung Die Betriebszeit für Arm-Öffnungswinkel von 15° bis 90° kann auf 0,6 s eingestellt werden. Die Betriebszeit für Arm-Öffnungswinkel von 105°, 120° und 135° ist länger als 0,6 s. |

|
CKZ3T-X2734/CKZ3T-X2568□ ・Einfache Signalgeber-Einstellung reduziert Arbeitszeiten. Signalgeber kann einfach eingestellt werden wenn der Öffnungswinkel des Arms geändert wird. ・Gewicht um bis zu 39% reduziert ・Hohe Klemmkraft von 4000 N ・Spritzgeschützte Konstruktion ・Zwei Typen von Abdeckungen wählbar ・Modell mit handbetätigtem Griff verfügbar. CKZ3N-X2742A/X2568□ ・Gewichtsreduzierung um bis zu 38 % Aluminiumgehäuse mit stark reduziertem Gewicht Geeignet für Roboter-Materialhandling ・Einfache Signalgeber-Einstellung reduziert Arbeitszeiten. Signalgeber kann einfach eingestellt werden wenn der Öffnungswinkel des Arms geändert wird. ・Hohe Klemmkraft von 4000 N ・Schalterkassettenabdeckung aus Metall (Option) Schützt die Schaltkassette vor unerwarteten Stößen ・Modell mit handbetätigtem Griff verfügbar CKZ3N-X3090 ・Spezifikation große Anschlussöffnung Die Betriebszeit für Arm-Öffnungswinkel von 15° bis 90° kann auf 0,6 s eingestellt werden. Die Betriebszeit für Arm-Öffnungswinkel von 105°, 120° und 135° ist länger als 0,6 s. |

|
・Erfüllt die neuen NAAMS-Standards (North America Automotive Metric Standard) ・138 Armvariationen ・Spritzwassergeschützte und wasserbeständige Struktur |

|
CKZT-X2797, X3064/X2798□, X3174□/-X3232□, -X3229□ ・Geringes Gewicht: 580 g (Ø25, Gummiabdeckung) ・Kompakt, Breite : 34 mm, Höhe : 192.4 mm (Ø25, Arm-Öffnungswinkel: 90°,Gummiabdeckung) ・Klemmkraft : 1100 N (Ø32, Arm-Länge : 50 mm, Druck: 0,5 MPa) ・Kraftverstärkung mit Kniehebelmechanismus und Verriegelungsfunktion ・Spritzgeschützte Konstruktion ・Ausgestattet mit einem Näherungsschalter, der in Schweißgerät-Magnetfeldern verwendet werden kann ・Modell mit handbetätigtem Griff verfügbar ・Gummi- oder Metallabdeckung CKZT40 ・Leicht, kompakt Gewicht: 1,6 kg Breite: 54 mm, Höhe: 265,9 mm ・Hohe Klemmkraft : 1200 N (Arm-Länge: 100 mm, Druck 0,5 MPa) ・Kraftverstärkung mit Kniehebelmechanismus und Verriegelungsfunktion ・Spritzgeschützte Konstruktion ・Ausgestattet mit einem Näherungsschalter, der in Schweißgerät-Magnetfeldern verwendet werden kann ・Modell mit handbetätigtem Griff verfügbar CKZT80 ・Hohe Klemmkraft: 8800 N (Arm-Länge: 100 mm, Druck 0,5 MPa) ・Kraftverstärkung mit Kniehebelmechanismus und Verriegelungsfunktion ・Spritzgeschützte Konstruktion ・Ausgestattet mit einem Näherungsschalter, der in Schweißgerät-Magnetfeldern verwendet werden kann ・Modell mit handbetätigtem Griff verfügbar |
-Schaltfläche in dieser Software gedrückt wird, wird eine Erklärung des Elements, für das die Schaltfläche angezeigt wird, angezeigt.テストポップ