Program wsparcia technicznegoRegion : Znak dziesiętny :

|
CKZ5T ・Bore sizes ø40 and ø80 have been added. CKZ5N ・Bore sizes ø80 have been added. CKZ5N[]Q ・Specyfikacja z dużą kryzą w porcie zasilającym Czas pracy dla kątów otwarcia ramion od 15° do 90° może być ustawiony na 0,6 s. Czas pracy dla kątów otwarcia ramienia 105°, 120° i 135° jest dłuższy niż 0,6 s. |

|
CKZ3T-X2734/CKZ3T-X2568□ ・Prosta regulacja czujnika znacznie skraca czas pracy Czujnik przełączający można łatwo wyregulować przy zmianie kąta otwarcia ramienia. ・Z metalową osłoną kasety czujnika przełączającego ・Waga zredukowana nawet o 39% ・Wysoka siła zacisku 4000 N ・Konstrukcja odporna na odpryski spawalnicze ・Do wyboru dwa rodzaje pokrywy górnej ・Dostępny jest model z uchwytem obsługiwanym ręcznie (specyfikacja zamka). CKZ3N-X2742A/X2568□ ・Waga zredukowana nawet o 38%. Aluminiowy korpus o znacznie zmniejszonej wadze Odpowiedni dla robotów przenoszących materiały ・Prosta regulacja przełącznika znacznie skraca czas pracy. Czujnik można łatwo wyregulować przy zmianie kąta otwarcia ramienia. ・Wysoka siła mocowania 4000 N ・Metalowa osłona kasety czujnika wyłączającego (opcja) Chroni kasetę czujnika przed nieoczekiwanym uderzeniem ・Dostępny jest model z uchwytem obsługiwanym ręcznie (specyfikacja zamka). CKZ3N-X3090 ・Specyfikacja z dużą kryzą w porcie zasilającym Czas pracy dla kątów otwarcia ramion od 15° do 90° może być ustawiony na 0,6 s. Czas pracy dla kątów otwarcia ramienia 105°, 120° i 135° jest dłuższy niż 0,6 s. |

|
・Zgodność z nowymi standardami NAAMS (North America Automotive Metric Standard) ・138 rodzajów wariantów ramion ・Odporna na odpryski i wodoodporna konstrukcja |

|
CKZT-X2797, X3064/X2798□, X3174□/-X3232□, -X3229□ ・Mała waga : 580 g (ø25, osłona gumowa) ・Kompaktowa szerokość : 34 mm, wysokość : 192.4 mm (ø25, kąt otwarcia ramienia: 90°, osłona gumowa) ・Siła zacisku : 1100 N (ø32, długość ramienia : 50 mm, ciśnienie 0,5 MPa) ・Wzmocnienie siły dzięki mechanizmowi kolankowemu i funkcji blokady ・Konstrukcja odporna na odpryski spawalnicze ・Wyposażony w czujnik zbliżeniowy, który może być stosowany w spawalniczych polach magnetycznych ・Dostępny jest model z ręcznym uchwytem (specyfikacja blokady). ・Możliwość wyboru pokrywy gumowej lub metalowej". CKZT40 ・Lekki, kompaktowy Waga: 1,6 kg Szerokość: 54 mm, Wysokość: 265,9 mm ・Wysoka siła zacisku Siła zacisku: 1200 N (długość ramienia: 100 mm, ciśnienie 0,5 MPa) ・Wzmocnienie siły dzięki mechanizmowi przełączającemu i funkcji blokady ・Konstrukcja odporna na odpryski spawalnicze ・Wyposażony w czujnik zbliżeniowy, który może być stosowany w spawalniczych polach magnetycznych ・Dostępny jest model z ręcznym uchwytem (specyfikacja blokady). CKZT80 ・Wysoka siła zacisku: 8800 N (długość ramienia: 100 mm, ciśnienie 0,5 MPa) ・ Wzmocnienie siły dzięki mechanizmowi kolankowemu i funkcji blokady ・Konstrukcja odporna na odpryski spawalnicze ・Wyposażony w czujnik zbliżeniowy, który może być stosowany w spawalniczych polach magnetycznych ・Dostępny jest model z ręcznym uchwytem (specyfikacja blokady). |
wyświetlanego w tym oprogramowaniu, zostanie wyświetlone objaśnienie elementu, dla którego przycisk jest wyświetlany.テストポップ