영역 : 소수점기호 :
![]() |
CKZ5T ・신구조로 소형화 실현 전체 길이 최대 49mm 단축 깊이 최대 17.3mm 삭감(기존 제품 CKZ3T와 설치 호환) ・질량 최대 23% 삭감 알루미늄 몸체로 대폭적인 경량화 ・고강도 클램프력 4000N (ø63, Arm 길이 100mm, 0.5MPa 시) ・매뉴얼 잠금 개방 조작성 향상 ・내 스패터 구조 알루미늄 몸체를 사용하여 완전히 밀폐된 구조 CKZ5N ・신구조로 소형화 실현 전체 길이 최대 49mm 단축 깊이 최대 17.3mm 절감(기존 제품 CKZ3N과 장착 호환) ・질량 최대 27% 삭감 알루미늄 몸체로 대폭적인 경량화 ・고강도 클램프력 4000N (ø63, Arm 길이 100mm, 0.5MPa 시) ・매뉴얼 잠금 개방 조작성 향상 ・내 스패터 구조 알루미늄 몸체를 사용하여 완전히 밀폐된 구조 CKZ5N[]Q · 포트 오리피스 확대 사양 Arm 개도 15°~90°에서 작동시간을 0.6초로 설정할 수 있습니다. Arm 개도 105°, 120°, 135°의 작동 시간은 0.6초를 넘습니다. |
![]() |
CKZ3T-X2734/CKZ3T-X2568□ · 간단한 스위치 조정으로 작업 공수를 대폭 삭감 Arm 개도 변경 시 스위치 조정 용이 · 금속재질 스위치 카세트 커버 부착 · 무게 최대 39% 삭감 · 높은 클램프력 4000N · 내스패터 구조 · 2종류의 윗면 커버 선택 가능 · 매뉴얼 핸들 부착(잠금 사양) 타입 선택 가능 CKZ3N-X2742A/X2568□ · 무게 최대 38% 절감 알루미늄재질 몸체로 대폭 경량화 로봇 머티어리얼 핸들링에도 대응 · 간단한 스위치 조정으로 작업 공수를 대폭 삭감 Arm 개도 변경 시 스위치 조정 용이 · 높은 클램프력 : 4000N · 금속재질 스위치 카세트 커버(옵션) 부주의한 충격으로부터 스위치 카세트를 보호 · 매뉴얼 핸들 부착(잠금 사양) 타입 선택 가능 CKZ3N-X3090 · 포트 오리피스 확대 사양 Arm 개도 15°~90°에서 작동시간을 0.6초로 설정할 수 있습니다. Arm 개도 105°, 120°, 135°의 작동 시간은 0.6초를 넘습니다. |
![]() |
· 신 NAAMS(북미 자동차 미터법 규격) 준거 · 138종류의 다양한 Arm 구성 · 내스패터, 내수성 구조 |
![]() |
CKZT-X2797, X3064/X2798□, X3174□/-X3232□, -X3229□ · 경량 무게 : 580g(ø25, 고무 커버의 경우) · 소형 폭 : 34mm, 높이 : 192.4mm (ø25, Arm 개도 90º, 고무커버의 경우) · 클램프력 : 1100N(ø32, Arm 길이 50mm, 0.5MPa시) · 토글 기구에 의한 증력과 잠금 기능 · 내스패터 구조 · 용접 자계에 대응한 근접 스위치 부착 · 매뉴얼 핸들 부착(잠금 사양) 선택 가능 · 고무 커버, 메탈 커버 선택 가능 CKZT40 · 경량, 소형 질량 : 1.6kg 소형 : 폭 54mm, 높이 265.9mm · 높은 클램프력 클램프력 : 1200N(Arm 길이 100mm, 0.5Mpa 시) · 토글 기구에 의한 증력과 잠금 기능 · 내스패터 구조 · 용접 자계에 대응한 근접 스위치 부착 · 매뉴얼 핸들 부착(잠금 사양) 선택 가능 CKZT80 · 높은 클램프력: 8800N(Arm 길이 100mm, 0.5Mpa 시) · 토글 기구에 의한 증력과 잠금 기능 · 내스패터 구조 · 용접 자계에 대응한 근접 스위치 부착 · 매뉴얼 핸들 부착(잠금 사양) 선택 가능 |
テストポップ