-
EQFS: Modelo con controlador integrado modelo sin vástago
 |
*Fácil de configurar, igual que una aplicación neumática. Parada en dos posiciones sin necesidad de programación Parada en tres posiciones sin necesidad de programación Tiempo de ciclo ajustable en todos los modos de funcionamiento. *Dimensionado con controlador integrado, ahorro de cableado, ahorro de mano de obra - Sin programación- Reducción del tiempo de ajuste *Emisiones anuales de CO2 reducidas hasta en un 60% gracias a la optimización del control del motor 5,8 ← 14,1 [kg-CO₂e/año] ∗ Los valores numéricos varían en función de las condiciones de funcionamiento. *Con encoder absoluto interno sin batería. El reinicio desde la última posición de parada es posible tras la recuperación de la alimentación eléctrica. Mantenimiento reducido (no es necesario gestionar ni sustituir las baterías) |
-
EQY: Modelo con controlador integrado actuador eléctrico con vástago
 |
*Fácil de configurar, igual que una aplicación neumática. Parada en dos posiciones sin necesidad de programación Parada en tres posiciones sin necesidad de programación Tiempo de ciclo ajustable en todos los modos de funcionamiento. *Dimensionado con controlador integrado, ahorro de cableado, ahorro de mano de obra - Sin programación- Reducción del tiempo de ajuste *Emisiones anuales de CO2 reducidas hasta en un 60% gracias a la optimización del control del motor 5,8 ← 14,1 [kg-CO₂e/año] ∗ Los valores numéricos varían en función de las condiciones de funcionamiento. *Con encoder absoluto interno sin batería. El reinicio desde la última posición de parada es posible tras la recuperación de la alimentación eléctrica. Mantenimiento reducido (no es necesario gestionar ni sustituir las baterías) |
-
EQYG: Modelo con controlador integrado actuador eléctrico guiado

 |
*Fácil de configurar, igual que una aplicación neumática. Parada en dos posiciones sin necesidad de programación Parada en tres posiciones sin necesidad de programación Tiempo de ciclo ajustable en todos los modos de funcionamiento. *Dimensionado con controlador integrado, ahorro de cableado, ahorro de mano de obra - Sin programación- Reducción del tiempo de ajuste *Con encoder absoluto interno sin batería. El reinicio desde la última posición de parada es posible tras la recuperación de la alimentación eléctrica. Mantenimiento reducido (no es necesario gestionar ni sustituir las baterías)
* Integración compacta del guiado Se consigue resistencia a la carga lateral y alta precisión antigiro * Compatible con rodamientos deslizantes y rodamientos de bolas Compatible con momento de carga y tope (cojinetes deslizantes) |
-
LE2FS: Controlador montado en bloque / Sin vástago / Accionamiento por husillo a bolas
 |
* Se puede controlar hasta 16 actuadores eléctrico desde un bloque. * Encoder absoluto sin batería a bordo. * Es posible reiniciar desde la última posición de parada. * Fácil reinicio de la operación después de la recuperación de la fuente de alimentación La información de posición es guardada por el encoder incluso cuando la fuente de alimentación está apagada. No es necesaria una operación de retorno a origen cuando se recupera el suministro de energía. * No hay batería instalada. Mantenimiento reducido No se utiliza batería para almacenar la información de posición. No es necesario utilizar baterías de repuesto o mantenimiento de reemplazo. * Máx. carga de trabajo: 80 kg (Horizontal) , 40 kg (Vertical) * Repetibilidad de posicionamiento: ± 0,015 mm (H paso equivalente: ±0.02mm) |
-
LE2FB: Controlador montado en bloque / Sin vástago / transmisión por correa

 |
* Se puede controlar hasta 16 actuadores eléctrico desde un bloque. * Encoder absoluto sin batería a bordo. * Es posible reiniciar desde la última posición de parada. * Fácil reinicio de la operación después de la recuperación de la fuente de alimentación La información de posición es guardada por el encoder incluso cuando la fuente de alimentación está apagada. No es necesaria una operación de retorno a origen cuando se recupera el suministro de energía. * No hay batería instalada. Mantenimiento reducido No se utiliza batería para almacenar la información de posición. No es necesario utilizar baterías de repuesto o mantenimiento de reemplazo. * Máx. carrera: 2000 mm |
-
LE2Y: Controlador montado en bloque / Vástago
 |
* Se puede controlar hasta 16 actuadores eléctrico desde un bloque. * Encoder absoluto sin batería a bordo. * Es posible reiniciar desde la última posición de parada. * Fácil reinicio de la operación después de la recuperación de la fuente de alimentación La información de posición es guardada por el encoder incluso cuando la fuente de alimentación está apagada. No es necesaria una operación de retorno a origen cuando se recupera el suministro de energía. * No hay batería instalada. Mantenimiento reducido No se utiliza batería para almacenar la información de posición. No es necesario utilizar baterías de repuesto o mantenimiento de reemplazo. * Máx. carga de trabajo: 100 kg (Horizontal) , 46 kg (Vertical) * Repetibilidad de posicionamiento: ± 0,02 mm |
-
LE2YG: Controlador montado en bloque / Guiado

 |
* Se puede controlar hasta 16 actuadores eléctrico desde un bloque. * Encoder absoluto sin batería a bordo. * Es posible reiniciar desde la última posición de parada. * Fácil reinicio de la operación después de la recuperación de la fuente de alimentación La información de posición es guardada por el encoder incluso cuando la fuente de alimentación está apagada. No es necesaria una operación de retorno a origen cuando se recupera el suministro de energía. * No hay batería instalada. Mantenimiento reducido No se utiliza batería para almacenar la información de posición. No es necesario utilizar baterías de repuesto o mantenimiento de reemplazo. * Máx. carga de trabajo: 100 kg (Horizontal) , 44 kg (Vertical) * Repetibilidad de posicionamiento: ± 0,02 mm * Integración compacta del guiado Se consigue resistencia a la carga lateral y alta precisión antigiro * Compatible con rodamientos deslizantes y rodamientos de bolas Compatible con momento de carga y tope (cojinetes deslizantes) |
-
LEKFS: modelo sin vástago / Alta rigidez y alta precisión
 |
*Se adoptan ranuras de arco circular. Alta rigidez y precisión *Resistencia a la intemperie: mejorada hasta en un 61%. *Desplazamiento de la mesa: hasta un 50% menos.
Modelo de encoder Encoder absoluto sin batería *Codificador absoluto sin batería Cuando se restablece la corriente, es posible volver a arrancar desde la posición de parada. Reducción del mantenimiento (no es necesario gestionar ni sustituir las pilas) *Precisión de posicionamiento de la repetición: ±0,01 mm.
Encoder absoluto sin batería de alto rendimiento(Motor paso a paso24 V CC) * El tiempo de ciclo se puede reducir. Tiempo de ciclo: reducido en un 39% en comparación con el modelo existente * Aceleración / Deceleración: 10000 mm / s2 (aumento del 34% en comparación con el modelo existente) * Máx. velocidad: 1500 mm / s (mejorado en un 25% en comparación con el modelo existente)
Servomotor de CA * Motor de alto rendimiento (100/200/400 W) * Capacidad de transferencia de alta velocidad mejorada * Alta aceleración / desaceleración (20000 mm / s2) * Modelo de entrada de pulsos * Con encoder absoluto interno * Repetibilidad de posicionamiento: ± 0,01 mm |
-
LEFS: modelo sin vástago / Accionamiento por husillo a bolas
 |
Motor paso a paso (Servo / 24 VCC) / Servomotor (24 VCC) * Máx. carga de trabajo: 65 kg * Repetibilidad de posicionamiento: ± 0,015 mm (tipo de alta precisión)
Servomotor de CA * Motor de alto rendimiento (100/200/400 W) * Capacidad de transferencia de alta velocidad mejorada * Alta aceleración / desaceleración (20000 mm / s2) * Modelo de entrada de pulsos * Con encoder absoluto interno * Repetibilidad de posicionamiento: ± 0,01 mm (tipo de alta precisión)
Modelo de encoder Encoder absoluto sin batería * Es posible reiniciar desde la última posición de parada. * Fácil reinicio de la operación después de la recuperación de la fuente de alimentación La información de posición es guardada por el encoder incluso cuando la fuente de alimentación está apagada. No es necesaria una operación de retorno a origen cuando se recupera el suministro de energía. * No hay batería instalada. Mantenimiento reducido No se utiliza batería para almacenar la información de posición. No es necesario utilizar baterías de repuesto o mantenimiento de reemplazo. * Máx. carga de trabajo: 65 kg * Repetibilidad de posicionamiento: ± 0,015 mm (tipo de alta precisión)
Motor paso a paso de alto rendimiento (Servo / 24 VCC) * El tiempo de ciclo se puede reducir. Tiempo de ciclo: reducido en un 39% (0,57 s ← 0,93 s) en comparación con el modelo existente * Aceleración / Deceleración: 10000 mm / s2 (aumento del 334% en comparación con el modelo existente) * Máx. velocidad: 1500 mm / s (mejorado en un 25% en comparación con el modelo existente)
Encoder absoluto sin batería de alto rendimiento(Motor paso a paso24 V CC) * El tiempo de ciclo se puede reducir. Tiempo de ciclo: reducido en un 39% (0,57 s ← 0,93 s) en comparación con el modelo existente * Aceleración / Deceleración: 10000 mm / s2 (aumento del 34% en comparación con el modelo existente) * Máx. velocidad: 1500 mm / s (mejorado en un 25% en comparación con el modelo existente) * Fácil reinicio de la operación después de la recuperación de la fuente de alimentación La información de posición es guardada por el encoder incluso cuando la fuente de alimentación está apagada. No es necesaria una operación de retorno a origen cuando se recupera el suministro de energía. * No hay batería instalada. Mantenimiento reducido No se utiliza batería para almacenar la información de posición. No es necesario utilizar baterías de repuesto o mantenimiento de reemplazo. |
-
LEFB: modelo sin vástago / transmisión por correa
 |
Motor paso a paso (servo / 24 VCC), servomotor (24 VCC) * Máx. carrera: 2000 mm * Máx. velocidad: 2000 mm / s * Repetibilidad de posicionamiento: ± 0,08 mm
Servomotor de CA * Máx. velocidad: 2000 mm / s * Máx. carrera: 3000 mm * Máx. aceleración / desaceleración: 20000 mm / s2 * Modelo de entrada de pulsos * Con encoder absoluto interno * Repetibilidad de posicionamiento: ± 0,06 mm
Modelo de encoder Encoder absoluto sin batería * Es posible reiniciar desde la última posición de parada. * Fácil reinicio de la operación después de la recuperación de la fuente de alimentación La información de posición es guardada por el encoder incluso cuando la fuente de alimentación está apagada. No es necesaria una operación de retorno a origen cuando se recupera el suministro de energía. * No hay batería instalada. Mantenimiento reducido No se utiliza batería para almacenar la información de posición. No es necesario utilizar baterías de repuesto o mantenimiento de reemplazo. * Máx. carrera: 2000 mm * Máx. velocidad: 2000 mm / s * Repetibilidad de posicionamiento: ± 0,08 mm |
-
LET: Modelo sin vástago (gran tamaño) / transmisión por correa
 |
* Máx. carga de trabajo: 240 kg (tamaño 100), 75 kg (tamaño 80) * Carrera:~3000mm(Estándar) * Máx. velocidad: 4000mm/s(tamaño 100), 2160mm/s(tamaño 80) * Máx. aceleración / desaceleración: 20000 mm / s² * Alta mantenibilidad * Se puede montar el detector magnético directamente |
-
LEJS: Modelo sin vástago de alta rigidez/accionado por husillo a bolas
 |
* Perfil bajo / Centro de gravedad bajo: Altura reducida en aprox. 36% (Reducida en 32 mm) * Máx. carga de trabajo: Horizontal: 400 kg, Vertical: 80 kg * Repetibilidad de posicionamiento: ± 0,02 mm * Máx. velocidad: 2300 mm / s * Máx. aceleración / desaceleración: 20000 mm / s2 * Admite un motor de 750 W |
-
LEJB: Modelo sin vástago de alta rigidez/accionado por correa
 |
* Carrera máxima: 3000 mm * Máx. velocidad: 3000 mm / s * Máx. aceleración / desaceleración: 20000 mm / s2 |
-
LEL: Carro deslizante guiado/accionado por correa
 |
* Perfil bajo / Plano: Alto 48 mm * Perfil reducido por el montaje lateral del motor. Sin interferencias con el motor, incluso con piezas de trabajo grandes. * Detector automático montable (hecho bajo pedido) * Máx. carrera: 1000 mm * Velocidad de transferencia: 1000 mm / s * Repetibilidad de posicionamiento: ± 0,08 mm |
-
LEMB: Modelo sin vástago de perfil plano/Modelo básico
 |
* Perfil bajo, centro de gravedad bajo * Se puede combinar con varias guías * Alta mantenibilidad * Posición de montaje del motor: selecciona entre arriba o abajo, derecha o izquierda * Se pueden montar detectores magnéticos de estado sólido para confirmación de límites y señales de confirmación intermedias. * Modo de control seleccionable (controlador) Control completo como un cilindro de aire (permite una parada intermedia de 12 puntos) Fácil ajuste de posición mediante entrada de valor |
-
LEMC: Modelo sin vástago de perfil plano/Modelo de rodillo guía
 |
* Perfil bajo, centro de gravedad bajo. Altura de la mesa: 28 mm (En el caso de la talla 25) * Se puede combinar con varias guías * Alta mantenibilidad * Posición de montaje del motor: selecciona entre arriba o abajo, derecha o izquierda * Se pueden montar detectores magnéticos de estado sólido para confirmación de límites y señales de confirmación intermedias. * Modo de control seleccionable (controlador) Control completo como un cilindro de aire (permite una parada intermedia de 12 puntos) Fácil ajuste de posición mediante entrada de valor |
-
LEMH: Modelo sin vástago de perfil plano/Modelo de guía lineal simple
 |
* Perfil bajo, centro de gravedad bajo. Altura de la mesa: 28 mm (En el caso de la talla 25) * Se puede combinar con varias guías * Alta mantenibilidad * Posición de montaje del motor: selecciona entre arriba o abajo, derecha o izquierda * Se pueden montar detectores magnéticos de estado sólido para confirmación de límites y señales de confirmación intermedias. * Modo de control seleccionable (controlador) Control completo como un cilindro de aire (permite una parada intermedia de 12 puntos) Fácil ajuste de posición mediante entrada de valor * Proporciona más resistencia al momento que el tipo de guía del LEMC . |
-
LEMHT: Modelo sin vástago de perfil plano/Modelo de guía lineal doble
 |
* Perfil bajo, centro de gravedad bajo. Altura de la mesa: 28 mm (En el caso de la talla 25) * Se puede combinar con varias guías * Alta mantenibilidad * Posición de montaje del motor: selecciona entre arriba o abajo, derecha o izquierda * Se pueden montar detectores magnéticos de estado sólido para confirmación de límites y señales de confirmación intermedias. * Modo de control seleccionable (controlador) Control completo como un cilindro de aire (permite una parada intermedia de 12 puntos) Fácil ajuste de posición mediante entrada de valor * Proporciona más resistencia al momento que la guía lineal simple del LEMH . |
-
LEFSW: Modelo sin vástago/Características a prueba de polvo/goteo (IP65)
 |
* Un producto de tipo deslizante hermético al polvo y resistente a los chorros de agua (equivalente a IP65) Banda de sellado especial resistente al desgaste de nuevo desarrollo En la parte inferior se ha montado una banda de sellado especial resistente al desgaste para evitar que el polvo y el agua penetren en el interior del producto. la entrada de polvo y agua en el interior del producto. * Modelo de encoder Encoder absoluto sin batería Es posible reiniciar desde la última posición de parada. No hay batería instalada. Mantenimiento reducido * Máx. carga de trabajo: 65 kg * Carrera máxima: 1200 mm (tamaño 40)
Equivalencia IP65 Las prestaciones de estanqueidad al polvo y al agua de la. Motor de este producto es equivalente a IP65. Sin embargo, dado que la parte del actuador tiene una abertura, no se puede garantizar una clasificación IP65 para el cuerpo del actuador. |
-
LEY: Actuador eléctrico con vástago
 |
Motor paso a paso (servo / 24 VCC), servomotor (24 VCC) * Carrera larga: Máx. 500 mm * Montaje directo: 3 direcciones, Montaje con soporte: 3 tipos * Se puede montar un detector magnético. * Control de velocidad / Posicionamiento: Máx. 64 puntos * Se puede seleccionar el control de posicionamiento o de empuje. Es posible mantener el actuador con el vástago empujando una pieza de trabajo, etc. * Repetibilidad de posicionamiento: ± 0,02 mm o menos * A prueba de polvo / chorro de agua (IP65)
Servomotor de CA * Motor de alto rendimiento (100/200/400 W) * Capacidad de transferencia de alta velocidad mejorada * Compatible con alta aceleración (5000 mm / s2) * Modelo de entrada de pulsos * Con encoder absoluto interno * Repetibilidad de posicionamiento: ± 0,02 mm o menos
Encoder absoluto sin batería (motor paso a paso 24 VCC) * Es posible reiniciar desde la última posición de parada. * Fácil reinicio de la operación después de la recuperación de la fuente de alimentación La información de posición es guardada por el encoder incluso cuando la fuente de alimentación está apagada. No es necesaria una operación de retorno a origen cuando se recupera el suministro de energía. * No hay batería instalada. Mantenimiento reducido No se utiliza batería para almacenar la información de posición. No es necesario utilizar baterías de repuesto o mantenimiento de reemplazo. * Carrera larga: Máx. 500 mm * Montaje directo: 3 direcciones, Montaje con soporte: 3 tipos * Se puede montar un detector magnético. * Se puede seleccionar el control de posicionamiento o de empuje. Es posible mantener el actuador con el vástago empujando una pieza de trabajo, etc. * Repetibilidad de posicionamiento: ± 0,02 mm o menos
Motor paso a paso de alto rendimiento (Servo / 24 VCC) * El tiempo de ciclo se puede reducir. Tiempo de ciclo: reducido en un 44% en comparación con el modelo existente * Aceleración / Deceleración: 10000 mm/s2 (aumento del 334% en comparación con el modelo existente) * Máx. velocidad: 800 mm/s (mejorado en un 60% en comparación con el modelo existente)
Encoder absoluto sin batería de alto rendimiento(Motor paso a paso24 VCC) * El tiempo de ciclo se puede reducir. Tiempo de ciclo: reducido en un 33% en comparación con el modelo existente * Aceleración / Deceleración: 10000 mm/s2 (aumento del 334% en comparación con el modelo existente) * Máx. velocidad: 700 mm/s (mejorado en un 40% en comparación con el modelo existente) * Fácil reinicio de la operación después de la recuperación de la fuente de alimentación La información de posición es guardada por el encoder incluso cuando la fuente de alimentación está apagada. No es necesaria una operación de retorno a origen cuando se recupera el suministro de energía. * No hay batería instalada. Mantenimiento reducido No se utiliza batería para almacenar la información de posición. No es necesario utilizar baterías de repuesto o mantenimiento de reemplazo. |
-
LEYG: Modelo guiado
 |
Motor paso a paso (servo / 24 VCC), servomotor (24 VCC) * Integración compacta del guiado Se consigue resistencia a la carga lateral y alta precisión antigiro * Carga final lateral: 5 veces más (en comparación con un actuador con vástago, tamaño 25, carrera 100) * Compatible con rodamientos deslizantes y rodamientos de bolas Compatible con momento de carga y tope (cojinetes deslizantes) * Control de velocidad / Posicionamiento: Máx. 64 puntos * Se puede seleccionar el control de posicionamiento o de empuje. Es posible mantener el actuador con el vástago empujando una pieza de trabajo, etc. * Repetibilidad de posicionamiento: ± 0,02 mm o menos
Servomotor de CA * Motor de alto rendimiento (100/200 W) * Capacidad de transferencia de alta velocidad mejorada * Compatible con alta aceleración / desaceleración (5000 mm / s2) * Modelo de entrada de pulsos * Con encoder absoluto interno
Encoder absoluto sin batería (motor paso a paso 24 VCC) * Es posible reiniciar desde la última posición de parada. * Fácil reinicio de la operación después de la recuperación de la fuente de alimentación La información de posición es guardada por el encoder incluso cuando la fuente de alimentación está apagado. * No hay batería instalada. Mantenimiento reducido No se utiliza batería para almacenar la información de posición. No es necesario utilizar baterías de repuesto o mantenimiento de reemplazo. * Integración compacta del guiado Se consigue resistencia a la carga lateral y alta precisión antigiro * Carga final lateral: 5 veces más (en comparación con un tipo de varilla, tamaño 25, carrera 100) * Compatible con rodamientos deslizantes y rodamientos de bolas Compatible con momento de carga y tope (cojinetes deslizantes) * Se puede seleccionar el control de posicionamiento o de empuje. Es posible mantener el actuador con el vástago empujando una pieza de trabajo, etc. * Repetibilidad de posicionamiento: ± 0,02 mm o menos |
-
LEG: A stelo guidato ad alta rigidità
 |
*Peso máximo del material transportado: 75 kg (tamaño 25), 100 kg (tamaño 32), 150 kg (tamaño 40). *Compatible con el controlador de alto tacto Velocidad máxima de aceleración/desaceleración: 5000 mm/s2 *Encoder absoluto sin batería a bordo *Compatible con el interruptor automático (sólo recto) Para comprobar los límites y las señales intermedias *Unidad de guía integrada y compacta para mejorar la capacidad de carga lateral. |
-
LES: Mesa eléctrica de deslizamiento compacta
 |
Motor paso a paso (servo / 24 VCC), servomotor (24 VCC) * Compacto: la altura de la superficie de montaje de la pieza de trabajo se reduce en hasta un 12% en comparación con el LESH * Carga de trabajo vertical: aumentada hasta en un 50% * Ligero: reducido hasta en un 29% * Máx. fuerza de empuje: 180 N * Repetibilidad de posicionamiento: ± 0,05 mm * El tiempo de ciclo se puede reducir. Máx. aceleración / desaceleración: 5000 mm / s2 Máx. velocidad: 400 mm / s
Encoder absoluto sin batería (motor paso a paso 24 VCC) * Es posible reiniciar desde la última posición de parada. * Fácil reinicio de la operación después de la recuperación de la fuente de alimentación La información de posición es guardada por el encoder incluso cuando la fuente de alimentación está apagada. No es necesaria una operación de retorno a origen cuando se recupera el suministro de energía. * No hay batería instalada. Mantenimiento reducido No se utiliza batería para almacenar la información de posición. No es necesario utilizar baterías de repuesto o mantenimiento de reemplazo. * Máx. fuerza de empuje: 180 N * Repetibilidad de posicionamiento: ± 0,05 mm * El tiempo de ciclo se puede reducir. Máx. aceleración / desaceleración: 5000 mm / s2 Máx. velocidad: 400 mm / s |
-
LESH: Mesa eléctrica de deslizamiento modelo de alta rigidez
 |
Motor paso a paso (servo / 24 VCC), servomotor (24 VCC) * Compacto: la altura de la superficie de montaje de la pieza de trabajo se reduce en hasta un 12% en comparación con el LESH * Carga de trabajo vertical: aumentada hasta en un 50% * Ligero: reducido hasta en un 29% * Máx. fuerza de empuje: 180 N * Repetibilidad de posicionamiento: ± 0,05 mm * El tiempo de ciclo se puede reducir. Máx. aceleración / desaceleración: 5000 mm / s2 Máx. velocidad: 400 mm / s
Encoder absoluto sin batería (motor paso a paso 24 VCC) * Es posible el reinicio desde la última posición de parada. * Fácil reinicio de la operación después de la recuperación de la fuente de alimentación La información de posición es guardada por el encoder incluso cuando la fuente de alimentación está apagada. No es necesaria una operación de retorno a origen cuando se recupera el suministro de energía. * No hay batería instalada. Mantenimiento reducido No se utiliza batería para almacenar la información de posición. No es necesario utilizar baterías de repuesto o mantenimiento de reemplazo. * Carril de guía y mesa integrados Utiliza una guía lineal recirculante para alta rigidez y alta precisión * Reducción del tiempo de ciclo Máx. aceleración / desaceleración: 5000 mm / s2 Máx. velocidad: 400 mm / s * Máx. fuerza de empuje: 180 N * Repetibilidad de posicionamiento: ± 0,05 mm |
-
LESYH: Mesa eléctrica de deslizamiento Tipo ad alta precisione
 |
Modelo de encoder Encoder absoluto sin batería * Es posible reiniciar desde la última posición de parada. * Fácil reinicio de la operación después de la recuperación de la fuente de alimentación La información de posición es guardada por el encoder incluso cuando la fuente de alimentación está apagada. No es necesaria una operación de retorno a origen cuando se recupera el suministro de energía. * No hay batería instalada. Mantenimiento reducido No se utiliza batería para almacenar la información de posición. No es necesario utilizar baterías de repuesto o mantenimiento de reemplazo. *Precisión de posicionamiento repetitivo ±0,01 mm gracias al accionamiento por husillo de bolas. *Pérdida de movimiento: 0,1 mm o menos *Mejora de la carga útil vertical: más de 5 veces
Encoder absoluto sin batería de alto rendimiento(Motor paso a paso24 V CC) * El tiempo de ciclo se puede reducir. Tiempo de ciclo: reducido en un 39% en comparación con el modelo existente * Aceleración / Deceleración: 10000 mm / s2 (aumento del 200% en comparación con el modelo existente) * Máx. velocidad: 800 mm / s (mejorado en un 200% en comparación con el modelo existente) * Fácil reinicio de la operación después de la recuperación de la fuente de alimentación La información de posición es guardada por el encoder incluso cuando la fuente de alimentación está apagada. No es necesaria una operación de retorno a origen cuando se recupera el suministro de energía. * No hay batería instalada. Mantenimiento reducido No se utiliza batería para almacenar la información de posición. No es necesario utilizar baterías de repuesto o mantenimiento de reemplazo.
Servomotor de CA * Motor de alto rendimiento (100/200 W) * Capacidad de transferencia de alta velocidad mejorada * Alta aceleración / desaceleración (20000 mm / s2) * Repetibilidad de posicionamiento: ± 0,01 mm |
-
LEPY: Modelo de vástago miniatura
 |
* Compacto y ligero 20,5 mm de ancho x 30 mm de alto x 125,6 mm de largo, peso 240 g (LEPY6 [] - 25) * Máx. fuerza de empuje: 50 N * Repetibilidad de posicionamiento: ± 0,05 mm * Es posible configurar la posición, la velocidad y la fuerza. (64 puntos) * Máx. velocidad (horizontal): 350 mm / s |
-
LEPS: Modelo de mesa de deslizamiento miniatura
 |
* Compacto y ligero 21 mm de ancho x 41 mm de alto x 138,6 mm de largo, peso 290 g (LEPS6 [] - 25) * Máx. fuerza de empuje: 50 N * Repetibilidad de posicionamiento: ± 0,05 mm * Es posible configurar la posición, la velocidad y la fuerza. (64 puntos) * Máx. velocidad (horizontal): 350 mm / s |
-
LER: Mesa eléctrica giratoria
 |
Motor paso a paso (servo / 24 VCC), servomotor (24 VCC) * Ángulo de rotación: 320º, 310º, 180º, 90º * Perfil bajo: Alto 42 mm (LER10) * Ahorro de espacio: motor paso a paso incorporado * Actuación sin golpes / de alta velocidad Máx. velocidad: 420 ° / seg (7,33 rad / seg) Máx. aceleración / desaceleración: 3000º / seg2 (52,36 rad / seg2) * Es posible configurar la velocidad, aceleración / desaceleración y posición. Máx. 64 puntos * Ahorro de energía: reducción automática de energía del 40% después de que la mesa se haya detenido * Configuración fácil: los datos se pueden configurar con solo 2 parámetros, posición y velocidad. El controlador ya está configurado con los datos del actuador. (El actuador y controlador se proporcionan como un conjunto.)
Encoder absoluto sin batería (motor paso a paso 24 VCC) * Es posible reiniciar desde la última posición de parada. * Fácil reinicio de la operación después de la recuperación de la fuente de alimentación La información de posición es guardada por el encoder incluso cuando la fuente de alimentación está apagado. No es necesaria una operación de retorno a origen cuando se recupera el suministro de energía. * No hay batería instalada. Mantenimiento reducido No se utiliza batería para almacenar la información de posición. No es necesario utilizar baterías de repuesto o mantenimiento de reemplazo. * Ángulo de rotación: 320º, 180º, 90º * Ahorro de espacio: motor paso a paso incorporado * Actuación sin golpes / de alta velocidad Máx. velocidad: 420º / seg Máx. aceleración / desaceleración: 3000º / seg2 |
-
LERH: Mesa eléctrica giratoria alta precisión
 |
* Ángulo de rotación: 320º, 310º, 180º, 90º * Se reduce el movimiento en la dirección de empuje radial de la mesa. * Repetibilidad de posicionamiento: ± 0.03 ° * Perfil bajo: Alto 42 mm (LER10) * Ahorro de espacio: motor paso a paso incorporado * Actuación sin golpes / de alta velocidad Máx. velocidad: 420 ° / seg (7,33 rad / seg) Máx. aceleración / desaceleración: 3000º / seg2 (52,36 rad / seg2) * Es posible configurar la velocidad, aceleración / desaceleración y posición. Máx. 64 puntos * Ahorro de energía: reducción automática de energía del 40% después de que la mesa se haya detenido * Configuración fácil: los datos se pueden configurar con solo 2 parámetros, posición y velocidad. El controlador ya está configurado con los datos del actuador. (El actuador y controlador se proporcionan como un conjunto.)
Encoder Encoder absoluto sin batería (motor paso a paso 24 VCC) * Es posible reiniciar desde la última posición de parada. * Fácil reinicio de la operación después de la recuperación de la fuente de alimentación La información de posición es guardada por el encoder incluso cuando la fuente de alimentación está apagada. No es necesaria una operación de retorno a origen cuando se recupera el suministro de energía. * No hay batería instalada. Mantenimiento reducido No se utiliza batería para almacenar la información de posición. No es necesario utilizar baterías de repuesto o mantenimiento de reemplazo. * Ángulo de rotación: 320º, 180º, 90º * Ahorro de espacio: motor paso a paso incorporado * Actuación sin golpes / de alta velocidad Máx. velocidad: 420º / seg Máx. aceleración / desaceleración: 3000º / seg2 |
-
LER-1: Mesa eléctrica giratoria / Giro continuo
 |
* Ángulo de rotación: 360º * Rango de ajuste de ángulo: ± 20000000 ° * Perfil bajo: Alto 42 mm (LER10) * Ahorro de espacio: motor paso a paso incorporado * Actuación sin golpes / de alta velocidad Máx. velocidad: 420 ° / seg (7,33 rad / seg) Máx. aceleración / desaceleración: 3000º / seg2 (52,36 rad / seg2) * Es posible configurar la velocidad, aceleración / desaceleración y posición. Máx. 64 puntos * Ahorro de energía: reducción automática de energía del 40% después de que la mesa se haya detenido * Configuración fácil: los datos se pueden configurar con solo 2 parámetros, posición y velocidad. El controlador ya está configurado con los datos del actuador. (El actuador y controlador se proporcionan como un conjunto.) |
-
LERH-1: Mesa eléctrica giratoria Alta precisión / Giro continuo
 |
Motor paso a paso (servo / 24 VCC), servomotor (24 VCC) * Ángulo de rotación: 360º * Rango de ajuste de ángulo: ± 20000000 ° * Se reduce el movimiento en la dirección de empuje radial de la mesa. * Repetibilidad de posicionamiento: ± 0.03 ° * Perfil bajo: Alto 42 mm (LER10) * Ahorro de espacio: motor paso a paso incorporado * Actuación sin golpes / de alta velocidad Máx. velocidad: 420 ° / seg (7,33 rad / seg) Máx. aceleración / desaceleración: 3000º / seg2 (52,36 rad / seg2) * Es posible configurar la velocidad, aceleración / desaceleración y posición. Máx. 64 puntos * Ahorro de energía: reducción automática de energía del 40% después de que la mesa se haya detenido * Configuración fácil: los datos se pueden configurar con solo 2 parámetros, posición y velocidad. El controlador ya está configurado con los datos del actuador. (El actuador y controlador se proporcionan como un conjunto.) |
-
LEHZ: Pinzas eléctricas 2 dedos
 |
* Fácil configuración: los datos se pueden configurar con solo 2 parámetros, posición y fuerza. El controlador ya está configurado con los datos del actuador. (El actuador y el controlador se proporcionan como un conjunto). * Equipado con una función de prevención de caídas * El mecanismo de autobloqueo reduce el consumo de energía. * Equipado con una función de control de agarre * Es posible configurar la posición, la velocidad y la fuerza. (64 puntos) |
-
LEHZJ: Pinzas eléctricas 2 dedos/Con protección antipolvo
 |
* Fácil configuración: los datos se pueden configurar con solo 2 parámetros, posición y fuerza. El controlador ya está configurado con los datos del actuador. (El actuador y el controlador se proporcionan como un conjunto). * Equipado con una función de prevención de caídas (Todas las series vienen equipadas con un mecanismo de autobloqueo). * El mecanismo de autobloqueo reduce el consumo de energía. * Equipado con una función de control de agarre * Es posible configurar la posición, la velocidad y la fuerza. (64 puntos) |
-
LEHF: Pinzas eléctricas 2 dedos/Carrera larga
 |
Motor paso a paso (Servo / 24 VCC) * Fácil configuración: los datos se pueden configurar con solo 2 parámetros, posición y fuerza. El controlador ya está configurado con los datos del actuador. (El actuador y el controlador se proporcionan como un conjunto). * Equipado con una función de prevención de caídas * El mecanismo de autobloqueo reduce el consumo de energía. * Equipado con una función de control de agarre * Es posible configurar la posición, la velocidad y la fuerza. (64 puntos)
Encoder absoluto sin batería (motor paso a paso 24 VCC) * Es posible reiniciar desde la última posición de parada. * Fácil reinicio de la operación después de la recuperación de la fuente de alimentación La información de posición es guardada por el encoder incluso cuando la fuente de alimentación está apagada. No es necesaria una operación de retorno a origen cuando se recupera el suministro de energía. * No hay batería instalada. Mantenimiento reducido No se utiliza batería para almacenar la información de posición. No es necesario utilizar baterías de repuesto o mantenimiento de reemplazo. * Equipado con una función de prevención de caídas (Todas las series vienen equipadas con un mecanismo de autobloqueo). * El mecanismo de autobloqueo reduce el consumo de energía. * Equipado con una función de control de agarre |
-
LEHS: Pinzas eléctricas 3 dedos
 |
* Fácil configuración: los datos se pueden configurar con solo 2 parámetros, posición y fuerza. El controlador ya está configurado con los datos del actuador. (El actuador y el controlador se proporcionan como un conjunto). * Equipado con una función de prevención de caídas (Todas las series vienen equipadas con un mecanismo de autobloqueo). * El mecanismo de autobloqueo reduce el consumo de energía. * Equipado con una función de control de agarre * Es posible configurar la posición, la velocidad y la fuerza. (64 puntos) |
-
HF2A-LEY: Actuador eléctrico con vástago/Características a prueba de polvo/goteo (IP69K)
 |
*Resultado del cálculo del consumo de corriente para 1 ida y vuelta en las condiciones de entrada (IP69K). *Grasa de grado NSF-H1 *Conformidad con la FDA *Diseño para un mejor flujo de líquido y menor acumulación de líquido residual
IP69K es el grado de protección contra el polvo y el lavado con agua caliente a alta presión especificado en DIN 40050-9 y actualmente especificado en ISO 20653 y JIS D 5020. |
-
25A-LEKFS: Compatible para la fabricación de baterías / modelo sin vástago / Accionamiento por husillo a bolas
 |
El producto que es compatible con el entorno del proceso de fabricación de la batería secundaria. *Para la serie 25A- existe una restricción en el uso de cobre y zinc como componentes principales en los materiales metálicos utilizados. *Ten en cuenta que la aleación de aluminio, la fundición a presión de aluminio y algunos de los materiales de acero inoxidable contienen trazas de cobre (Cu) y/o zinc (Zn) como elemento aditivo. Aplicable para uso a -70°C. *Utiliza grasa compatible con puntos de rocío bajos.
*Se adoptan ranuras de arco circular. Alta rigidez y precisión *Resistencia a la intemperie: mejorada hasta en un 61%. *Desplazamiento de la mesa: hasta un 50% menos. |
-
25A-LEFS: Compatible para la fabricación de baterías / Modelo sin vástago de alta rigidez/accionado por husillo a bolas
 |
El producto que es compatible con el entorno del proceso de fabricación de la batería secundaria. *Para la serie 25A- existe una restricción en el uso de cobre y zinc como componentes principales en los materiales metálicos utilizados. *Ten en cuenta que la aleación de aluminio, la fundición a presión de aluminio y algunos de los materiales de acero inoxidable contienen trazas de cobre (Cu) y/o zinc (Zn) como elemento aditivo. Aplicable para uso a -70°C. *Utiliza grasa compatible con puntos de rocío bajos. |
-
25A-LEJS: Compatible para la fabricación de baterías / modelo sin vástago / Alta rigidez y alta precisión
 |
El producto que es compatible con el entorno del proceso de fabricación de la batería secundaria. *Para la serie 25A- existe una restricción en el uso de cobre y zinc como componentes principales en los materiales metálicos utilizados. *Ten en cuenta que la aleación de aluminio, la fundición a presión de aluminio y algunos de los materiales de acero inoxidable contienen trazas de cobre (Cu) y/o zinc (Zn) como elemento aditivo. Aplicable para uso a -70°C. *Utiliza grasa compatible con puntos de rocío bajos.
* Perfil bajo / Centro de gravedad bajo: Altura reducida en aprox. 36% (Reducida en 32 mm) |
-
25A-LEY: Compatible para la fabricación de baterías / Actuador eléctrico con vástago
 |
El producto que es compatible con el entorno del proceso de fabricación de la batería secundaria. *Para la serie 25A- existe una restricción en el uso de cobre y zinc como componentes principales en los materiales metálicos utilizados. *Ten en cuenta que la aleación de aluminio, la fundición a presión de aluminio y algunos de los materiales de acero inoxidable contienen trazas de cobre (Cu) y/o zinc (Zn) como elemento aditivo. Aplicable para uso a -70°C. *Utiliza grasa compatible con puntos de rocío bajos. |
-
25A-LEYG: Compatible para la fabricación de baterías / Actuador eléctrico guiado
 |
El producto que es compatible con el entorno del proceso de fabricación de la batería secundaria. *Para la serie 25A- existe una restricción en el uso de cobre y zinc como componentes principales en los materiales metálicos utilizados. *Ten en cuenta que la aleación de aluminio, la fundición a presión de aluminio y algunos de los materiales de acero inoxidable contienen trazas de cobre (Cu) y/o zinc (Zn) como elemento aditivo. Aplicable para uso a -70°C. *Utiliza grasa compatible con puntos de rocío bajos.
* Carga final lateral: 5 veces más (en comparación con un actuador con vástago, tamaño 25, carrera 100) * Compatible con rodamientos deslizantes y rodamientos de bolas Compatible con momento de carga y tope (cojinetes deslizantes) |
-
11-LEFS: Serie limpia / modelo sin vástago / Accionamiento por husillo a bolas
 |
VISO Class 4* (ISO 14644-1) * Built-in vacuum piping * It is possible to mount the main body without removing the external cover, etc. * Body-integrated linear guide specification * Changes depending on the suction flow rate
Motor paso a paso (Servo / 24 VCC) / Servomotor (24 VCC) * Máx. carga de trabajo: 60 kg * Repetibilidad de posicionamiento: ± 0,02 mm
Servomotor de CA * Motor de alto rendimiento (100/200/400 W) * Capacidad de transferencia de alta velocidad mejorada * Alta aceleración / desaceleración (20000 mm / s²) * Modelo de entrada de pulsos * Con encoder absoluto interno * Repetibilidad de posicionamiento: ± 0,02 mm |
-
11-LEJS: Serie limpia/Modelo sin vástago de alta rigidez/accionado por husillo a bolas
 |
VISO Class 4* (ISO 14644-1) * Built-in vacuum piping * It is possible to mount the main body without removing the external cover, etc. * Body-integrated linear guide specification * Changes depending on the suction flow rate
* Perfil bajo / Centro de gravedad bajo: Altura reducida en aprox. 36% (Reducida en 32 mm) * Máx. carga de trabajo: Horizontal: 85 kg * Repetibilidad de posicionamiento: ± 0,02 mm * Máx. aceleración / desaceleración: 20000 mm / s² |