Logiciel d'aide à la conception

Vérifier le contenu affiché.

Logiciel de sélection d'actionneurs électriques

Sélectioner la cible choisie

Séries incluses

  • EQFS: Type de contrôleur intégré modèle guidé

    *Facile à metre en oeuvre, comme un équipement d'air comprimé!
    Deux position d'ârrêt sans aucune programmation requise
     Trois positions d'arrêt sans aucune programmation requise
     Le temps de cycle peut être réglé dans tous les modes de fonctionnement.
    *Taille réduite grâce au contrôleur intégré, câblage réduit, main d'oeuvre réduite · sans programmation· temps de réglage réduit
    *Réduction annuelle des émissions de CO2 jusqu'à 60% grâce à l'optimisation du contrôle de la motorisation
    5.8 ← 14.1 [kg-CO₂e/an] ∗ Les valeurs numériques varient selon les conditions de fonctionnement.
    *Avec codeur absolu sans batterie intégré
     Redémarrage possible depuis la dernière position d'arrêt après remise sous tension.
     Maintenance réduite (pas gestion de remplacement de batterie)
  • EQY: Type de contrôleur intégré Modèle à tige

    *Facile à metre en oeuvre, comme un équipement d'air comprimé!
    Deux position d'ârrêt sans aucune programmation requise
     Trois positions d'arrêt sans aucune programmation requise
     Le temps de cycle peut être réglé dans tous les modes de fonctionnement.
    *Taille réduite grâce au contrôleur intégré, câblage réduit, main d'oeuvre réduite · sans programmation· temps de réglage réduit
    *Réduction annuelle des émissions de CO2 jusqu'à 60% grâce à l'optimisation du contrôle de la motorisation
    5.8 ← 14.1 [kg-CO₂e/an] ∗ Les valeurs numériques varient selon les conditions de fonctionnement.
    *Avec codeur absolu sans batterie intégré
     Redémarrage possible depuis la dernière position d'arrêt après remise sous tension.
     Maintenance réduite (pas gestion de remplacement de batterie)
  • EQYG: Type de contrôleur intégré Modèle à tige-guidée

    *Facile à metre en oeuvre, comme un équipement d'air comprimé!
    Deux position d'ârrêt sans aucune programmation requise
     Trois positions d'arrêt sans aucune programmation requise
     Le temps de cycle peut être réglé dans tous les modes de fonctionnement.
    *Taille réduite grâce au contrôleur intégré, câblage réduit, main d'oeuvre réduite · sans programmation· temps de réglage réduit
    *Avec codeur absolu sans batterie intégré
     Redémarrage possible depuis la dernière position d'arrêt après remise sous tension.
     Maintenance réduite (pas gestion de remplacement de batterie)

    * Intégration compacte des tiges de guidage
    Atteint une résistance aux charges latérales et une grande précision anti-rotation
    *Compatible avec les paliers lisses et les roulements à billes
    Compatible avec la charge de moment et la butée (paliers coulissants)
  • LE2FS: Contrôleur de type embase compatible / modèle guidé /entraînement par courroie

    *1 contrôleur montage en embase peut se connecter à 16 actionneurs max.
    *Codeur absolu sans batterie embarqué.
    *Le redémarrage à partir de la dernière position d'arrêt est possible.
    *Redémarrage d'opération facile après récupération de l'alimentation
    L'information de position est conservée par le codeur même lorsque l'alimentation est éteinte.
    Une opération de retour à l'origine n'est pas nécessaire lorsque l'alimentation est rétablie.
    *Aucune batterie n'est installée. Maintenance réduite
    Aucune batterie n'est utilisée pour stocker les informations de position.
    Il n'est pas nécessaire de gérer les batteries de rechange ou la maintenance de remplacement.
    *Charge de travail maxi : 80 kg (horizontale), 40 kg (verticale)
    *Répétabilité de positionnement : ±0,015 mm (H pas de vis: ±0.02mm)
  • LE2FB: Contrôleur de type embase compatible / modèle guidé /entraînement par courroie

    *1 contrôleur montage en embase peut se connecter à 16 actionneurs max.
    *Codeur absolu sans batterie embarqué.
    *Le redémarrage à partir de la dernière position d'arrêt est possible.
    *Redémarrage d'opération facile après récupération de l'alimentation
    L'information de position est conservée par le codeur même lorsque l'alimentation est éteinte.
    Une opération de retour à l'origine n'est pas nécessaire lorsque l'alimentation est rétablie.
    *Aucune batterie n'est installée. Maintenance réduite
    Aucune batterie n'est utilisée pour stocker les informations de position.
    Il n'est pas nécessaire de gérer les batteries de rechange ou la maintenance de remplacement.
    *Course maxi: 2000 mm
  • LE2Y: Contrôleur de type embase compatible / modèle à tige

    *1 contrôleur montage en embase peut se connecter à 16 actionneurs max.
    *Codeur absolu sans batterie embarqué.
    *Le redémarrage à partir de la dernière position d'arrêt est possible.
    *Redémarrage d'opération facile après récupération de l'alimentation
    L'information de position est conservée par le codeur même lorsque l'alimentation est éteinte.
    Une opération de retour à l'origine n'est pas nécessaire lorsque l'alimentation est rétablie.
    *Aucune batterie n'est installée. Maintenance réduite
    Aucune batterie n'est utilisée pour stocker les informations de position.
    Il n'est pas nécessaire de gérer les batteries de rechange ou la maintenance de remplacement.
    *Charge de travail maxi : 100 kg (horizontale), 46 kg (verticale)
    *Répétabilité de positionnement : ±0,02 mm
  • LE2YG: Contrôleur de type embase compatible / modèle à tige-guidée

    *1 contrôleur montage en embase peut se connecter à 16 actionneurs max.
    *Codeur absolu sans batterie embarqué.
    *Le redémarrage à partir de la dernière position d'arrêt est possible.
    *Redémarrage d'opération facile après récupération de l'alimentation
    L'information de position est conservée par le codeur même lorsque l'alimentation est éteinte.
    Une opération de retour à l'origine n'est pas nécessaire lorsque l'alimentation est rétablie.
    *Aucune batterie n'est installée. Maintenance réduite
    Aucune batterie n'est utilisée pour stocker les informations de position.
    Il n'est pas nécessaire de gérer les batteries de rechange ou la maintenance de remplacement.
    *Charge de travail maxi : 100 kg (horizontale), 44 kg (verti
    * Intégration compacte des tiges de guidage
    Atteint une résistance aux charges latérales et une grande précision anti-rotation
    *Compatible avec les paliers lisses et les roulements à billes
    Compatible avec la charge de moment et la butée (paliers coulissants)cale)
    *Répétabilité de positionnement : ±0,02 mm
  • LE2S: Contrôleur de type embase compatible / modèle table linéaire électrique type compact

    *1 contrôleur montage en embase peut se connecter à 16 actionneurs max.
    *Codeur absolu sans batterie embarqué.
    *Le redémarrage à partir de la dernière position d'arrêt est possible.
    *Redémarrage d'opération facile après récupération de l'alimentation
    L'information de position est conservée par le codeur même lorsque l'alimentation est éteinte.
    Une opération de retour à l'origine n'est pas nécessaire lorsque l'alimentation est rétablie.
    *Aucune batterie n'est installée. Maintenance réduite
    Aucune batterie n'est utilisée pour stocker les informations de position.
    Il n'est pas nécessaire de gérer les batteries de rechange ou la maintenance de remplacement.
    *Charge de travail maxi : 5 kg
    *Répétabilité de positionnement : ±0,05 mm
  • LE2SH: Contrôleur de type embase compatible / modèle table linéaire électrique type haute rigidité

    *1 contrôleur montage en embase peut se connecter à 16 actionneurs max.
    *Codeur absolu sans batterie embarqué.
    *Le redémarrage à partir de la dernière position d'arrêt est possible.
    *Redémarrage d'opération facile après récupération de l'alimentation
    L'information de position est conservée par le codeur même lorsque l'alimentation est éteinte.
    Une opération de retour à l'origine n'est pas nécessaire lorsque l'alimentation est rétablie.
    *Aucune batterie n'est installée. Maintenance réduite
    Aucune batterie n'est utilisée pour stocker les informations de position.
    Il n'est pas nécessaire de gérer les batteries de rechange ou la maintenance de remplacement.
    *Charge de travail maxi : 12 kg (horizontale), 4 kg (verticale)
    *Répétabilité de positionnement : ±0,05 mm
    *Rail de guidage et table intégrés
    Utilise un guidage linéaire à recirculation pour une rigidité et une précision élevées.
  • LE2R: Contrôleur de type embase compatible / modèle table rotative

    *1 contrôleur montage en embase peut se connecter à 16 actionneurs max.
    *Codeur absolu sans batterie embarqué.
    *Le redémarrage à partir de la dernière position d'arrêt est possible.
    *Redémarrage d'opération facile après récupération de l'alimentation
    L'information de position est conservée par le codeur même lorsque l'alimentation est éteinte.
    Une opération de retour à l'origine n'est pas nécessaire lorsque l'alimentation est rétablie.
    *Aucune batterie n'est installée. Maintenance réduite
    Aucune batterie n'est utilisée pour stocker les informations de position.
    Il n'est pas nécessaire de gérer les batteries de rechange ou la maintenance de remplacement.

    *Angle de rotation : 320º, 180º, 90º
    * Gain de place : moteur pas à pas intégré
    * Actionnement sans choc/à grande vitesse
    Vitesse maxi : 600°/sec
    Accélération/décélération maxi : 3000º/sec²
  • LEKFS: modèle guidé / Haute rigidité et haute précision

    *Les rainures en arc de cercle sont adoptées.
     Grande rigidité et précision.
    *Résistance aux intempéries : amélioration jusqu'à 61%.
    *Déplacement de la table : jusqu'à 50% de moins.

    Codeur absolu sans batterie
     Lorsque le courant est rétabli, il est possible de redémarrer à partir de la position arrêtée.
     Maintenance réduite (pas besoin de gérer ou de remplacer les batteries)
     *Précision du positionnement de la répétition : ±0,01 mm.

    Type de codeur incrémental absolu sans batterie haute performance(Moteur pas à pas 24 V DC)
    *Le temps de cycle peut être réduit.
    Temps de cycle : réduit de 39 % par rapport au modèle existant
    *Accélération/décélération : 10000 mm/s2 (augmentation de 334% par rapport à
    le modèle existant)
    *Vitesse maxi : 1500 mm/s (Amélioré de 25% par rapport au modèle existant)
    *Lorsque le courant est rétabli, il est possible de redémarrer à partir de la position arrêtée.
    Maintenance réduite (pas besoin de gérer ou de remplacer les batteries)

    Servomoteur à courant alternatif
    *Moteur haut rendement (100/200/400 W)
    * Amélioration de la capacité de transfert à grande vitesse
    *Accélération/décélération élevée (20 000 mm/s2)
    *Type d'entrée d'impulsion
    *Avec codeur absolu interne
    *Répétabilité de positionnement : ±0,01 mm
  • LEFS: modèle guidé /entraînement par courroie

    Moteur pas à pas (Servo/24 VDC) / Servomoteur (24 VDC)
    *Charge de travail maxi : 65 kg
    *Répétabilité de positionnement : ±0,015 mm (type haute précision)

    Servomoteur à courant alternatif
    *Moteur haut rendement (100/200/400 W)
    * Amélioration de la capacité de transfert à grande vitesse
    *Accélération/décélération élevée (20 000 mm/s2)
    *Type d'entrée d'impulsion
    *Avec codeur absolu interne
    *Répétabilité de positionnement : ±0,01 mm (type haute précision)

    Codeur absolu sans batterie
    *Le redémarrage à partir de la dernière position d'arrêt est possible.
    * Redémarrage d'opération facile après récupération de l'alimentation
    L'information de position est conservée par le codeur même lorsque l'alimentation est
    éteinte.
    Une opération de retour à l'origine n'est pas nécessaire lorsque l'alimentation est rétablie.
    *Aucune batterie n'est installée. Maintenance réduite
    Aucune batterie n'est utilisée pour stocker les informations de position.
    Il n'est pas nécessaire de gérer les batteries de rechange ou la maintenance de remplacement.
    *Charge de travail maxi : 65 kg
    *Répétabilité de positionnement : ±0,015 mm (type haute précision)

    Moteur pas à pas haute performance (Servo/24 VDC)
    *Le temps de cycle peut être réduit.
    Temps de cycle : réduit de 39 % (0,57 s ← 0,93 s) par rapport au modèle existant
    *Accélération/décélération : 10000 mm/s2 (augmentation de 334% par rapport à
    le modèle existant)
    *Vitesse maxi : 1500 mm/s (Amélioré de 25% par rapport au modèle existant)

    Type de codeur incrémental absolu sans batterie haute performance(Moteur pas à pas 24 V DC)
    *Le temps de cycle peut être réduit.
    Temps de cycle : réduit de 39 % (0,57 s ← 0,93 s) par rapport au modèle existant
    *Accélération/décélération : 10000 mm/s2 (augmentation de 334% par rapport à
    le modèle existant)
    *Vitesse maxi : 1500 mm/s (Amélioré de 25% par rapport au modèle existant)
    * Redémarrage d'opération facile après récupération de l'alimentation
    L'information de position est conservée par le codeur même lorsque l'alimentation est
    éteinte.
    Une opération de retour à l'origine n'est pas nécessaire lorsque l'alimentation est rétablie.
    *Aucune batterie n'est installée. Maintenance réduite
    Aucune batterie n'est utilisée pour stocker les informations de position.
    Il n'est pas nécessaire de gérer les batteries de rechange ou la maintenance de remplacement.
  • LEFB: modèle guidé /entraînement par courroie

    Moteur pas à pas (Servo/24 VDC), Servomoteur (24 VDC)
    *Course maxi: 2000 mm
    *Vitesse maxi : 2000 mm/s
    *Répétabilité de positionnement : ±0,08 mm

    Servomoteur à courant alternatif
    *Vitesse maxi : 2000 mm/s
    *Course maxi: 3000 mm
    *Accélération/décélération maxi : 20000 mm/s2
    *Type d'entrée d'impulsion
    *Avec codeur absolu interne
    *Répétabilité de positionnement : ±0,06 mm

    Codeur absolu sans batterie
    *Le redémarrage à partir de la dernière position d'arrêt est possible.
    * Redémarrage d'opération facile après récupération de l'alimentation
    L'information de position est conservée par le codeur même lorsque l'alimentation est
    éteinte.
    Une opération de retour à l'origine n'est pas nécessaire lorsque l'alimentation est rétablie.
    *Aucune batterie n'est installée. Maintenance réduite
    Aucune batterie n'est utilisée pour stocker les informations de position.
    Il n'est pas nécessaire de gérer les batteries de rechange ou la maintenance de remplacement.
    *Course maxi: 2000 mm
    *Vitesse maxi : 2000 mm/s
    *Répétabilité de positionnement : ±0,08 mm
  • LET: Modèle guidé (grande taille)/entraînement par courroie

    *Charge de travail maxi : 240 kg (taille 100), 75 kg (taille 80)
    *Course:~3000mm(Standard)
    *Vitesse maxi : 4000mm/s(taille 100), 2160mm/s(taille 80)
    *Accélération/décélération maxi : 20000 mm/s²
    *Haute maintenabilité
    *Utilisation de détecteur possible
  • LEJS: Modèle guidé haute rigidité/ entraînement par vis à billes

    *Profil bas/Centre de gravité bas : hauteur réduite d'environ 36 % (réduite de 32 mm)
    *Charge de travail maxi : horizontale : 400 kg, verticale : 80 kg
    *Répétabilité de positionnement : ±0,02 mm
    *Vitesse maxi : 2300 mm/s
    *Accélération/décélération maxi : 20000 mm/s2
    * Compatible avec une puissance moteur de 750 W"
  • LEJB: Modèle guidé haute rigidité/ entraînement par courroie

    *Course max. : 3000 mm
    *Vitesse max. : 3000 mm/s
    *Accélération/décélération max. : 20000 mm/s2
  • LEL: Modèle à table linéaire / entraînement par courroie

    *Profil étroit/Plat : Hauteur 48 mm
    *Profil réduit par le montage latéral du moteur.
    Aucune interférence avec le moteur, même avec de grandes pièces.
    * Détecteur de position montable (fait sur commande)
    *Max. course: 1000 mm
    *Vitesse de transfert : 1000 mm/s
    *Répétabilité de positionnement : ±0,08 mm"
  • LEMB: Modèle guidé à profil étroit/Modèle standard

    * Profil étroit, centre de gravité bas
    *Peut être combiné avec divers guides
    * Haute maintenabilité
    *Position de montage du moteur : sélectionnez ci-dessus ou ci-dessous, droite ou gauche
    * Les détecteurs statiques peuvent être montés pour la confirmation de fin de course et positions intermédiaires
    *Contrôlabilité sélectionnable (contrôleur)
    Contrôle complet comme un vérin pneumatique (Permet un arrêt intermédiaire en 12 points)
    Réglage facile de la position par saisie de valeur
  • LEMC: Modèle guidé à profil étroit/Modèle à guidage par galets

    * Profil étroit, centre de gravité bas Hauteur de la table : 28 mm
    (Dans le cas de la taille 25)
    *Peut être combiné avec divers guides
    * Haute maintenabilité
    *Position de montage du moteur : sélectionnez ci-dessus ou ci-dessous, droite ou gauche
    * Les détecteurs statiques peuvent être montés pour la confirmation de fin de course et positions intermédiaires
    *Contrôlabilité sélectionnable (contrôleur)
    Contrôle complet comme un vérin pneumatique (Permet un arrêt intermédiaire en 12 points)
    Réglage facile de la position par saisie de valeur
  • LEMH: Modèle guidé à profil étroit Guide linéaire à un axe

    * Profil "troit, centre de gravité bas Hauteur de la table : 28 mm
    (Dans le cas de la taille 25)
    *Peut être combiné avec divers guides
    * Haute maintenabilité
    *Position de montage du moteur : sélectionnez ci-dessus ou ci-dessous, droite ou gauche
    * Les détecteurs statiques peuvent être montés pour la confirmation de fin de course et positions intermédiaires
    *Contrôlabilité sélectionnable (contrôleur)
    Contrôle complet comme un vérin pneumatique (Permet un arrêt intermédiaire en 12 points)
    Réglage facile de la position par saisie de valeur
    *Fournit plus de résistance au moment que le type de guide à galets LEMC.
  • LEMHT: Modèle guidé à profil étroit Guide linéaire à deux axes

    * Profil étroit, centre de gravité bas Hauteur de la table : 28 mm
    (Dans le cas de la taille 25)
    *Peut être combiné avec divers guides
    * Haute maintenabilité
    *Position de montage du moteur : sélectionnez ci-dessus ou ci-dessous, droite ou gauche
    * Les détecteurs statiques peuvent être montés pour la confirmation de fin de course et positions intermédiaires
    *Contrôlabilité sélectionnable (contrôleur)
    Contrôle complet comme un vérin pneumatique (Permet un arrêt intermédiaire en 12 points)
    Réglage facile de la position par saisie de valeur
    *Fournit plus de résistance au moment que le type à axe unique à guidage linéaire LEMH.
  • LEFSW: Slider type/Spécifications d'étanchéité à la poussière/Projection d'eau (IP65)

    * Un produit de type coulissant étanche à la poussière et aux jets d'eau (équivalent IP65)
     Nouvelle bande d'étanchéité spéciale résistante à l'usure
     Une bande d'étanchéité spéciale résistante à l'usure est montée sur le fond pour empêcher la poussière et l'eau de pénétrer à l'intérieur du produit.
     la poussière et l'eau de pénétrer à l'intérieur du produit.
    *Codeur absolu sans batterie
    Le redémarrage à partir de la dernière position d'arrêt est possible.
    Aucune batterie n'est installée. Maintenance réduite
    *Charge de travail maxi : 65 kg
    *Course max. : 1200 mm (taille 40)

    Équivalence IP65
    Les performances d'étanchéité à la poussière et aux jets d'eau de la partie moteur de ce produit sont équivalentes à IP65.
    Motor de ce produit sont équivalentes à IP65. Toutefois, étant donné que la partie actionneur comporte une ouverture, l'indice IP65 pour le corps de l'actionneur ne peut être garanti.
  • LEY: Modèle à tige

    Moteur pas à pas (Servo/24 VDC), Servomoteur (24 VDC)
    * Course longue : Max. 500 mm
    *Montage direct : 3 directions, Montage sur support : 3 types
    * Possibilité de monter des détecteurs de position.
    *Contrôle de vitesse/Positionnement : Max. 64 points
    *Le positionnement ou la commande de poussée peuvent être sélectionnés.
    Il est possible de maintenir l'actionneur avec la tige poussant sur une pièce, etc.
    *Répétabilité de positionnement : ±0,02 mm ou moins
    * Étanche à la poussière/résistant aux jets d'eau (IP65)

    Servomoteur à courant alternatif
    *Moteur haut rendement (100/200/400 W)
    * Amélioration de la capacité de transfert à grande vitesse
    *Compatible haute accélération (5000 mm/s2)
    *Type d'entrée d'impulsion
    *Avec codeur absolu interne
    *Répétabilité de positionnement : ±0,02 mm ou moins

    Codeur absolu sans batterie (Moteur pas à pas 24 VDC)
    *Le redémarrage à partir de la dernière position d'arrêt est possible.
    * Redémarrage d'opération facile après récupération de l'alimentation
    L'information de position est conservée par le codeur même lorsque l'alimentation est
    éteinte.
    Une opération de retour à l'origine n'est pas nécessaire lorsque l'alimentation est rétablie.
    *Aucune batterie n'est installée. Maintenance réduite
    Aucune batterie n'est utilisée pour stocker les informations de position.
    Il n'est pas nécessaire de gérer les batteries de rechange ou la maintenance de remplacement.
    * Course longue : Max. 500 mm
    *Montage direct : 3 directions, Montage sur support : 3 types
    * Possibilité de monter des détecteurs de position.
    *Le positionnement ou la commande de poussée peuvent être sélectionnés.
    Il est possible de maintenir l'actionneur avec la tige poussant sur une pièce, etc.
    *Répétabilité de positionnement : ±0,02 mm ou moins

    Moteur pas à pas haute performance (Servo/24 VDC)
    *Le temps de cycle peut être réduit.
    Temps de cycle : réduit de 44 % par rapport au modèle existant
    *Accélération/décélération : 10000 mm/s2 (augmentation de 334% par rapport à
    le modèle existant)
    *Vitesse maxi : 800 mm/s (Amélioré de 60% par rapport au modèle existant)

    Type de codeur incrémental absolu sans batterie haute performance(Moteur pas à pas 24 VDC)
    *Le temps de cycle peut être réduit.
    Temps de cycle : réduit de 33 % par rapport au modèle existant
    *Accélération/décélération : 10000 mm/s2 (augmentation de 334% par rapport à
    le modèle existant)
    *Vitesse maxi : 700 mm/s (Amélioré de 40% par rapport au modèle existant)
  • LEYG: Modèle à tige-guidée

    Moteur pas à pas (Servo/24 VDC), Servomoteur (24 VDC)
    * Intégration compacte des tiges de guidage
    Atteint une résistance aux charges latérales et une grande précision anti-rotation
    *Charge latérale en bout : 5 fois plus (par rapport à un type tige, taille 25, course 100)
    *Compatible avec les paliers lisses et les roulements à billes
    Compatible avec la charge de moment et la butée (paliers coulissants)
    *Contrôle de vitesse/Positionnement : Max. 64 points
    *Le positionnement ou la commande de poussée peuvent être sélectionnés.
    Il est possible de maintenir l'actionneur avec la tige poussant sur une pièce, etc.
    *Répétabilité de positionnement : ±0,02 mm ou moins

    Servomoteur à courant alternatif
    *Moteur haut rendement (100/200 W)
    * Amélioration de la capacité de transfert à grande vitesse
    *Compatible accélération/décélération élevée (5000 mm/s2)
    *Type d'entrée d'impulsion
    *Avec codeur absolu interne

    Codeur absolu sans batterie (Moteur pas à pas 24 VDC)
    *Le redémarrage à partir de la dernière position d'arrêt est possible.
    * Redémarrage d'opération facile après récupération de l'alimentation
    L'information de position est conservée par le codeur même lorsque l'alimentation est
    éteinte.
    *Aucune batterie n'est installée. Maintenance réduite
    Aucune batterie n'est utilisée pour stocker les informations de position.
    Il n'est pas nécessaire de gérer les batteries de rechange ou la maintenance de remplacement.
    * Intégration compacte des tiges de guidage
    Atteint une résistance aux charges latérales et une grande précision anti-rotation
    *Charge latérale en bout : 5 fois plus (par rapport à un type tige, taille 25, course 100)
    *Compatible avec les paliers lisses et les roulements à billes
    Compatible avec la charge de moment et la butée (paliers coulissants)
    *Le positionnement ou la commande de poussée peuvent être sélectionnés.
    Il est possible de maintenir l'actionneur avec la tige poussant sur une pièce, etc.
    *Répétabilité de positionnement : ±0,02 mm ou moins
  • LEG: Modèle guidé, Modèle à tige-guidée

    *Poids maximal du matériau transporté : 75 kg (taille 25), 100 kg (taille 32), 150 kg (taille 40).
    *Compatible avec un contrôleur à haut tact Vitesse maximale d'accélération/décélération : 5000 mm/s2
    *Codeur absolu sans batterie embarqué
    *Compatible avec l'interrupteur automatique (droit uniquement)
     Pour le contrôle des limites et des signaux intermédiaires
    *Unité de guidage intégrée et compacte pour une meilleure capacité de charge latérale.
  • LES: Table linéaire électrique type compact

    Moteur pas à pas (Servo/24 VDC), Servomoteur (24 VDC)
    *Compact : hauteur de la surface de montage de la pièce réduite
    jusqu'à 12% par rapport au LESH
    * Charge de travail verticale : augmentée jusqu'à 50 %
    *Léger : réduit jusqu'à 29%
    *Force de poussée maxi : 180 N
    *Répétabilité de positionnement : ±0,05 mm
    *Le temps de cycle peut être réduit.
    Accélération/décélération maxi: 5 000 mm/s2
    Vitesse maxi : 400 mm/s

    Codeur absolu sans batterie (Moteur pas à pas 24 VDC)
    *Le redémarrage à partir de la dernière position d'arrêt est possible.
    * Redémarrage d'opération facile après récupération de l'alimentation
    L'information de position est conservée par le codeur même lorsque l'alimentation est
    éteinte.
    Une opération de retour à l'origine n'est pas nécessaire lorsque l'alimentation est rétablie.
    *Aucune batterie n'est installée. Maintenance réduite
    Aucune batterie n'est utilisée pour stocker les informations de position.
    Il n'est pas nécessaire de gérer les batteries de rechange ou la maintenance de remplacement.
    *Force de poussée maxi : 180 N
    *Répétabilité de positionnement : ±0,05 mm
    *Le temps de cycle peut être réduit.
    Accélération/décélération maxi : 5 000 mm/s2
    Vitesse maxi : 400 mm/s"
  • LESH: Table linéaire électrique type haute rigidité

    Moteur pas à pas (Servo/24 VDC), Servomoteur (24 VDC)
    *Compact : hauteur de la surface de montage de la pièce réduite de
    jusqu'à 12% par rapport au LESH
    * Charge de travail verticale : augmentée jusqu'à 50 %
    *Léger : réduit jusqu'à 29%
    *Max. force de poussée : 180 N
    *Répétabilité de positionnement : ±0,05 mm
    *Le temps de cycle peut être réduit.
    Accélération/décélération maxi : 5 000 mm/s2
    Vitesse maxi : 400 mm/s

    Codeur absolu sans batterie (moteur pas à pas 24 VDC)
    *Le redémarrage à partir de la dernière position d'arrêt est possible.
    * Redémarrage d'opération facile après récupération de l'alimentation
    L'information de position est conservée par le codeur même lorsque l'alimentation est
    éteinte.
    Une opération de retour à l'origine n'est pas nécessaire lorsque l'alimentation est rétablie.
    *Aucune batterie n'est installée. Maintenance réduite
    Aucune batterie n'est utilisée pour stocker les informations de position.
    Il n'est pas nécessaire de gérer les batteries de rechange ou la maintenance de remplacement.
    * Rail de guidage et table intégrés
    Utilise un guide linéaire à recirculation pour une rigidité et une précision élevées
    *Durée de cycle réduite
    Accélération/décélération maxi : 5000 mm/s2
    Vitesse maxi : 400 mm/s
    *Force de poussée maxi : 180 N
    *Répétabilité de positionnement : ±0,05 mm
  • LESYH: Table linéaire électrique type Nodèle haute précision

    Codeur absolu sans batterie
    *Le redémarrage à partir de la dernière position d'arrêt est possible.
    * Redémarrage d'opération facile après récupération de l'alimentation
    L'information de position est conservée par le codeur même lorsque l'alimentation est
    éteinte.
    Une opération de retour à l'origine n'est pas nécessaire lorsque l'alimentation est rétablie.
    *Aucune batterie n'est installée. Maintenance réduite
    Aucune batterie n'est utilisée pour stocker les informations de position.
    Il n'est pas nécessaire de gérer les batteries de rechange ou la maintenance de remplacement.
    *Précision de positionnement répété ±0,01 mm grâce à l'entraînement par vis à billes.
    *Mouvement perdu : 0,1 mm ou moins.
    *Charge utile verticale : 5 fois plus élevée.

    Type de codeur incrémental absolu sans batterie haute performance(Moteur pas à pas 24 V DC)
    *Le temps de cycle peut être réduit.
    Temps de cycle : réduit de 39 % par rapport au modèle existant
    *Accélération/décélération : 10000 mm/s2 (augmentation de 200% par rapport à
    le modèle existant)
    *Vitesse maxi : 800 mm/s (Amélioré de 200% par rapport au modèle existant)
    * Redémarrage d'opération facile après récupération de l'alimentation
    L'information de position est conservée par le codeur même lorsque l'alimentation est
    éteinte.
    Une opération de retour à l'origine n'est pas nécessaire lorsque l'alimentation est rétablie.
    *Aucune batterie n'est installée. Maintenance réduite
    Aucune batterie n'est utilisée pour stocker les informations de position.
    Il n'est pas nécessaire de gérer les batteries de rechange ou la maintenance de remplacement.

    Servomoteur à courant alternatif
    *Moteur haut rendement (100/200)
    * Amélioration de la capacité de transfert à grande vitesse
    *Accélération/décélération élevée (20 000 mm/s2)
    *Type d'entrée d'impulsion
    *Avec codeur absolu interne
    *Répétabilité de positionnement : ±0,01 mm
  • LEPY: Type Tige miniature

    "*Compact et léger
    L 20,5 mm x H 30 mm x L 125,6 mm, Masse 240 g(LEPY6[]-25)
    *Effort de poussée max. : 50 N
    *Répétabilité de positionnement : ±0,05 mm
    *Il est possible de régler la position, la vitesse et la force. (64 points)
    *Vitesse max. (Horizontale): 350 mm/s"
  • LEPS: Table linéaire miniature

    *Compact et léger
    L 21 mm x H 41 mm x L 138,6 mm, Poids 290 g (LEPS6[]-25)
    *Effort de poussée max. : 50 N
    *Répétabilité de positionnement : ±0,05 mm
    *Il est possible de régler la position, la vitesse et la force. (64 points)
    *Vitesse max (Horizontale): 350 mm/s"
  • LER: Table rotative modèle standard

    "Moteur pas à pas (Servo/24 VDC), Servomoteur (24 VDC)
    *Angle de rotation : 320º, 310º, 180º, 90º
    *Profil étroit : Hauteur 42 mm (LER10)
    * Gain de place : moteur pas à pas intégré
    * Actionnement sans choc/à grande vitesse
    Vitesse maxi : 420°/sec (7,33 rad/sec)
    Accélération/décélération maxi : 3000º/sec2 (52,36 rad/sec2)
    *Il est possible de régler la vitesse, l'accélération/décélération et la position.
    Max. 64 points
    *Économie d'énergie : réduction de puissance automatique de 40 % après l'arrêt de la table
    *Réglage facile : les données peuvent être définies avec seulement 2 éléments, la position et la vitesse.
    Le contrôleur est déjà réglé avec les données de l'actionneur. (L'actionneur et
    contrôleur sont fournis comme un ensemble.)

    Codeur absolu sans batterie (Moteur pas à pas 24 VDC)
    *Le redémarrage à partir de la dernière position d'arrêt est possible.
    * Redémarrage d'opération facile après récupération de l'alimentation
    L'information de position est conservée par le codeur même lorsque l'alimentation est
    éteinte.
    Une opération de retour à l'origine n'est pas nécessaire lorsque l'alimentation est rétablie.
    *Aucune batterie n'est installée. Maintenance réduite
    Aucune batterie n'est utilisée pour stocker les informations de position.
    Il n'est pas nécessaire de gérer les batteries de rechange ou la maintenance de remplacement.
    *Angle de rotation : 320º, 180º, 90º
    * Gain de place : moteur pas à pas intégré
    * Actionnement sans choc/à grande vitesse
    Vitesse maxi: 420º/sec
    Accélération/décélération maxi : 3000º/sec2"
  • LERH: Table rotative modèle haute précision

    *Angle de rotation : 320º, 310º, 180º, 90º
    *Le mouvement dans la direction de poussée radiale de la table est réduit.
    *Répétabilité de positionnement : ±0,03°
    *Profil étroit : Hauteur 42 mm (LER10)
    * Gain de place : moteur pas à pas intégré
    * Actionnement sans choc/à grande vitesse
    Vitesse maxi : 420°/sec (7,33 rad/sec)
    Accélération/décélération maxi : 3000º/sec2 (52,36 rad/sec2)
    *Il est possible de régler la vitesse, l'accélération/décélération et la position.
    Max. 64 points
    *Économie d'énergie : réduction de puissance automatique de 40 % après l'arrêt de la table
    *Réglage facile : les données peuvent être définies avec seulement 2 éléments, la position et la vitesse.
    Le contrôleur est déjà réglé avec les données de l'actionneur. (L'actionneur et
    contrôleur sont fournis comme un ensemble.)

    Codeur absolu sans batterie (Moteur pas à pas 24 VDC)
    *Le redémarrage à partir de la dernière position d'arrêt est possible.
    * Redémarrage d'opération facile après récupération de l'alimentation
    L'information de position est conservée par le codeur même lorsque l'alimentation est
    éteinte.
    Une opération de retour à l'origine n'est pas nécessaire lorsque l'alimentation est rétablie.
    *Aucune batterie n'est installée. Maintenance réduite
    Aucune batterie n'est utilisée pour stocker les informations de position.
    Il n'est pas nécessaire de gérer les batteries de rechange ou la maintenance de remplacement.
    *Angle de rotation : 320º, 180º, 90º
    * Gain de place : moteur pas à pas intégré
    * Actionnement sans choc/à grande vitesse
    Vitesse maxi: 420º/sec
    Accélération/décélération maxi : 3000º/sec2"
  • LER-1: Table rotative modèle standard / Rotation continue

    "*Angle de rotation : 360º
    *Plage de réglage d'angle :±20000000°
    *Profil étroit : Hauteur 42 mm (LER10)
    * Gain de place : moteur pas à pas intégré
    * Actionnement sans choc/à grande vitesse
    Vitesse maxi : 420°/sec (7,33 rad/sec)
    Accélération/décélération maxi : 3000º/sec2 (52,36 rad/sec2)
    *Il est possible de régler la vitesse, l'accélération/décélération et la position.
    Max. 64 points
    *Économie d'énergie : réduction de puissance automatique de 40 % après l'arrêt de la table
    *Réglage facile : les données peuvent être définies avec seulement 2 éléments, la position et la vitesse.
    Le contrôleur est déjà réglé avec les données de l'actionneur. (L'actionneur et
    contrôleur sont fournis comme un ensemble.)"
  • LERH-1: Table rotative modèle haute précision / Rotation continue

    "Moteur pas à pas (Servo/24 VDC), Servomoteur (24 VDC)
    *Angle de rotation : 360º
    *Plage de réglage d'angle :±20000000°
    *Le mouvement dans la direction de poussée radiale de la table est réduit.
    *Répétabilité de positionnement : ±0,03°
    *Profil étroit : Hauteur 42 mm (LER10)
    * Gain de place : moteur pas à pas intégré
    * Actionnement sans choc/à grande vitesse
    Vitesse maxi : 420°/sec (7,33 rad/sec)
    Accélération/décélération maxi : 3000º/sec2 (52,36 rad/sec2)
    *Il est possible de régler la vitesse, l'accélération/décélération et la position.
    Max. 64 points
    *Économie d'énergie : réduction de puissance automatique de 40 % après l'arrêt de la table
    *Réglage facile : les données peuvent être définies avec seulement 2 éléments, la position et la vitesse.
    Le contrôleur est déjà réglé avec les données de l'actionneur. (L'actionneur et
    contrôleur sont fournis comme un ensemble.)"
  • LEHZ: Pince électrique à 2 doigts

    *Réglage aisé : les données peuvent être définies avec seulement 2 éléments, position et force.
    Le contrôleur est déjà réglé avec les données de l'actionneur.
    (L'actionneur et le contrôleur sont fournis comme un ensemble.)
    *Équipé d'une fonction de prévention des chutes
    *Le mécanisme de verrouillage automatique réduit la consommation d'énergie.
    *Équipé d'une fonction de contrôle de préhension
    *Il est possible de régler la position, la vitesse et la force. (64 points)
  • LEHZJ: Pince électrique à 2 doigts/avec soufflet de protection

    *Réglage aisé : les données peuvent être définies avec seulement 2 éléments, position et force.
    Le contrôleur est déjà réglé avec les données de l'actionneur.
    (L'actionneur et le contrôleur sont fournis comme un ensemble.)
    *Équipé d'une fonction de prévention des chutes
    (Toutes les séries sont équipées d'un mécanisme de verrouillage automatique.)
    *Le mécanisme de verrouillage automatique réduit la consommation d'énergie.
    *Équipé d'une fonction de contrôle de préhension
    *Il est possible de régler la position, la vitesse et la force. (64 points)"
  • LEHF: Pince électrique à 2 doigts/Course longue

    Moteur pas à pas (Servo/24 VDC)
    *Réglage facile : les données peuvent être définies avec seulement 2 éléments, position et force.
    Le contrôleur est déjà réglé avec les données de l'actionneur.
    (L'actionneur et le contrôleur sont fournis comme un ensemble.)
    *Équipé d'une fonction de prévention des chutes
    *Le mécanisme de verrouillage automatique réduit la consommation d'énergie.
    *Équipé d'une fonction de contrôle de préhension
    *Il est possible de régler la position, la vitesse et la force. (64 points)

    Codeur absolu sans batterie (Moteur pas à pas 24 VDC)
    *Le redémarrage à partir de la dernière position d'arrêt est possible.
    * Redémarrage d'opération facile après récupération de l'alimentation
    L'information de position est conservée par le codeur même lorsque l'alimentation est
    éteinte.
    Une opération de retour à l'origine n'est pas nécessaire lorsque l'alimentation est rétablie.
    *Aucune batterie n'est installée. Maintenance réduite
    Aucune batterie n'est utilisée pour stocker les informations de position.
    Il n'est pas nécessaire de gérer les batteries de rechange ou la maintenance de remplacement.
    *Équipé d'une fonction de prévention des chutes
    (Toutes les séries sont équipées d'un mécanisme de verrouillage automatique.)
    *Le mécanisme de verrouillage automatique réduit la consommation d'énergie.
    *Équipé d'une fonction de contrôle de préhension"
  • LEHS: Pince électrique à 2 doigts

    *Réglage aisé : les données peuvent être définies avec seulement 2 éléments, position et force.
    Le contrôleur est déjà réglé avec les données de l'actionneur.
    (L'actionneur et le contrôleur sont fournis comme un ensemble.)
    *Équipé d'une fonction de prévention des chutes
    (Toutes les séries sont équipées d'un mécanisme de verrouillage automatique.)
    *Le mécanisme de verrouillage automatique réduit la consommation d'énergie.
    *Équipé d'une fonction de contrôle de préhension
    *Il est possible de régler la position, la vitesse et la force. (64 points)"
  • HF2A-LEY: Modèle à tige/Spécifications d'étanchéité à la poussière/Projection d'eau (IP69K)

    *Résultat du calcul de la consommation de courant pour un aller-retour dans les conditions indiquées (IP69K).
    *Qualité de lubrifiant NSF-H1
    *Conformité FDA
    *Conception pour un meilleur écoulement du liquide et une moindre accumulation de liquide résiduel

    IP69K est le degré de protection contre la poussière et le lavage à l'eau chaude à haute pression spécifié dans la norme DIN 40050-9 et actuellement spécifié dans les normes ISO 20653 et JIS D 5020.
  • 25A-LEKFS: Compatible avec les batteries rechargeables /modèle guidé /entraînement par courroie

    Ce produit est compatible avec l'environnement du processus de fabrication des batteries rechargeable.
    *Pour la série 25a-, il existe une restriction sur l'utilisation du cuivre et du zinc comme composants principaux dans les matériaux métalliques utilisés.
    * Gardez à l'esprit que l'alliage d'aluminium, l'aluminium moulé sous pression et certains des matériaux en acier inoxydable contiennent des traces de cuivre (cu) et/ou de zinc (zn) comme élément additif.
    Utilisable à -70°C.
    *Utilise une graisse compatible avec des points de rosée bas.

    *Les rainures en arc de cercle sont adoptées.
     Grande rigidité et précision.
    *Résistance aux intempéries : amélioration jusqu'à 61%.
    *Déplacement de la table : jusqu'à 50% de moins.
  • 25A-LEFS: Compatible avec les batteries rechargeables/ Modèle guidé haute rigidité/ entraînement par vis à billes

    Ce produit est compatible avec l'environnement du processus de fabrication des batteries rechargeable.
    *Pour la série 25a-, il existe une restriction sur l'utilisation du cuivre et du zinc comme composants principaux dans les matériaux métalliques utilisés.
    * Gardez à l'esprit que l'alliage d'aluminium, l'aluminium moulé sous pression et certains des matériaux en acier inoxydable contiennent des traces de cuivre (cu) et/ou de zinc (zn) comme élément additif.
    Utilisable à -70°C.
    *Utilise une graisse compatible avec des points de rosée bas.
  • 25A-LEJS: Compatible avec les batteries rechargeables/ modèle guidé / Haute rigidité et haute précision

    Ce produit est compatible avec l'environnement du processus de fabrication des batteries rechargeable.
    *Pour la série 25a-, il existe une restriction sur l'utilisation du cuivre et du zinc comme composants principaux dans les matériaux métalliques utilisés.
    * Gardez à l'esprit que l'alliage d'aluminium, l'aluminium moulé sous pression et certains des matériaux en acier inoxydable contiennent des traces de cuivre (cu) et/ou de zinc (zn) comme élément additif.
    Utilisable à -70°C.
    *Utilise une graisse compatible avec des points de rosée bas.

    *Profil bas/Centre de gravité bas : hauteur réduite d'environ 36 % (réduite de 32 mm)
  • 25A-LEY: Compatible avec les batteries rechargeables/ Modèle à tige

    Ce produit est compatible avec l'environnement du processus de fabrication des batteries rechargeable.
    *Pour la série 25a-, il existe une restriction sur l'utilisation du cuivre et du zinc comme composants principaux dans les matériaux métalliques utilisés.
    * Gardez à l'esprit que l'alliage d'aluminium, l'aluminium moulé sous pression et certains des matériaux en acier inoxydable contiennent des traces de cuivre (cu) et/ou de zinc (zn) comme élément additif.
    Utilisable à -70°C.
    *Utilise une graisse compatible avec des points de rosée bas.
  • 25A-LEYG: Compatible avec les batteries rechargeables/ Modèle à tige-guidée

    Ce produit est compatible avec l'environnement du processus de fabrication des batteries rechargeable.
    *Pour la série 25a-, il existe une restriction sur l'utilisation du cuivre et du zinc comme composants principaux dans les matériaux métalliques utilisés.
    * Gardez à l'esprit que l'alliage d'aluminium, l'aluminium moulé sous pression et certains des matériaux en acier inoxydable contiennent des traces de cuivre (cu) et/ou de zinc (zn) comme élément additif.
    Utilisable à -70°C.
    *Utilise une graisse compatible avec des points de rosée bas.

    *Charge latérale en bout : 5 fois plus (par rapport à un type tige, taille 25, course 100)
    *Compatible avec les paliers lisses et les roulements à billes
    Compatible avec la charge de moment et la butée (paliers coulissants)
  • 11-LEFS: Série Salle blanche /modèle guidé /entraînement par courroie

    VISO Class 4* (ISO 14644-1)
    * Built-in vacuum piping
    * It is possible to mount the main body without removing the external cover, etc.
    * Body-integrated linear guide specification
    * Changes depending on the suction flow rate

    Moteur pas à pas (Servo/24 VDC) / Servomoteur (24 VDC)
    *Charge de travail maxi : 60 kg
    *Répétabilité de positionnement : ±0,02 mm

    Servomoteur à courant alternatif
    *Moteur haut rendement (100/200/400 W)
    *Amélioration de la capacité de transfert à grande vitesse
    *Accélération/décélération élevée (20 000 mm/s²)
    *Type d'entrée d'impulsion
    *Avec codeur absolu interne
    *Répétabilité de positionnement : ±0,02 mm
  • 11-LEJS: Série Salle blanche/ Modèle guidé haute rigidité/ entraînement par vis à billes

    VISO Class 4* (ISO 14644-1)
    * Built-in vacuum piping
    * It is possible to mount the main body without removing the external cover, etc.
    * Body-integrated linear guide specification
    * Changes depending on the suction flow rate

    *Profil bas/Centre de gravité bas : hauteur réduite d'environ 36 % (réduite de 32 mm)
    *Charge de travail maxi : horizontale : 85 kg
    *Répétabilité de positionnement : ±0,02 mm
    *Accélération/décélération maxi : 20000 mm/s²

Précautions

  • 1. Les résultats de dimensionnement et de calcul obtenus à partir de ce logiciel peuvent différer de ceux obtenus avec l'équipement.
  • 2. Veuillez lire les consignes de sécurité ainsi que les précautions d'utilisation, les précautions spécifiques au produit et les caractéristiques figurant dans le manuel d'instructions avant d'utiliser l'équipement décrit dans le logiciel.
  • 3. Ce logiciel et l’équipement contenu peuvent être modifiés sans préavis.
  • 4. SMC ne garantit pas la qualité de précision du dimensionnement et les résultats obtenus par le logiciel.
  • 5. SMC ne peut être tenu responsable des dommages causés par l'utilisation du présent logiciel.
  • 6. Lorsque hinto ou hinto affiché dans ce logiciel est enfoncé, une explication de l'élément pour lequel le bouton est affiché sera montrée. (Cela peut inclure des explications sur certains contenus qui ne sont pas sélectionnables.)