選定対象シリーズ

IDF:冷凍式エアドライヤ
IDF[]
  • 高温環境に対応
    周囲温度 : 最大45℃
    入口空気温度 : 最大65℃
  • 処理空気流量アップ
IDF[]E:冷凍式エアドライヤ 標準入気タイプ
IDF[]F:冷凍式エアドライヤ 標準入気タイプ大型シリーズ
IDF[]D:冷凍式エアドライヤ 標準入気タイプ大型シリーズ
IDF[]FS:冷凍式エアドライヤ 標準入気タイプダブルエコシリーズ
IDF[]FS
  • 省エネ設計 (セカンドリヒータ+デジタルスクロール冷凍機)
  • 消費電力:最大76%DOWN
  • 排熱量:最大25%DOWN
  • 高温環境に強い!
  • 周囲温度:最大45℃対応、入口空気温度:最大60℃対応
IDU[]E:冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ
IDFC:冷凍式エアドライヤ 東南アジア向仕様
IDF[]
  • 熱帯地域の高温環境に対応!
  • 高温環境対応
    周囲温度 : 最大45℃
    入口空気温度 : 最大65℃
    露点範囲:3℃~20℃
  • 処理空気流量:9.2m³/min(従来機種比 52%アップ)
  • 電源電圧:単相AC230V(50Hz)
IDFA:冷凍式エアドライヤ EU・アジア・オセアニア向仕様(CE/UKCA対応)
IDF[]
  • 高温環境に対応
    周囲温度 : 最大45℃
    入口空気温度 : 最大65℃
  • 処理空気流量アップ
  • 電源電圧:単相AC230V(50Hz)
IDFA[]E:冷凍式エアドライヤ EU・アジア・オセアニア向仕様(CE/UKCA対応)
IDFA[]E
  • EC指令適合品(CEマーク付)
  • 電源電圧:単相AC230V(50Hz)
IDFA[]F:冷凍式エアドライヤ 大型シリーズ EU・アジア・オセアニア向仕様(CE/UKCA対応)
IDFA[]F
  • EC指令適合品(CEマーク付)
  • 電源電圧(アジア・オセアニア向仕様):三相AC380V(50Hz)
  • 電源電圧(EU向仕様):三相AC400V(50Hz)
IDFB:冷凍式エアドライヤ 北米・中南米向仕様(UL/CSA対応)
IDF[]
  • 高温環境に対応
    周囲温度 : 最大113℉(45℃)
    入口空気温度 : 最大149℉(65℃)
  • 処理空気流量アップ
  • 電源電圧:単相AC230V(60Hz)
IDFB[]E:冷凍式エアドライヤ 北米・中南米向仕様(UL/CSA対応)
IDFB[]E
  • UL,CSA認証取得品
  • 電源電圧:単相AC115V(60Hz)、三相AC460V(60Hz)

ただし、オーダーメイド仕様・特殊仕様は除く
注:工場出荷ベースでRoHS対応品に完全切替済シリーズはカタログにRoHS表示していますが、 発注時には担当営業にRoHS対応品と必ずご指示願います。

利用上のご注意

  • 本ソフトウェアによる機器選定・計算結果は実機を用いた場合と異なることがあります。
  • 本ソフトウェアの登録製品をご使用になる場合は、必ず、当該商品の各カタログに記載されている「安全上のご注意」、「共通注意事項」、「製品個別注意事項」及び「製品の仕様」をお読み下さい。
  • SMCは、本ソフトウェアの内容及び登録製品の仕様を予告なしに変更する場合があります。
  • SMCは、お客様に対し、本ソフトウェアの使用による機器選定・計算結果の正確性等、本ソフトウェアの品質について、一切保証いたしません。
  • 本ソフトウェアの使用等に関して生じたいかなる損害に対してもSMCは一切責任を負いません。
  • 本ソフトウェア内で表示されるhintohintoのボタンを押すと、ボタンが表示されている項目の説明が表示されます。(選定の結果、選択できない内容の説明も含まれている場合があります。)また、表示される参考画像は一例であり、実際の選定結果とは異なる場合があります。

本ソフトをご利用いただくには、下記のブラウザが必要となります

  • Google Chrome 90.0 以上
  • Microsoft Edge 91 以上
  • Safari 14.0 以上
  • Mozilla Firefox 89.0 以上