単位系 : SI Language : 日本語
エリア : アジア・オセアニア 小数点記号 : ERROR
タイプ | シリーズ | 定格入口条件 | 処理空気量 [m³/h(ANR)] 出口空気圧力露点2.8℃ |
処理空気量 [m³/h(ANR)] 出口空気圧力露点10℃ |
使用冷媒 | 管接続口径 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準入気タイプ | IDFB 空冷式 |
37.8℃ 0.7MPa | 192~570 | 300~780 | R410A(HFC) GWP:2088 |
NPT1~NPT2 R1~R2 |
単相AC115V(60Hz) 単相AC230V(60Hz) |
標準入気タイプ | IDFB[]E 空冷式 |
37.8℃ 0.7MPa | 17〜510 | 20〜690 | R134a(HFC) R407C(HFC) |
NPT3/8〜NPT2 Rc3/8〜R2 |
単相AC115V(60Hz) 三相AC460V(60Hz) |