1. 適用地域を選択してください

  • 日本向仕様

    日本向仕様

  • アジア・オセアニア向仕様(一部シリーズCE/UKCA対応)

    アジア・オセアニア向仕様(一部シリーズCE/UKCA対応)

  • EU向仕様(CE/UKCA対応)

    EU向仕様(CE/UKCA対応)

  • 北米・中南米向仕様(UL/CSA対応)

    北米・中南米向仕様(UL/CSA対応)

タイプと仕様
タイプ シリーズ 定格入口条件 処理空気量
[m³/h(ANR)]
出口空気圧力露点3℃
処理空気量
[m³/h(ANR)]
出口空気圧力露点10℃
使用冷媒 管接続口径 電源電圧
標準入気タイプ IDFC
空冷式
CE/UKCA非対応
50℃ 0.7MPa 54~186 168~552 R410A(HFC)
GWP:2088
R1~R2 単相AC230V(50Hz)
標準入気タイプ IDFA
空冷式
35℃ 0.7MPa 204~810 360~960 R410A(HFC)
GWP:2088
R1~R2 単相AC230V(50Hz)
標準入気タイプ IDFA[]E
空冷式
35℃ 0.7MPa 12〜120 17〜168 R134a(HFC) Rc3/8〜Rc1 単相AC230V(50Hz)
単相AC200V(50Hz)
単相AC200/220V(60Hz)
標準入気タイプ 大型シリーズIDFA[]F
空冷式
40℃ 0.7MPa 670〜1045 960〜1500 R407C(HFC) R2〜80(3B)フランジ 三相AC380V(50Hz)