1. 適用地域を選択してください

  • 日本向仕様

    日本向仕様

  • アジア・オセアニア向仕様(一部シリーズCE/UKCA対応)

    アジア・オセアニア向仕様(一部シリーズCE/UKCA対応)

  • EU向仕様(CE/UKCA対応)

    EU向仕様(CE/UKCA対応)

  • 北米・中南米向仕様(UL/CSA対応)

    北米・中南米向仕様(UL/CSA対応)

タイプと仕様
タイプ シリーズ 定格入口条件 処理空気量
[m³/min(ANR)]
50Hz
処理空気量
[m³/min(ANR)]
60Hz
使用冷媒 管接続口径 電源電圧
標準入気タイプ IDF
空冷式
35℃ 0.7MPa
40℃ 0.7MPa
5.3~13.5 6.1~15.5 R410A(HFC)
GWP:2088
R1~R2 単相AC200V(50Hz)
単相AC200/220V(60Hz)
三相AC200V(50Hz)
三相AC200/220V(60Hz)
標準入気タイプ IDF[]E
空冷式
35℃ 0.7MPa 0.10〜2.8 0.12〜3.1 R134a(HFC) Rc3/8〜Rc1 単相AC100V(50Hz)
単相AC100/110V(60Hz)
単相AC200V(50Hz)
単相AC200/220V(60Hz)
標準入気タイプ 大型シリーズIDF[]F
空冷式/水冷式
40℃ 0.7MPa 16〜25 18.8〜30 R407C(HFC) R2〜80(3B)フランジ 三相AC200V(50Hz)
三相AC200/220V(60Hz)
標準入気タイプ 大型シリーズIDF[]D
空冷式/水冷式
40℃ 0.7MPa
35℃ 0.7MPa
32〜54 38〜65 R407C(HFC) 80(3B)フランジ〜150(6B)フランジ 三相AC200V(50Hz)
三相AC200/220V(60Hz)
三相AC220V(50Hz)
三相AC220V(60Hz)
三相AC240V(50Hz)
三相AC240V(60Hz)
三相AC380V(50Hz)
三相AC380V(60Hz)
三相AC400V(50Hz)
三相AC400V(60Hz)
三相AC415V(50Hz)
三相AC415V(60Hz)
三相AC440V(50Hz)
三相AC440V(60Hz)
標準入気タイプ ダブルエコシリーズIDF[]FS
空冷式
40℃ 0.7MPa 16〜25 18.8〜27 R407C(HFC) R2〜80(3B)フランジ 三相AC200V(50Hz)
三相AC200/220V(60Hz)
高温入気タイプ IDU[]E
空冷式
55℃ 0.7MPa 0.32〜11.0 0.37〜12.5 R134a(HFC)

R407C(HFC)
Rc3/8〜R2 単相AC100V(50Hz)
単相AC100/110V(60Hz)
単相AC200V(50Hz)
単相AC200/220V(60Hz)
単相AC230V(50Hz)
三相AC200V(50Hz)
三相AC200/220V(60Hz)