Auswahlhilfe für
Stoßdämpfer

Enthaltene Serien

RJ : Sanft dämpfende Ausführung
Sanft dämpfende Ausführung
*Max. Betriebszyklen: 10 Millionen Zyklen
*Sanftes Stoppen der bewegten Objekte
*Produktmerkmale von M6 bis M27
*In Bezug auf die Montage mit der RB-Reihe kompatibel
*Verwendbare Modelle können je nach Arbeitsgeschwindigkeit ausgewählt werden.
    Ausführung L: 0,05 bis 1 m/s    Ausführung H: 0,05 bis 2 m/s
    Kurzhubausführung: 0,05 bis 1 m/s
RB : Grundausführung
Grundausführung
*Automatische Anpassung und geeignete Energieabsorptionsleistung
*Ohne Hubbegrenzungsmutter verwendbar
RBL : Kühlmittelbeständig
Kühlmittelbeständig
*Automatische Anpassung und geeignete Energieabsorptionsleistung
*Ohne Hubbegrenzungsmutter verwendbar
*Kann in Umgebungen betrieben werden, die nicht wasserlöslichen Kühlschmiermitteln ausgesetzt sind. (Hauptsächlich JIS-Klasse-1-äquivalent)
RBQ : Kurze Ausführung
Kurze Ausführung
*Automatische Anpassung und geeignete Energieabsorptionsleistung
*Ohne Hubbegrenzungsmutter verwendbar
*Eine in der Länge reduzierte, kompakte Ausführung.
*Zulässige Exzentrizität 5°
25A-RJ : Kompatibel mit Sekundärbatterien weichen Typs
Kompatibel mit Sekundärbatterien weichen Typs
Das Produkt, das mit der Umgebung des Herstellungsprozesses der Sekundärbatterie kompatibel ist.
*Für die Serie 25A- gibt es eine Beschränkung für die Verwendung von Kupfer und Zink als Hauptbestandteile der verwendeten Metallmaterialien. 
*Beachten Sie, dass die Aluminiumlegierung, der Aluminiumdruckguss und einige Edelstahlmaterialien Spuren von Kupfer (Cu) und/oder Zink (Zn) als Zusatzelement enthalten. 

*Max. Betriebszyklen: 10 Millionen Zyklen
*Sanftes Stoppen der bewegten Objekte
*Produktmerkmale von M6 bis M27
*In Bezug auf die Montage mit der RB-Reihe kompatibel
*Verwendbare Modelle können je nach Arbeitsgeschwindigkeit ausgewählt werden.
    Ausführung L: 0,05 bis 1 m/s    Ausführung H: 0,05 bis 2 m/s
    Kurzhubausführung: 0,05 bis 1 m/s
25A-RB : Kompatibel mit Sekundärbatterien vom Standardtyp
Kompatibel mit Sekundärbatterien vom Standardtyp
Das Produkt, das mit der Umgebung des Herstellungsprozesses der Sekundärbatterie kompatibel ist.
*Für die Serie 25A- gibt es eine Beschränkung für die Verwendung von Kupfer und Zink als Hauptbestandteile der verwendeten Metallmaterialien. 
*Beachten Sie, dass die Aluminiumlegierung, der Aluminiumdruckguss und einige Edelstahlmaterialien Spuren von Kupfer (Cu) und/oder Zink (Zn) als Zusatzelement enthalten. 

*Automatische Anpassung und geeignete Energieabsorptionsleistung
*Ohne Hubbegrenzungsmutter verwendbar

Anmerkung: Ausgenommen Signalgeber-Spezifikation, Produktion auf Bestellung und Sonderspezifikation.
Hinweis: Bitte fordern Sie bei Ihrer Bestellung immer explizit RoHS-konforme Produkte an, auch wenn die entsprechende Serie im jeweiligen Katalog bereits als RoHS-konform gekennzeichnet ist.

Vorsichtsmaßnahmen

  • Die Ergebnisse der Größenbestimmung und der Berechnung, die Sie mit Hilfe dieser Software erhalten, können von den Ergebnissen, die Sie mit Hilfe der tatsächlichen Geräte erhalten, abweichen.
  • Wenn Sie Produkte, die in dieser Software enthalten sind, anwenden, müssen Sie zunächst die "Sicherheitshinweise", die "Vorsichtsmaßnahmen", die "Produktspezifischen Vorsichtsmaßnahmen", sowie die "Technischen Daten" im Produktkatalog aufmerksam durchlesen.
  • Diese Software und die darin enthaltenen Produkte können ohne vorherige Ankündigung verändert werden.
  • SMC übernimmt keine Gewährleistung für die Qualität dieser Software, auch nicht für die Korrektheit der Ergebnisse der Auswahl und der Berechnungen im Rahmen dieser Software.
  • SMC haftet nicht für Schäden, die sich aus dem Einsatz dieser Software ergeben.
  • Wenn die hinto- oder hinto-Schaltfläche in dieser Software gedrückt wird, wird eine Erklärung des Elements, für das die Schaltfläche angezeigt wird, angezeigt. (Dies kann Erklärungen zu einigen nicht auswählbaren Inhalten umfassen.) Beachten Sie bitte, dass die Abbildungen nur zur Orientierung angezeigt werden und nicht unbedingt das Ergebnis Ihrer Auswahl darstellen.

Systemanforderungen

  • Google Chrome 90.0 oder höhere Version
  • Microsoft Edge 91 oder höhere Version
  • Safari 14.0 oder höhere Version
  • Mozilla Firefox 89.0 oder höhere Version

テストポップ