* Máx. ciclos operativos: 10 millones de ciclos * Detiene suavemente los objetos transferidos * Caraterísticas de gama desde M6 hasta M27 * Compatible con la serie RB en términos de montaje * Los modelos aplicables se pueden seleccionar según la velocidad de funcionamiento. Tipo L: de 0,05 a 1 m / s Tipo H: de 0,05 a 2 m / s Tipo de carrera corta: 0,05 a 1 m / s
* Ajuste automático y rendimiento de absorción de energía adecuado * Utilizable sin tuerca de tope
* Ajuste automático y rendimiento de absorción de energía adecuado * Utilizable sin tuerca de tope * Se puede operar en ambientes expuestos a aceite de corte no soluble en agua. (Principalmente equivalente a JIS Clase 1)
* Ajuste automático y rendimiento de absorción de energía adecuado * Utilizable sin tuerca de tope * Un tipo compacto que se ha acortado * El ángulo excéntrico permitido es de 5 °
El producto que es compatible con el entorno del proceso de fabricación de la batería secundaria. *Para la serie 25A- existe una restricción en el uso de cobre y zinc como componentes principales en los materiales metálicos utilizados. *Tenga en cuenta que la aleación de aluminio, la fundición a presión de aluminio y algunos de los materiales de acero inoxidable contienen trazas de cobre (Cu) y/o zinc (Zn) como elemento aditivo. * Máx. ciclos operativos: 10 millones de ciclos * Detiene suavemente los objetos transferidos * Caraterísticas de gama desde M6 hasta M27 * Compatible con la serie RB en términos de montaje * Los modelos aplicables se pueden seleccionar según la velocidad de funcionamiento. Tipo L: de 0,05 a 1 m / s Tipo H: de 0,05 a 2 m / s Tipo de carrera corta: 0,05 a 1 m / s
El producto que es compatible con el entorno del proceso de fabricación de la batería secundaria. *Para la serie 25A- existe una restricción en el uso de cobre y zinc como componentes principales en los materiales metálicos utilizados. *Tenga en cuenta que la aleación de aluminio, la fundición a presión de aluminio y algunos de los materiales de acero inoxidable contienen trazas de cobre (Cu) y/o zinc (Zn) como elemento aditivo. * Ajuste automático y rendimiento de absorción de energía adecuado * Utilizable sin tuerca de tope
Nota: Excluye la especificación del detector, la especificaciones made to order y la especificación especial. Nota: Producto conforme a RoHS. Consulte con a su asesor técnico en el momento de realizar el pedido.
テストポップ