쇼크 업소버 선정 소프트

선정 대상 시리즈

RJ : 소프트 타입
소프트 타입
・최대작동횟수 1000만회
・반송물의 소프트 정지
・M6~M27까지 라인업
・RB 시리즈와 설치 치수 호환
・사용속도에 적합한 제품 타입을 선택 가능합니다.
    L타입 : 0.05~1m/s H타입 : 0.05~2m/s 
・쇼트 스트로크 타입 : 0.05~1m/s
RB : 표준형
표준형
・무조정으로 적절한 에너지 흡수
・외부 스톱퍼 없이 사용 가능
RBL : 내쿨런트 타입
내쿨런트 타입
・무조정으로 적절한 에너지 흡수
・외부 스톱퍼 없이 사용 가능
・불수용성 절삭유(주로 JIS 1종 상당)가 비산하는 환경에서 사용 가능
RBQ : (쇼트 타입)
(쇼트 타입)
・무조정으로 적절한 에너지 흡수
・외부 스톱퍼 없이 사용 가능
・길이를 단축한 콤팩트 타입
・허용 편각도 5°
    요동회전 에너지의 흡수에 최적
25A-RJ : 2차 전지 대응소프트 타입
2차 전지 대응소프트 타입
2차 전지 대응 시리즈.
25A-시리즈는 금속 재질에 있어서 동(Cu), 아연(Zn)을 제한한 시리즈 로, 주성분에 이러한 것을 포함한 재질의 사용을 금지하고 있습니다. 
알루미늄 합금이나 알루미늄 다이캐스트 재질은 첨가원소로써 동(Cu), 아연(Zn)이 함유되어 있습니다.

・최대작동횟수 1000만회
・반송물의 소프트 정지
・M6~M27까지 라인업
・RB 시리즈와 설치 치수 호환
・사용속도에 적합한 제품 타입을 선택 가능합니다.
    L타입 : 0.05~1m/s H타입 : 0.05~2m/s 
・쇼트 스트로크 타입 : 0.05~1m/s
25A-RB : 2차 전지 대응표준형
2차 전지 대응표준형
2차 전지 대응 시리즈.
25A-시리즈는 금속 재질에 있어서 동(Cu), 아연(Zn)을 제한한 시리즈 로, 주성분에 이러한 것을 포함한 재질의 사용을 금지하고 있습니다. 
알루미늄 합금이나 알루미늄 다이캐스트 재질은 첨가원소로써 동(Cu), 아연(Zn)이 함유되어 있습니다.

・무조정으로 적절한 에너지 흡수
・외부 스톱퍼 없이 사용 가능
RB-OEM : 조정식
조정식
·조정식 쇼크 업소버
·오리피스 개폐 조정 기능을 내장하여 충돌 속도에 맞는 조정 가능

주 : 단, 오토스위치 사양·주문제작 사양·특수 사양은 제외
주 : 공장 출하 기준으로 RoHS 대응품으로 완전히 전환 완료된 시리즈는 카탈로그에 RoHS를 표시하고 있습니다만, 발주 시에 담당 영업에 RoHS 대응품을 반드시 요청하시기 바랍니다.

이용상 주의

  • 본 소프트웨어에 따른 기기 선정·계산 결과는 실제기기를 이용하는 경우와 다를 수 있습니다.
  • 본 소프트웨어의 등록 제품을 사용하는 경우는 반드시 해당 상품의 각 카탈로그에 기재되어 있는 「안전상 주의」, 「공통주의사항」, 「제품개별 주의사항」 및 「제품 사양」을 읽어 주십시오.
  • SMC는 본 소프트웨어의 내용 및 등록제품의 사양을 예고 없이 변경하는 경우가 있습니다.
  • SMC는 고객의 본 소프트웨어 사용에 따른 기기 선정·계산 결과의 정확성 등, 본 소프트웨어의 품질에 대해 일절 보증하지 않습니다.
  • 본 소프트웨어 사용 등에 의해 발생한 어떠한 손해에 대해서도 SMC는 일절 책임을 지지 않습니다.
  • 본 소프트웨어 내에서 표시되는hintohinto의 버튼을 누르면, 버튼이 표시되는 항목의 설명이 표시됩니다. (선정 결과, 선택할 수 없는 내용의 설명도 포함될 수 있습니다.) 또한, 표시된 참고 영상은 일례이며, 실제 선정 결과와는 다른 경우가 있습니다.

본 소프트웨어 이용하기 위해서는 하기의 브라우저가 필요합니다.

  • Google Chrome 90.0 이상
  • Microsoft Edge 91 이상
  • Safari 14.0 이상
  • Mozilla Firefox 89.0 이상

テストポップ