液压缓冲器选型软件

选型对象系列

RJ : 柔和型
柔和型
・最高动作次数1000万次。
・使被搬运物缓和停止。
・推出了M6~M27的尺寸。
・可与RB系列替换安装。
・可根据使用速度选择合适的扩展品。
 L型:0.05~1m/s H型:0.05~2m/s
 短行程型:0.05~1m/s
RB : 标准型
标准型
・不经调节即可吸收适量的动能。
・无外部限位器可使用。
RBL : 耐冷却液型
耐冷却液型
・不经调节即可吸收适量的动能。
・无外部限位器可使用。
・也可用于非水溶性切削油(相当JIS1类)飞散的环境中。
RBQ : 短型
短型
・不经调节即可吸收适量的动能。
・无外部限位器可使用。
・长度方向缩短的紧凑型
・允许偏角度5°
 最适合摆动回转能量的吸收
25A-RJ : 对应二次电池柔和型
对应二次电池柔和型
产品可对应二次电池制造工程的环境。
・本系列限制金属材料中的铜(Cu)和锌(Zn),禁止使用含有这些为主要成分的材料。
・铝合金、压铸铝材和部分的不锈钢,含有铜 (Cu) 和锌 (Zn) 作为添加元素。

・最高动作次数1000万次。
・使被搬运物缓和停止。
・推出了M6~M27的尺寸。
・可与RB系列替换安装。
・可根据使用速度选择合适的扩展品。
 L型:0.05~1m/s H型:0.05~2m/s
 短行程型:0.05~1m/s
25A-RB : 对应二次电池标准型
对应二次电池标准型
产品可对应二次电池制造工程的环境。
・本系列限制金属材料中的铜(Cu)和锌(Zn),禁止使用含有这些为主要成分的材料。
・铝合金、压铸铝材和部分的不锈钢,含有铜 (Cu) 和锌 (Zn) 作为添加元素。

・不经调节即可吸收适量的动能。
・无外部限位器可使用。
RB-OEM : 可调式
可调式
・可调式缓冲器。
・内置节流口开闭调节功能,可根据冲击速度调节。

注意: 磁性开关规格、定制规格、特殊规格除外
注: 在工厂出货阶段,已经全部切换的RoHS对应品系列,样本上标注了RoHS。但订购时请务必提醒担当营业员此产品为RoHS对应品。

注意事项

  • 利用本软件选定的产品及计算结果可能与实际情况不同。
  • 使用本软件收录的产品之前,请务必详细阅读该产品样本上记载的【安全注意事项】、【通用注意事项】、【产品个别注意事项】以及【产品规格】。
  • SMC有可能在不通知的情况下对本软件的内容及收录产品的规格进行变更。
  • 对于客户,SMC对使用本软件选出的产品、计算结果的正确性、软件的品质不作任何保证。
  • 使用本软件造成的损失,SMC不负任何责任。
  • 按下软件中的hinto和hinto按钮后,会显示按钮所代表项目的解释(也可能包含选择的结果和不能选择的内容的说明)此外,显示的参考图仅供参考,可能会与实际的选定结果不同。

使用本软件,需要以下浏览器

  • Google Chrome 90.0 以上
  • Microsoft Edge 91以上
  • Safari 14.0 以上
  • Mozilla Firefox 89.0 以上

テストポップ